Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre Coriolis - Proline Promass H 100

Proline Promass H 100
Débitmètre Coriolis

Le débitmètre monotube chimiquement résistant avec un transmetteur ultracompact

8H1B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,1 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
    Débit massique (gaz, tantale uniquement) : ±0,5 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 70 000 kg/h (0 à 2570 lb/min)

  • Gamme de température du produit

    Tantale : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F)
    Zirconium : –50 à +205 °C (–58 à +401 °F)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300, 20K

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : Tantale 2.5W ; 702 (UNS R60702)
    Raccord : Tantale ; 702 (UNS R60702)

Domaine d'application

Le débitmètre monotube chimiquement résistant Promass H est conçu pour des applications nécessitant une résistance à la corrosion maximale. Combiné au boîtier de transmetteur le plus compact disponible actuellement, il permet une pleine fonctionnalité sur une surface réduite. Conçu pour des applications où l'espace est réduit, le Promass H 100 est le choix idéal des intégrateurs de système, des constructeurs de skids et des équipementiers.

  • Principe de mesure indépendant des propriétés physiques du fluide, telles que la viscosité ou la densité

  • Mesure hautement précise de liquides et gaz dans des applications nécessitant une résistance à la corrosion maximale.

Propriétés de l'appareil

  • Tube de mesure en tantale, zirconium

  • Diamètre nominal : DN 8 à 50 (3/8 à 2")

  • Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F)

  • Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact

  • Indice de protection élevé : IP69K

  • Affichage sur site disponible

Avantages

  • Sécurité maximale pour les fluides chimiquement agressifs – parties en contact avec le produit chimiquement résistant

  • Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, densité, température)

  • Faible encombrement – pas de longueurs droites d'entrée/de sortie

  • Transmetteur compact – pleine fonctionnalité sur une surface réduite

  • Configuration sur site rapide sans software ni hardware additionnel – serveur web intégré

  • Vérification intégrée – Heartbeat Technology

Vidéos

  • Heartbeat Technology
    Instruments intelligents avec Heartbeat Technology

    Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.

Xpert selection

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products