La disponibilité des installations est très importante, car même de courtes défaillances dans la production peuvent occasionner de grandes pertes dans la vente. Par conséquent, il faut garantir une protection appropriée des appareils, par ex. parafoudre, ainsi qu'une grande disponibilité des composants de l'installation. La foudre directe ou indirecte ainsi que des opérations de commutation dans un process peuvent engendrer des surtensions dans les câbles d'alimentation et les circuits de communication, comme les systèmes de bus de terrain.
You've viewed 8 of 32 products
Description de la gamme de produits
Notre gamme de parafoudres comprend :
- Parafoudre pour montage sur rail profilé
- Parafoudre pour montage de terrain
- Parafoudre pour câbles de signal
- Parafoudre pour câbles de communication des bus de terrain
- Parafoudre pour câbles d'alimentation
Les parafoudres sont utilisés principalement en automatisation de process et dans la technologie de mesure et de communication dans les industries chimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires et dans le domaine de l'eau et des eaux.
![Parafoudre HAW562 pour la protection contre les surtensions Parafoudre HAW562 pour la protection contre les surtensions](/__image/a/25096/k/ba42e688e6b4375d81f5b00af95bcb1ce286bba8/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/HAW562-komplett-Hutschiene.jpg)
Principe de mesure
Les parafoudres sont utilisés pour protéger les composants électroniques des appareils de terrain contre la destruction par surtension. Ils s'assurent que les surtensions qui se produisent dans les câbles de signal (par ex. 4 à 20 mA), les câbles de communication des bus de terrain (HART, PA, FF) et les câbles d'alimentation passent dans la terre en toute sécurité. Le fonctionnement du composant électronique à protéger n'est pas affecté étant donné qu'en utilisant la connexion sans impédance de l'appareil de protection, les chutes de tension parasite ne peuvent pas pénétrer dans le composant.
Avantages
- Disponible en option avec les agréments ATEX et SIL2
- Parafoudre disponible pour le montage de terrain ou sur rail profilé
- Parafoudre disponible pour les câbles d'alimentation, de signal et de communication des bus de terrain
- Disponibilité de l'installation accrue car le parafoudre s'adapte parfaitement aux composants électroniques utilisés en automatisation de process et dans l'instrumentation de mesure de process