
Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.
Domaine d'application
Le parafoudre HAW566 est utilisé pour protéger les composants électroniques contre la destruction. Ils s'assurent que les surtensions qui se produisent dans les câbles de signal (par ex. 4 à 20 mA), les câbles de communication des bus de terrain (HART, PA, FF) et les câbles d'alimentation passent dans la terre en toute sécurité. Le fonctionnement du composant électronique à protéger n'est pas affecté étant donné qu'en utilisant la connexion sans impédance de l'appareil de protection, les chutes de tension parasite ne peuvent pas pénétrer dans le composant.
Les parafoudres sont utilisés pour atténuer les courants résiduels des niveaux de protection contre la foudre situés en amont, ainsi que pour limiter les surtensions induites ou générées par l'installation
Les appareils HAW566 sont principalement utilisés dans l'automatisation des process et dans les technologies de mesure et de communication dans les secteurs de l'eau et des eaux usées, de la chimie, du pétrole et du gaz ainsi que de l'électricité et de l'énergie.
Avantages
Disponibilité de l'installation accrue car le parafoudre s'adapte parfaitement aux composants électroniques utilisés en automatisation de process et dans l'instrumentation de mesure de process
Protection des appareils de mesure onéreux
Disponible en option avec agréments à sécurité intrinsèque pour une application en zone ex
Disponible en option avec SIL3
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI HAW566
Surge Protective Device
EN FR 30/11/2024Langue:
Anglais
Version:
30/11/2024
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
TI01808KEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA HAW566
Surge Protective Device for DIN rail according to EN 60715
EN FR 31/10/2024Langue:
Anglais
Version:
31/10/2024
Taille du fichier:
385.9 KB
Nom du fichier:
KA01728KEN_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA HAW566/568
Surge Protective Device
Ex ia IIC T6...T4 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>135 °C Da
Ex db IIC T6...T4 GbEN FR 30/08/2024Langue:
Anglais
Version:
30/08/2024
Taille du fichier:
521.9 KB
Nom du fichier:
XA03350KEN_0124-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Sécurité fonctionnelle (FY)
FY HAW566
Surge Protective Device
EN FR 18/09/2024Langue:
Anglais
Version:
18/09/2024
Taille du fichier:
586.7 KB
Nom du fichier:
FY01110KEN_0124-00.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Over voltage protector
Product root: HAW566-
Declaration number: HE_02021_01.24
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSEN FR 20/11/2024Langue:
Anglais
Version:
20/11/2024
Taille du fichier:
148 KB
Nom du fichier:
HE_02021_01.24 China RoHS HAW566.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Over voltage protector
Product root: HAW566-, HAW568-
Region: China
Approval agency: NEPSI
Protection: Ex d, Ex iLangue:
Chinois
Version:
15/10/2024
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
GYB24.2475X.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Over voltage protector
Product root: HAW566-, HAW568-
Region: China
Approval agency: SITIIAS
Protection: Ex d, Ex iLangue:
Chinois
Version:
20/11/2024
Taille du fichier:
3.1 MB
Nom du fichier:
2024322304006283.pdf
-