1 x analogique (I) / impulsion (pour le débit) 1 x RTD (pour la température) 1 x analogique (I) (pour la masse volumique) Alimentation de transmetteur 24V DC (+/-16%)
Sortie
1 x analogique (I) / impulsion (active) 2 x collecteur ouvert
Afficheur
160 x 80 à matrice de points avec rétroéclairage blanc Changement de couleur en cas d'alarme Surface d'affichage active 70 x 34 mm
Le Batch Controller RA33 est conçu pour enregistrer le débit et commander les signaux de sortie pour des vannes et des pompes afin d'obtenir un dosage exact des quantités prédéfinies. Le volume mesuré peut être corrigé à l'aide de la fonction de compensation de température/densité. Le processus de remplissage peut être optimisé avec une correction automatique ou fixe de l'écoulement résiduel. Les huiles minérales peuvent être corrigées selon le standard ASTM D1250-04.
Enregistrement et commande des applications par lots lentes avec une durée de plus de 10 secondes. Les applications typiques sont les suivantes :
Industrie agroalimentaire
Industrie chimique
Industrie pharmaceutique
Industrie du pétrole & gaz
Avantages
Correction fixe et automatique de l'écoulement résiduel pour des résultats hautement précis et constants
Qualité élevée grâce à un dosage rapide et exact
Correction du volume en option pour les huiles minérales selon ASTM D1250-04
Sauvegarde détaillée des données des rapports (compteur à présélection, compteur volumique, nom et numéro des lots) ainsi que des messages d'erreur et des modifications des paramètres d'exploitation
Modèles standard adaptés au raccordement et à l'alimentation de tous les débitmètres, capteurs de température et capteurs de densité usuels
Possibilité de commande à distance du démarrage et de l'interruption des lots
Statistiques journailières, mensuelles et annuelles sur la quantité et le nombre de lots
Comment la détermination du profil de température augmente la sécurité de l'installation et la qualité du produit dans les réservoirs et dans les silos de stockage alimentaire.
Alimentation basse tension : 100 à 230 V AC (-15% / +10%) Alimentation basse tension : 24 V DC (-50% / +75%) 24 V AC (±50%)
Classe de protection
IP65
Entrée
1 x analogique (I) / impulsion (pour le débit) 1 x RTD (pour la température) 1 x analogique (I) (pour la masse volumique) Alimentation de transmetteur 24V DC (+/-16%)
Sortie
1 x analogique (I) / impulsion (active) 2 x collecteur ouvert
Dimensions (lxhxp)
144 x 144 x 103,1 mm (5.67" x 5.67" x 4.06")
Fonctionnement
3 boutons de fonctionnement et 14 boutons de fonctions pour l'application par lots ou via FieldCare Consultation des données historisées/consignées via le logiciel Field Data Manager (base de données SQL et interface de visualisation) Langue au choix
Afficheur
160 x 80 à matrice de points avec rétroéclairage blanc Changement de couleur en cas d'alarme Surface d'affichage active 70 x 34 mm
Fonctions logicielles
Comptage du volume 1 ou 2 étapes de fonctionnement Correction manuelle et automatique des dépassements Facteur de correction du volume (VCF) selon ASTM D1250-04 pour pétrole brut généralisé, produits raffinés et huiles de graissage
Indicateur de processus Ex ia alimenté en boucle, en tant qu'appareil de terrain ou de panneau de contrôle, pour des signaux de 4 à 20 mA ou pour le protocole HART
Indicateur de processus Ex ia alimenté en boucle, en tant qu'appareil de terrain ou de panneau de contrôle, pour des signaux de 4 à 20 mA ou pour le protocole HART
Indicateur de processus Ex ia alimenté en boucle, en tant qu'appareil de terrain ou de panneau de contrôle, pour des signaux de 4 à 20 mA ou pour le protocole HART
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .