Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil sur rail DIN avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
Bloc d'alimentation du système pour fonctionnement en parallèle avec une entrée de 100 à 250 V CA et une sortie de 24 V CC 2,5 A, ainsi que des boos statiques/dynamiques.
Amplificateur séparateur AMUR, 2 canaux avec 24 à 230 V AC/DC et entrée NAMUR ou contact de commutation ainsi que sortie relais, en option avec SIL et Ex
Non disponible sur votre marché
EntréeNAMUR blocking: < 1,2 mA conducting: > 2,1 mA
Module d'alimentation électrique/message d'erreur pour une alimentation simple et redondante de 24 V CC sur un connecteur en T avec surveillance des messages d'erreur
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
Les alimentations et les barrières alimentent un transmetteur en courant par exemple, si nécessaire même en zone explosible, puis transmettent le signal à isolation galvanique. Avec la surveillance HART® disponible en option, l'état du transmetteur est surveillé. Ainsi, même des erreurs très brèves peuvent être facilement localisées.
Description de la gamme de produits
Notre gamme d'alimentations sur rail profilé et de barrières comprend :
Alimentations pour transmetteurs 2 ou 4 fils
Barrière active avec alimentation pour séparation sûre de circuits de courant 4...20 mA en un seul appareil
Alimentations et barrières avec transmission HART® bidirectionnelle, douilles de communication pour HART® et résistance HART® intégrée pour configuration du capteur
Principe de mesure / exemple d'application
Exemple d'application - alimentation d'un transmetteur de température : Si un transmetteur de tête de sonde 4 à 20 mA HART® est installé dans un capteur de température, il doit être alimenté en courant. Une barrière active fournit le courant au transmetteur pour tête de sonde, si nécessaire même en zone explosible, puis transmet le signal à isolation galvanique. Avec la surveillance HART® disponible en option, l'état du transmetteur pour tête de sonde est surveillé. En cas d'erreur, un relais sur la barrière active émet une alarme.
Exemple d'application pour une barrière passive avec API : Si un capteur en zone Ex doit être alimenté via un API, l'utilisation d'une barrière passive est nécessaire. La barrière passive transmet l'alimentation de la zone non Ex dans la zone Ex et renvoie le signal 4 à 20 mA. La barrière passive ne nécessite aucune alimentation étant donné qu'elle est alimentée en courant par la boucle 4 à 20 mA.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .