
Données clés
-
Gammes d'analyte et de mesure
H2S (sulfure d'hydrogène) :
0 à 10 ppmv
0 à 500 ppmv
autres gammes sur demande -
Agréments Ex
ATEX/IECEx/UKEx Zone 1
CSA Class I, Division 1
CSA Class I, Zone 1
Domaine d'application
L'analyseur de gaz JT33 offre une mesure H2S continue et en temps réel et nécessite peu de maintenance. Il permet aux exploitants et aux propriétaires de l'installation de respecter les normes de qualité du gaz, d'améliorer le contrôle des process et assurer l'intégrité des actifs. En utilisant une technologie différentielle éprouvée, le JT33 tolère les variations de flux tout en respectant les spécifications des performances de mesure. Il dispose également d'une validation automatique et de diagnostics avancés apportés par Heartbeat Technology pour la vérification des rapports.
Gaz naturel, biométhane et conduites de dioxyde de carbone : évitez la corrosion et réduisez le risque d'un événement non contrôlable, ce qui assure l'intégrité des actifs
Installations GNL et gaz naturel : optimisez les process d'adoucissement du gaz (amine, piégeurs solides, etc.)
Flux de GNL, de gaz de raffinage et de gaz pétrochimiques : assurez la qualité du gaz et la protection des actifs pendant le fractionnement, le raffinage et le vapocraquage
Process de captage du carbone (CCUS) : surveillez les process et assurez que le CO2 correspond aux exigences de qualité
Avantages
Mesures TDLAS continues en temps réel avec métrologie éprouvée pour répondre aux spécifications de mesure
Technologie différentielle brevetée robuste qui tolère les contaminants et les changements de flux dans les applications difficiles
Validation automatique pour confirmer l'état correct de l'analyseur sur le terrain
Heartbeat Technology pour l'enregistrement automatique de l'historique des données, du tracé du spectre, des diagnostics et des rapports de vérification pour les transactions commerciales
Étalonnage traçable NIST pour une précision et une répétabilité hors pair
Composants et modules pouvant être réparés sur le terrain pour des temps d'arrêt minimes et une flexibilité de réparation maximale
Interface conviviale avec un menu intuitif et un logiciel de serveur web intégré
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Analyseur de gaz TDLAS JT33 – Information technique
Version française - 01/2025
Construction du système et spécifications relatives à l'analyseur de gaz TDLAS JT33
EN FR 10/01/202524/10/202430/08/2024Langue:
French
Version:
10/01/2025
Taille du fichier:
4.5 MB
Nom du fichier:
TI01722CFR_0324.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Analyseur de gaz TDLAS JT33 Manuel de mise en service
Version française - 03/2025
Informations de mise en service, de configuration et de maintenance pour l'analyseur de gaz TDLAS JT33
EN FR 19/03/202510/01/202519/12/202425/09/202401/03/2024Langue:
French
Version:
19/03/2025
Taille du fichier:
12.9 MB
Nom du fichier:
BA02297CFR_0324.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Analyseur de gaz TDLAS JT33 – Information technique
Construction du système et spécifications relatives
à l'analyseur de gaz TDLAS JT33EN FR 10/01/202524/10/202430/08/2024Langue:
French
Version:
10/01/2025
Taille du fichier:
4.5 MB
Nom du fichier:
TI01722CFR_0324.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Analyseur de gaz TDLAS JT33 Manuel de mise en service
Informations de mise en service, de configuration et de maintenance
pour l'analyseur de gaz TDLAS JT33EN FR 19/03/202510/01/202519/12/202425/09/202401/03/2024Langue:
French
Version:
19/03/2025
Taille du fichier:
12.9 MB
Nom du fichier:
BA02297CFR_0324.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Analyseur de gaz TDLAS J22 Description des paramètres de l'appareil
Fournit aux clients des informations de registre Modbus
nécessaires pour établir la communication à distance avec le J22EN FR 19/03/202525/07/202327/04/2023Langue:
French
Version:
25/07/2023
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
GP01198CFR_0122.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Instructions condensées de l'analyseur de gaz TDLAS JT33
Guide de démarrage rapide pour l'analyseur de gaz TDLAS JT33
EN FR 30/10/202425/09/2024Langue:
French
Version:
30/10/2024
Taille du fichier:
4.4 MB
Nom du fichier:
KA01655CFR_0224.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
J22 and JT33 Electronics and display replacement Installation Instructions
Installation instructions for replacing J22 and JT33 TDLAS gas
analyzer electronics and displayLangue:
Anglais
Version:
01/11/2024
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
EA01507CEN_0124.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
J22 and JT33 Firmware upgrade installation instructions
J22 and JT33 TDLAS gas analyzers Firmware Upgrade
Installation InstructionsLangue:
Anglais
Version:
18/10/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
EA01426CEN_0324.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
JT33 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
ATEX/IECEx/CNEx: Zone 1
Langue:
Anglais
Version:
25/03/2025
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
XA03503CEN_0125.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Analyseur de gaz TDLAS JT33 – Conseils de sécurité
ATEX/IECEx/UKEX Zone 1,
cCSAus Classe I, Division 1/Zone 1EN FR 14/03/202519/12/202427/09/202404/09/202401/03/2024Langue:
French
Version:
14/03/2025
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
XA03137CFR_0324.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
J22 and JT33 TDLAS gas analyzer web server Special Documentation
Provides customers with webserver information for the TDLAS
gas analyzersLangue:
Anglais
Version:
12/09/2022
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
SD03032CEN_0122.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Validation of TDLAS gas analyzers Special Documentation
Description, guidelines, and procedure for validation of TDLAS
gas analyzersEN FR 29/07/2024Langue:
Anglais
Version:
29/07/2024
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
SD03286CEN_0124.pdf
-