
Données clés
-
Grandeurs mesurées
Concentration
Point de rosée
Pression de cellule
Température de cellule -
Agréments Ex
ATEX / IECEx /UKEx Zone 1
PESO / KTL / JPN Zone 1
INMETRO Zone 1
CNEx Zone 1
CSA Class I, Division 1
CSA Class I, Zone 1
Domaine d'application
L'analyseur de gaz J22 fait appel à la technologie TDLAS brevetée (Spectroscopie d'Absorption Infrarouge par Diode Laser Accordable) pour une mesure précise de H2O dans les applications gazeuses. Doté des capacités de diagnostic fiables de Heartbeat Technology, l'analyseur J22 détermine la concentration d'un gaz sans entrer en contact physique avec les vapeurs. Cela permet aux exploitants et fournisseurs de pipelines de répondre aux exigences de qualité, d'éviter la corrosion et de stopper la formation d'hydrates pour assurer la sécurité et l'intégrité des actifs.
Mesure de l'humidité pour la production, le stockage, le transport et la distribution du gaz naturel
Applications comprenant les gazoducs, le traitement, la compression, la collecte et la distribution de gaz naturel
Contrôle en temps réel de la qualité du biogaz et du biométhane
Mesures fiables de la qualité du gaz dans le cadre du transfert de garde
Contrôle de l'efficacité du process de déshydratation des gaz
Entièrement compatible avec les procédés hydrogène et CCUS
Options de plage de mesure de 50 à 6000 ppm (2,4 à 284 lb/mmscf) H2O
Avantages
Assure la disponibilité maximale pour la production, la transmission, le stockage et la distribution de gaz naturel
Interface conviviale avec menu intuitif et logiciel de serveur web
Diagnostic et vérification intégré avec Heartbeat Technology
Enregistrement automatique des données historiques et analyse du spectre
Étalonnage traçable par NIST pour une précision et une répétabilité hors pair
Design robuste pour une installation, une mise en service et une réparation simples
Composants et modules pouvant être réparés sur le terrain pour des temps d'arrêt minimes
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Analyseur de gaz TDLAS J22 – Information technique
Version française - 01/2025
Construction du système et spécifications relatives à l'analyseur de gaz TDLAS J22
EN FR 10/01/202517/10/202422/11/2022Langue:
French
Version:
10/01/2025
Taille du fichier:
5.1 MB
Nom du fichier:
TI01607CFR_0524.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Analyseur de gaz TDLAS J22 Manuel de mise en service
Version française - 03/2025
Informations de mise en service, de configuration et de maintenance pour l'analyseur de gaz TDLAS J22
EN FR 19/03/202509/01/202518/12/202421/10/202419/01/2024Langue:
French
Version:
19/03/2025
Taille du fichier:
11.6 MB
Nom du fichier:
BA02152CFR_0624.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Analyseur de gaz TDLAS J22 – Information technique
Construction du système et spécifications relatives à
l'analyseur de gaz TDLAS J22EN FR 10/01/202517/10/202422/11/2022Langue:
French
Version:
10/01/2025
Taille du fichier:
5.1 MB
Nom du fichier:
TI01607CFR_0524.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Analyseur de gaz TDLAS J22 Manuel de mise en service
Informations de mise en service, de configuration et de maintenance pour
l'analyseur de gaz TDLAS J22EN FR 19/03/202509/01/202518/12/202421/10/202419/01/2024Langue:
French
Version:
19/03/2025
Taille du fichier:
11.6 MB
Nom du fichier:
BA02152CFR_0624.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Analyseur de gaz TDLAS J22 Description des paramètres de l'appareil
Fournit aux clients des informations de registre Modbus
nécessaires pour établir la communication à distance avec le J22EN FR 19/03/202525/07/202327/04/2023Langue:
French
Version:
25/07/2023
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
GP01198CFR_0122.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Replacement of measurement components J22 TDLAS gas analyzer Installation Instructions
Instructions for replacing measurement components for the J22 TDLAS gas
analyzerEN FR 05/08/2024Langue:
Anglais
Version:
05/08/2024
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
EA01501CEN_0124.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
J22 and JT33 Firmware upgrade installation instructions
J22 and JT33 TDLAS gas analyzers Firmware Upgrade
Installation InstructionsLangue:
Anglais
Version:
18/10/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
EA01426CEN_0324.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
J22 and JT33 Electronics and display replacement Installation Instructions
Installation instructions for replacing J22 and JT33 TDLAS gas
analyzer electronics and displayLangue:
Anglais
Version:
01/11/2024
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
EA01507CEN_0124.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
INMETRO, ATEX/IECEx: Zone 1
EN FR 23/04/202430/11/2022Langue:
Anglais
Version:
23/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
XA03086CEN_0224.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
PESO: ATEX/IECEx Zone 1
Langue:
Anglais
Version:
30/09/2024
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
XA03211CEN_0124.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
JPN IECEx: Zone 1
EN FR 23/04/2024Langue:
Anglais
Version:
23/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
XA03087CEN_0224.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
KC: ATEX/IECEx Zone 1
EN FR 24/06/202415/11/2022Langue:
Anglais
Version:
24/06/2024
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
XA03090CEN_0224.pdf
-