Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
Traitement des eaux usées : décantation primaire, clarification, épaississement. Traitement des eaux : bassin de décantation après dosage des réactifs de floculation, hauteur de boue dans le procédé à boue de contact. Mines :Epaississement après lavage du charbon. Industrie chimique : procédés de séparation statique.
Installation
Au bord des bassins ouverts et des canaux
Caractéristique
Système de mesure d'interface et de niveau de boue
Gamme de mesure
Concentration de boue: 0-12g/l Hauteur de boue: 0-11,4m
Principe de mesure
Mesure en continu directe optique avec capteur CUS65 de la concentration avec en parallèle la mesure de hauteur pour la détermination du profil du voile de boue par sonde immergeable
Design
Transmetteur et tambour de câble avec moteur pas à pas dans le boitier. Sonde de turbidité suiveuse sur câble
Matériau
Capetur: inox 316L et POM Boitier: polyester et polycarbonate
Dimensions
647x436x250mm 24.45 x 17.00 x 9.75 psi
Température de process
-5 °C ... 50 °C 23 °F ... 122 °F
Pression de process
sans pression
Raccordement
Câble surmoulé au capteur
Entrée
Valeur de turbidité et de hauteur, synchronisation (p.ex. remontée de la sonde lors du passage du racleur), suivi du profil
Sortie / communication
0/4-20mA pour la hauteur et la concentration, ainsi que relais de seuil
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .