
Données clés
-
Gamme de mesure
-1500 mV à +1500 mV
-
Température de process
-15 à 135 °C
(5 à 275 °F) -
Pression de process
0.8 à 17 bar (11.6 à 246.5 psi) absolu
Domaine d'application
Memosens CPS12E est la sonde de redox numérique polyvalente. Elle est fiable même en conditions difficiles ou en zone explosible. Conçue pour ne nécessiter que peu de maintenance avec une longue durée de vie, elle offre le meilleur rapport qualité-prix. Memosens CPS12E utilise la technologie numérique Memosens 2.0 qui fournit une base idéale pour la maintenance prédictive grâce à la capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process. Le principe plug & play de Memosens permet une utilisation aisée et une plus grande disponibilité.
Surveillance à long terme et surveillance des seuils avec conditions de process stables :
- industrie chimique
- industrie du papier et de la pâte à papier
- centrales électriques
- usines d'incinération
Traitement de l'eau et des eaux usées :
- eau potable
- eau de refroidissement
- eau de source
- stations d'épuration
Avec agréments ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan, INMETRO pour une utilisation en zone explosible, zones 0, 1 et 2.
Avantages
Sonde de redox robuste et demandant peu d'entretien : le large diaphragme PTFE résistant au colmatage évite la contamination par le fluide. Le long chemin de diffusion des poisons empêche l'empoisonnement de l'électrode de référence.
Idéale pour les applications difficiles : la broche en or ou le capot en platine couvre toute la gamme d'oxydation ou de réduction des milieux. La tige en verre assure une grande stabilité chimique. La sonde résiste à une pression absolue de jusqu'à 17 bar (246,5 psi).
La technologie Memosens 2.0 permet à la sonde de stocker davantage de données de process et d'étalonnage. Elle crée ainsi la base pour les services IIoT et la maintenance prédictive.
La mesure d'une grande fiabilité avec une transmission de signal inductive sans contact augmente la sécurité du process.
L'étalonnage en laboratoire et le remplacement rapide de la sonde sur site permettent une réduction des temps d'arrêt et donc des coûts opérationnels
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de pH CPSx1E, CPFx1E Capteurs de redox CPSx2E, CPFx2E
Version française - 10/2021
Mesure de pH et de redox
EN FR 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Langue:
French
Version:
14/10/2021
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
BA01988CFR_0421.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Memosens CPS12E
Version française - 08/2020
Capteur de redox pour applications standard dans la technique de process et de l'environnement
EN FR 11/08/2020Langue:
French
Version:
11/08/2020
Taille du fichier:
697.8 KB
Nom du fichier:
TI01494CFR_0120.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Memosens CPS12E
Capteur de redox pour applications standard dans la technique de process
et de l'environnementEN FR 11/08/2020Langue:
French
Version:
11/08/2020
Taille du fichier:
697.8 KB
Nom du fichier:
TI01494CFR_0120.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de pH CPSx1E, CPFx1E Capteurs de redox CPSx2E, CPFx2E
Mesure de pH et de redox
EN FR 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Langue:
French
Version:
14/10/2021
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
BA01988CFR_0421.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 19/11/2024Langue:
Anglais
Version:
19/11/2024
Taille du fichier:
537 KB
Nom du fichier:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaLangue:
Anglais
Version:
26/11/2021
Taille du fichier:
684.7 KB
Nom du fichier:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Capteurs de pH/redox Memosens
Mesure de pH et de redox
Complément à BA01988C, BA02142C
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Langue:
French
Version:
15/01/2025
Taille du fichier:
496.4 KB
Nom du fichier:
XA01991CFR_0424-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 07/09/202105/08/2020Langue:
Anglais
Version:
07/09/2021
Taille du fichier:
529.3 KB
Nom du fichier:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN FR 09/04/202526/01/2022Langue:
Anglais
Version:
09/04/2025
Taille du fichier:
423.8 KB
Nom du fichier:
XA02817CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 22/10/2021Langue:
Anglais
Version:
22/10/2021
Taille du fichier:
425.6 KB
Nom du fichier:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 27/11/202426/08/2024Langue:
Anglais
Version:
27/11/2024
Taille du fichier:
503.3 KB
Nom du fichier:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Capteurs de pH/redox Memosens
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Conseils de sécuritéEN FR 01/12/202215/02/202220/08/2020Langue:
French
Version:
01/12/2022
Taille du fichier:
860.6 KB
Nom du fichier:
XA02235CFR_0422-00.pdf
-