La sonde à immersion Dipfit CPA111 est conçue pour des applications en cuves ouvertes ou fermées. Elle dispose d'emplacements pour trois capteurs qui peuvent être facilement montés et démontés via le raccord à baïonnette. La bride coulissante vous donne la flexibilité requise pour une utilisation universelle. Dipfit est la solution économique et rapide pour le traitement standard de l'eau et des eaux usées.
La Dipfit CPA111 est destinée à une utilisation universelle dans des bassins, canaux ouverts et des cuves fermées dans les domaines suivants :
Eaux usées
Traitement de l'eau
Elle est adaptée à une utilisation avec des pressions jusqu'à 4 bar.
Avantages
Montage et démontage simples du support d'électrode grâce au raccord à baïonnette
Profondeur d'immersion flexible grâce à la bride coulissante
Encombrement réduit grâce aux 3 positions de montage pour capteurs de 120 mm ou une unité de nettoyage en option
Fabriquée en polypropylène, matériau respectueux de l'environnement
AVR Waste à Botlek, Rotterdam, traite jusqu'à 1,7 millions de tonnes de déchets résiduels chaque année. Découvrez comment ils ont optimisé leur mesure du pH grâce à Endress+Hauser
Utiliser l'eau de mer pour la chasse d'eau peut économiser une grande quantité d'eau potable. Afin d'assurer une alimentation constante en eau, les capteurs utilisés doivent être fiables afin de répondre aux Objectifs de Qualité de l'Eau (OQE).
La surveillance des eaux usées à l'aide du Liquistation CSF48 et du Liquiport CSP44 mobile peut fournir des informations précieuses sur la présence du Covid-19 dans une zone géographique précise
pour réservoirs ouverts/fermés et caniveaux ouvert
Design
Système à baïonnette, emplacement pour 3 électrodes, électrodes de 120 mm, longueur de support variable, nettoyage par injection CPR31 intégré, nettoyage par injection CPR30 externe, raccord process avec bride fixe ou coulissante
Matériau
Support de capteur : PP-GF 20 Tube à immersion : PP
Dimensions
Longueur : 500 à 3000 mm (19.7 à 118 inch), longueurs spéciales sur demande
Température de process
Max. 80 °C (176 °F)
Pression de process
Max. 4 bar à 20 °C (Max. 58 psi à 68 °F)
Raccordement
Sonde à suspension pendulaire, bride tournante DN100 Bride de pression DN100/PN4, bride coulissante DN100
Principe de mesure
Capteur redox
Application
Eau, eaux usées, process
Installation
Sonde à immersion
Caractéristique
pour réservoirs ouverts/fermés et caniveaux ouvert
Design
Système à baïonnette, emplacement pour 3 électrodes, électrodes de 120 mm, longueur de support variable, nettoyage par injection CPR31 intégré, nettoyage par injection CPR30 externe, raccord process avec bride fixe ou coulissante
Matériau
Support de capteur : PP-GF 20 Tube à immersion : PP Joint torique : VITON
Dimensions
500 à 3000 mm (19.7 à 118 inch), longueurs spéciales sur demande
Température de process
max. 80 °C (176 °F)
Pression de process
max. 4 bar à 20 °C (58 psi à 68 °F)
Raccordement
- Sonde à suspension pendulaire - Bride tournante DN100 - Bride de pression DN100/PN4 - Bride coulissante DN100
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .