Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.
Domaine d'application
Notre capteur d'humidité radar offre une performance face à l'usure unique et une technologie durable avec un besoin de réétalonnage et des coûts de process réduits tout en fournissant des informations sur le taux d'humidité à tout moment. Améliorez la qualité de vos produits et réduisez vos coûts énergétiques grâce à une mesure d'humidité fiable.
Pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac ayant une masse volumique de 0,8 à 2 g/cm3 comme le sable, le gravier, les gravillons par exemple
Avantages
Mise en service simple même dans les process difficiles
Mesure en profondeur du matériau (45 mm)
Large gamme d'humidité de 0 à 100% possible
Divers accessoires de montage
Température de process en option jusqu'à 120 °C grâce à l'électronique séparée
Transmetteur intégré pour une intégration simple dans les installations
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Solitrend MMP41
Mesure d'humidité de matériaux
EN FR 25/08/202329/11/2019Langue:
French
Version:
25/08/2023
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
TI01479MFR_0323-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Solitrend MMP41
Mesure d'humidité de matériaux
EN FR 25/08/202329/11/201929/10/2018Langue:
French
Version:
25/08/2023
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA01943MFR_0423-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Solitrend MMP41
Mesure d'humidité de matériaux
EN FR 25/08/2023Langue:
French
Version:
25/08/2023
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
KA01667MFR_0123-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Solitrend MMP40/41/42/44, MMP60
ATEX :
II 2 D Ex tb IIIC T75°C DbEN FR 04/10/2021Langue:
French
Version:
04/10/2021
Taille du fichier:
370.8 KB
Nom du fichier:
XA02701MFR_0121-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Afficheur séparé
Afficheur/Configurateur autonome pour un contrôle fiable du process avec
les capteurs d'humidité SolitrendEN FR 29/11/201929/10/2018Langue:
French
Version:
29/11/2019
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
SD02333MFR_0219.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Solutions personnalisées pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac
Le bon capteur d'humidité pour chaque application
Langue:
French
Version:
20/12/2019
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
CP01394MFR-0119.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids
The right moisture sensor for every application
Langue:
Anglais
Version:
01/12/2021
Taille du fichier:
9.4 MB
Nom du fichier:
CP01394M00EN0221.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern
Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
Langue:
Allemand
Version:
01/12/2021
Taille du fichier:
9.4 MB
Nom du fichier:
CP01394M00DE0221.pdf
-
-
-
Étude de cas (CS)
Materialfeuchtemessung mit MMP41
Materialfeuchtemessung bei Wopfinger Transportbeton
ÖsterreichLangue:
Allemand
Version:
29/07/2021
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
CS01674F_18_DE_01_21_Materialfeuchtemessung bei Wopfinger Transportbeton.pdf
-
-
-
Étude de cas (CS)
It‘s all in the mixture!
Reliable and accurate moisture measurement in concrete mixing plant
Langue:
Anglais
Version:
19/07/2023
Taille du fichier:
558.6 KB
Nom du fichier:
CS01786U00EN0123.pdf
-