

Données clés
-
Température de process
4 à 40 °C (39 à 104 °F)
-
Pression de process
1,5 à 4.0 bar (21.76 à 58.01 psi)
Pour le nettoyage automatique en option :
2,0 à 5,0 bar (29.0 à 72.5 psi) ; mais au moins 0,5 bar (7.3 psi) > pression de process
Domaine d'application
Le Liquiline System CAT810 délivre du filtrat pour la surveillance continue en ligne des stations d'épuration municipales et industrielles et des process industriels. Son filtre tangentiel autonettoyant évite les blocages tout en augmentant la sécurité du process. Grâce à un volume mort réduit, il reflète immédiatement les changements dans votre process et raccourcit le temps de réponse de vos appareils de mesure en aval.
Le Liquiline System CAT810 est conçu pour :
Sorties des stations d'épuration municipales et industrielles
Prélèvement d'échantillons aqueux dans des conduites sous pression dans les process industriels
Avantages
Intervalles de maintenance plus longs grâce à la fonction de contre-lavage automatique
Frais d'entretien réduits grâce à une maintenance sans outil et un remplacement simple des éléments filtrants
Commande via l'analyseur convivial Liquiline System pour une synchronisation parfaite du point de mesure ou un fonctionnement contrôlé par timer
Différentes options de montage pour adaptation optimale à l' application
Temps de réponse court des appareils de mesure en aval grâce à un faible volume mort
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Liquiline System CAT810
Commande du système de préparation d'échantillons par
le Liquiline System CA80 ou par une commande
temporiséeEN FR 23/02/201631/03/2014Langue:
French
Version:
23/02/2016
Taille du fichier:
749.2 KB
Nom du fichier:
TI01138CFR_0216.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquiline System CAT810 Manuel de mise en service
Système de préparation d'échantillons automatique pour l'alimentation
des appareils de mesure en échantillon filtré provenant de con
duites sous pressionEN FR 28/07/201615/05/2014Langue:
French
Version:
28/07/2016
Taille du fichier:
916.7 KB
Nom du fichier:
BA01280CFR_0216.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA CA8x / CAT8xx
Hose connector
EN FR 13/02/2025Langue:
Anglais
Version:
13/02/2025
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
EA01522CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Supply safe water
High-precision analysis of nitrite, iron and aluminum with Liquiline
System CA80Langue:
Anglais
Version:
11/04/2017
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
IN01080CEN_CA80NO-FE-AL_0317.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Liefern Sie sicheres Wasser
Präzise Nitrit-, Eisen- und Aluminiumanalyse mit Liquiline System CA80
Langue:
Allemand
Version:
16/05/2017
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
IN01080CDE_CA80NO-FE-AL_0317.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
High-precision nutrient analysis at critical control points
Liquiline System CA80AM and CA80PH analyzers and sample preparation
systemsLangue:
Anglais
Version:
30/06/2015
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
IN01051CEN_CA80_lowres.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Sample preparations
Product root: CAT810-
Declaration number: EC_00393_02.16EN FR 06/12/2022Langue:
Anglais
Version:
06/12/2022
Taille du fichier:
252.2 KB
Nom du fichier:
S3_EC_00393_02.16_CAT810.pdf
-
-
-
Conformité UK évaluée
Product family: Sample preparations
Product root: CAT810-
Declaration number: UK_00517_01.22Langue:
Anglais
Version:
06/12/2022
Taille du fichier:
252.2 KB
Nom du fichier:
CAT810_UK_00517_01.22.pdf
-
-
-
Divers
Product family: Sample preparations, Stamoclean
Product root: CAT221-, CAT411-, CAT430-, CAT810-, CAT820-, CAT860-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-DE.HB26.B.01407/20Langue:
Russe
Version:
21/05/2020
Taille du fichier:
303.6 KB
Nom du fichier:
EAEC N RU D-DE.HB26.B.01407_20.pdf
-
-
-
Emplacement ordinaire Sécurité des produits
Product family: Sample preparations
Product root: CAT810-, CAT820-, CAT860-
Region: Canada
Approval agency: CSA General PurposeLangue:
Anglais
Version:
21/07/2015
Taille du fichier:
160.9 KB
Nom du fichier:
S7_CoFC_80096261_EN.pdf
-