
Données clés
-
Gamme de mesure
0 à 80 mg/l CaCO3
0 à 80 mg/l avec fonction de dilution jusqu'à maximum 16 à 1600 mg/l CaCO3 -
Température de process
4 à 40 °C
(39.2 à 104 °F) -
Pression de process
Sans pression
Domaine d'application
Le Liquiline System CA80HA permet une analyse en ligne précise de la dureté de l'eau potable et de l'eau de process. Il vous aide à optimiser la commande des processus d'adoucissement de l'eau comme l'échange d'ions ou l'osmose inverse et assure une qualité optimale des produits influencés par la dureté de l'eau. L'étalonnage et le nettoyage automatiques ainsi que la faible consommation de réactifs réduisent les coûts d'exploitation ; le diagnostic étendu avec accès à distance garantit la sécurité du process.
Le Liquiline System CA80HA vous aide à surveiller la dureté totale de l'eau :
Pour optimiser les systèmes d'osmose inverse et les échangeurs d'ions
Pour classer la dureté de l'eau dans l'eau potable
Pour assurer la qualité de l'eau de process dans les usines de production
Avantages
L'analyseur de dureté de l'eau utilise la méthode du violet de phtaléine, permettant une comparaison directe avec les résultats de laboratoire
La mise en service rapide et la connexion plug & play grâce à la technologie Memosens en font un appareil de mesure convivial
Réduit les coûts d'exploitation grâce à l'étalonnage et au nettoyage automatiques, à la faible consommation de réactifs et à la longue durée de vie des réactifs avec un module de refroidissement en option
Extension facile des fonctionnalités de l'analyseur en station de mesure complète – en ajoutant des modules électroniques et en raccordant des capteurs d'analyse Memosens.
Diagnostic avancé avec accès à distance pour une sécurité de process accrue
Maintenance simple, sans outils
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline System CA80HA
Version française - 05/2024
Analyseur colorimétrique pour la dureté totale
EN FR 23/05/202430/11/202213/07/202113/01/202020/03/2018Langue:
French
Version:
23/05/2024
Taille du fichier:
6 MB
Nom du fichier:
BA01772CFR_0624-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiline System CA80HA
Version française - 05/2024
Analyseur colorimétrique pour la dureté totale
EN FR 23/05/202430/11/202213/07/202114/02/202020/03/2018Langue:
French
Version:
23/05/2024
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
TI01352CFR_0624-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiline System CA80HA
Analyseur colorimétrique pour la dureté totale
EN FR 23/05/202430/11/202213/07/202114/02/202020/03/2018Langue:
French
Version:
23/05/2024
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
TI01352CFR_0624-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens
Entrées capteur avec protocole Memosens
EN FR 30/05/202228/02/201930/06/201731/01/2014Langue:
French
Version:
30/05/2022
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA01245CFR_0822-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline System CA80HA
Analyseur colorimétrique pour la dureté totale
EN FR 23/05/202430/11/202213/07/202113/01/202020/03/2018Langue:
French
Version:
23/05/2024
Taille du fichier:
6 MB
Nom du fichier:
BA01772CFR_0624-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiline System CA80HA
Analyseur colorimétrique pour la dureté totale
EN FR 31/05/202116/12/201905/05/2017Langue:
French
Version:
31/05/2021
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
KA01331CFR_0321.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN FR 28/11/2022Langue:
Anglais
Version:
28/11/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
Installation instruction: Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
EN FR 03/03/2025Langue:
Anglais
Version:
03/03/2025
Taille du fichier:
957.4 KB
Nom du fichier:
71223031 Anleitung Kits CA8x Gehaeuseteile 2022-06.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kits for analyzer CA80: Maintenance kit CAV800
Installation instruction for CAV800
Kits for single parameter analyzerEN FR 11/03/2025Langue:
Anglais
Version:
11/03/2025
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
71223025 Anleitung Kits CAV800 Wartung 2022-01.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA CA8x / CAT8xx
Hose connector
EN FR 13/02/2025Langue:
Anglais
Version:
13/02/2025
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
EA01522CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Liquiline System CA80 analyzer
Process engineering
EN FR 21/03/2025Langue:
Anglais
Version:
21/03/2025
Taille du fichier:
6.1 MB
Nom du fichier:
EA01591CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Activation codes kit
For extended functionality
EN FR 04/05/202003/05/201816/09/201424/03/201425/03/2013Langue:
Anglais
Version:
04/05/2020
Taille du fichier:
102.9 KB
Nom du fichier:
SD00166CEN_0620.pdf
-