Gamme de mesureRedox: - 1 500 à +1 500 mV Application B pH: 0 à 14 Application H pH: 0 à 12
Température de processApplication B et H: 0 à 140°C (32 à 284 °F) Version TB: 0 à 140 °C (32 à 284 °F) Version TU, TP (référence pressurisée): 0 à 140 °C (32 à 284 °F) (140°C (284°F) seulement pour stérélisation) Maximum 100 °C (212 °F) en utilisation continue à cause de la baisse de pression à T> 100°C (212 °F)
Pression de processApplication B: 0,8 à 14 bar (11,6 à 203 psi) absolu Application H: 0,8 à 7 bar (11,6 à 101,5 psi) abolu
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
Des capteurs et transmetteurs de redox fiables fournissent des informations sur l'efficacité de la désinfection dans l'eau potable ou les piscines, la régulation de l'aération dans les stations d'épuration et la décontamination des bains galvaniques ou le lavage des gaz de combustion. Nous proposons une gamme complète pour les applications standard ou hygiéniques et les zones explosibles. Découvrez nos capteurs, transmetteurs, sondes et solutions d'étalonnage du redox en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Comment choisir ses électrodes de redox
Nos capteurs et transmetteurs de redox sont utilisés dans de nombreuses industries. Comme : chimie, eau potable et eaux usées, centrales électriques et sciences de la vie. Le choix du capteur dépend de l'application. Les capteurs de redox avec électrodes en or sont adaptés aux processus d'oxydation, par ex. oxydation du cyanure ou mesure de l'ozone. Les électrodes platine sont utilisées dans des processus de réduction comme la réduction des chromates ou le dosage du chlore. Choisissez le diaphragme et le système de référence de l'électrode de redox en fonction de vos besoins.
Mesure du potentiel redox
Le potentiel redox est une unité de mesure de l'activité des électrons dans les produits aqueux. Une électrode en métal noble (argent ou platine) sert d'élément de mesure où les électrons actifs se fixent. Le potentiel mesuré à cette électrode dépend du nombre d'électrons actifs dans le produit. Les capteurs de redox comprennent un système de référence argent/chlorure d'argent (Ag/AgCl) intégré, qui sert d'électrode de référence avec un potentiel constant.
La valeur de redox est calculée à partir de la différence de potentiel entre le système de référence et le système de mesure à l'aide de l'équation de Nernst. Elles est indiquée en mV.
Etant donné que tous les couples oxydants/réducteurs dans un process constituent le potentiel d'oxydoréduction, la valeur de redox est un paramètre totalisateur qui ne peut pas donner d'indication sur chacune des substances dans un produit ou sa concentration. La valeur de redox dépend de la température et elle doit toujours être indiquée pour comparer les mesures.
Avantages
Nos capteurs et transmetteurs de redox satisfont aux exigences des fonctions de base à la mesure multiparamètre. Notre gamme de produits comprend des capteurs combinés de pH/redox qui délivrent des valeurs de pH et de redox pour un aperçu détaillé du process et qui sont capables de mesurer la valeur rH.
Nous proposons des tampons de redox haute qualité, des solutions de redox ainsi que des standards de redox pour l'étalonnage et l'ajustage du potentiel redox.
Les différents types d'électrodes couvrent tous les types de diaphragmes et de systèmes de référence, des diaphragmes PTFE résistant au colmatage, des diaphragmes céramiques hautement sensibles ou des orifices résistant au blocage.
Nous proposons des sondes de redox pour toutes les applications : sondes intégrées fixes, sondes à immersion, chambres de passage et sondes rétractables.
Des systèmes automatisés pour l'étalonnage, l'ajustage et le nettoyage garantissent une performance optimale des capteurs et des transmetteurs de redox dans les processus chimiques.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .