
Données clés
-
Gamme de mesure
-1500 mV - +1500 mV
-
Température de process
-10 °C - 110 °C
(14 °F - 230 °F) -
Pression de process
max. 10 bar
(145 psi)
Domaine d'application
L'Orbipac CPF82 est la solution analogique simple pour la mesure de redox en milieu hostile. Son grand diphragme PTFE anticolmatage garantit une faible maintenance et son support intégré permet un gain d'espace et de temps lors de son installation en chambre de passage ou en sonde à immersion.
L'Orbipac CPF82 est la sonde de redox robuste pour le traitement de l'eau industrielle et des eaux usées et les process dans l'industrie minière. Il surveille :
les entrées et sorties
la neutralisation
la flottation
la lixiviation
Avantages
Adapté pour l'installation en chambre de passage ou en sonde à immersion
Stabilité à terme : Deuxième pont électrolytique pour une meilleure protection contre les empoisonnements par les ions tels que S2- ou CN-
Le boîtier robuste en polymère assure une protection contre les dommages mécaniques
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Orbipac CPF81D/CPF82D et CPF81/CPF82
Capteurs de pH/redox, avec technologie numérique Memosens ou analogique
Pour les opérations minières, l'eau industrielle et le traitement des
eaux uséesEN FR 15/07/202004/06/202030/11/201401/07/200801/03/2004Langue:
French
Version:
15/07/2020
Taille du fichier:
652.7 KB
Nom du fichier:
TI00191CFR_1520.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de pH/redox et demi-cellules de référence
Capteurs avec technologie Memosens et capteurs analogiques
EN FR 04/05/202031/12/201730/11/2015Langue:
French
Version:
04/05/2020
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01572CFR_0320.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: InduMax P, Liquiline M, Memosens
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS16-, CLS16D-,
CLS21-, CLS21D-, CLS50-, CLS50D-, CLS82D-, CM42-, COS21D-, COS22D-,
COS51D-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPS11-, CPS11D-, CPS12-,
CPS12D-, CPS13-, CPS16D-, CPS171D-, CPS41-, CPS41D-, CPS42-, CPS42D-,
CPS441-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-,
CPS71D-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91-, CPS91D-, CPS92-, CPS92D-,
CPS96D-, CTS1-, CYK10-, CYP01D-, CYP02D-, OPS171D-
Region: USA
Approval agency: FMLangue:
Anglais
Version:
30/11/2020
Taille du fichier:
523.6 KB
Nom du fichier:
FM16US0145XSupp15.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: CeraGel, CeraLiquid, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, Liquiline M, Memocheck, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSi nt, Sensor, TopHit
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-, CLS50-, CLS54-, CM42-, CPF81-, CPF82-, CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS41-, CPS42-,
CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-, CYP03D-
Region: Canada
Approval agency: CSA
Protection: Ex i Cl. I Div. 1Langue:
Anglais
Version:
01/06/2023
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
CSA_CoC_1718339_CM42_2023-06-01.pdf
-