©Endress+Hauser
Données clés
Sortie / communication
0/4-20 mA, Hart, Profibus
Domaine d'application
Le Liquisys CPM253 est un transmetteur de pH/redox standard pour tous les capteurs analogiques et numériques Memosens. Il améliore votre sécurité opérationnelle grâce aux contrôles continus de la plausibilité, du process et du capteur. Grand choix de modules hardware et software (relais ou communication par bus de terrain) pour une adaptation parfaite à votre tâche de mesure. Cette modularité permet également de faire évoluer le transmetteur. Configuration simple et rapide grâce à un menu simple et un étalonnage en deux points.
Le transmetteur Liquisys CPM253 foncitonne avec tous les capteurs de pH/redox en verre et ISFET en zone non explosible, par exemple dans les industries et leurs utilités suivantes :
Le Liquisys CPM253 offre les protocoles et interfaces suivants :
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Avantages
Sécurité de fonctionnement accrue : Système de contrôle de process (PCS) continu, configuration personnalisée des alarmes, interface Memosens éprouvée pour un raccordement fiable du capteur.
Autosurveillance fiable : Système de contrôle de capteur (SCS) pour le verre de pH et la référence, contrôle de la plausibilité de l'étalonnage.
Configuration et maintenance simples : Interface utilisateur intuitive, connexion plug & play avec les capteurs Memosens préétalonnés, accès direct pour le contrôle de contact manuel.
Maintenance réduite : Fonction de nettoyage automatique (avec Chemoclean) déclenchée par une alarme ou un commutateur de seuil.
Pour toutes les applications : grand nombre d'extensions, comme régulateur PID, timer, etc., pour une adaptation flexible à tous les process.
Prédécesseur
CPM141S
CPM240S
CPM140
CPM130
CPM141
Nos réalisations
Bière de haute qualité et eaux usées propres
Découvrez comment Heineken répond à toutes les règlementations pour protéger l'environnement au Brésil avec le capteur numérique de nitrate ou de CAS Viomax CAS51D d'Endress+Hauser.
Lire l'article complet
Élimination sûre et facile du phosphate
Grâce à Endress+Hauser, la station d'épuration de Breuberg répond aux exigences légales et assure une élimination sûre du phosphate.
Lire l'article complet
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
FLEX selections
Excellence technique
Simplicité
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique
Simplicité
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique
Simplicité
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique
Simplicité
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Vous pourriez aussi être interessé par
Application
Eaux, eaux usées, process
Caractéristique
Transmetteur 4 fils avec afficheur 2 lignes
Design
Boîtier de terrain pH/redox en PC/ABS
Dimensions
247x170x115mm (9.63x6.63x4.48inch)
Capteur de température
affichage et sortie courant
Sortie / communication
0/4-20 mA, Hart, Profibus
Certifications additionnelles
Application
Eaux, eaux usées, process
Caractéristique
Transmetteur 4 fils avec afficheur 2 lignes
Design
Transmetteur de pH/redox en boitier de terrain en PC/ABS
Matériau
boitier de terrain en PC/ABS
Capteur de température
affichage et sortie courant
Sortie / communication
0/4-20mA, Hart, Profibus.
Certifications additionnelles
Les plus téléchargés
Liquisys M CPM223/253 Information technique
Version française - 09/2014
Mesure de pH/redox
EN
FR
DE IT JA PL RU TR ZH
30/09/2014
24/10/2013
20/06/2011
01/09/2007
01/04/2004
Langue:
French
Version:
30/09/2014
Taille du fichier:
1001.2 KB
Nom du fichier:
TI00194CFR_1514.pdf
Liquisys M CPM223/253
Manuel de mise en service
Version française - 09/2015
Transmetteur
EN
FR
CS DA DE ES FI HU IT JA PL PT RU ZH
01/09/2015
24/10/2013
20/06/2011
01/12/2005
01/03/2005
Langue:
French
Version:
01/09/2015
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
BA00194CFR_1515.pdf
31 documents
Liquisys M CCM 223/253 Information technique
Mesure de chlore libre/dioxyde de chlore/chlore total Transmetteur pour capteurs de chlore
EN
FR
Allemand Italien Japonais Chinois
24/10/2013
20/06/2011
01/07/2006
01/09/2000
Langue:
French
Version:
24/10/2013
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
TI00214CFR_1413.pdf
Liquisys M CPM223/253 Information technique
Mesure de pH/redox
EN
FR
Allemand Italien Japonais Polonais Russe Turc Chinois
30/09/2014
24/10/2013
20/06/2011
01/09/2007
01/04/2004
Langue:
French
Version:
30/09/2014
Taille du fichier:
1001.2 KB
Nom du fichier:
TI00194CFR_1514.pdf
Mise en service Communication de terrain avec Liquisys M CxM 223/253
Communication de terrain avec Liquisys M - Profibus PA/DP
EN
FR
Allemand Italien Polonais
01/12/2011
01/08/2009
01/09/2007
01/07/2006
01/10/2005
Langue:
French
Version:
01/07/2006
Taille du fichier:
944.3 KB
Nom du fichier:
BA209Cfr.pdf
Liquisys M CPM223/253
Manuel de mise en service
Transmetteur
EN
FR
Tchèque Danois Allemand Espagnol Finlandais Hongrois Italien Japonais Polonais Portugais Russe Chinois
01/09/2015
24/10/2013
20/06/2011
01/12/2005
01/03/2005
Langue:
French
Version:
01/09/2015
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
BA00194CFR_1515.pdf
Mise en service HART - Liquisys M CxM223/253
HART Communication de terrain avec Liquisys M CxM223/253
EN
FR
Allemand
01/10/2005
01/07/2002
Langue:
French
Version:
01/10/2005
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA208Cfr.pdf
Ex-safety instructions CXM2X3
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)
EN
FR
Allemand
07/06/2005
27/09/2004
29/02/2004
Langue:
Anglais
Version:
07/06/2005
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
XA194CA3.pdf
Instructions for service kits Liquisis M
Special documents Instructions for service kits Liquisis M / CPM253 / CLM253 / COM253 / CUM253
EN
FR
Allemand
01/05/2000
Langue:
Anglais
Version:
01/05/2000
Taille du fichier:
198.2 KB
Nom du fichier:
SD084CA2.pdf
Additional information for CSA Liquisys
Additional information for CSA Liquisys
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2013
Taille du fichier:
84.3 KB
Nom du fichier:
CXM2X3_Beiblatt for CSA.pdf
Installation of M 12 plug
Special Documentation Installation of M 12 plug CPM253 / COM253 / CLM253 / CUM253
EN
FR
Allemand
01/10/1999
Langue:
Anglais
Version:
01/10/1999
Taille du fichier:
85.5 KB
Nom du fichier:
SD052CA2.pdf
Simatic PDM PROFIBUS Package V1.12.00
Manufacturer Information includes PDM - Device List, Release Notes –
PROFIBUS
Manufacturer Information for users regarding software updates (following the NAMUR recommendation 53) New software version: 1.12.00
EN
FR
Allemand
25/11/2015
31/07/2015
02/02/2015
29/01/2015
08/04/2014
Langue:
Anglais
Version:
25/11/2015
Taille du fichier:
249.1 KB
Nom du fichier:
MI00094S_04_en_12.15.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
KIT CxM253 couvercle boîtier compl.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
410,420,46
51501068
Kit CxM253: foil avant + 6 touches
Numéro sur le schéma
Référence à commander
335
71071446
KIT CxM253 pièces intérieur boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
330,340,45
51501073
Connecteur M12 précablé pour transm.
Référence à commander
51502184
KIT CMx253 Partie inf. du boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
400
51501072
KIT CXM/153/253: 2 paires de charnières
Numéro sur le schéma
Référence à commander
430
51501069
Numéro sur le schéma
Référence à commander
490
51501087
KIT CxM253 bornier alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
470
51501079
KIT CxM253 câble en nappe
Numéro sur le schéma
Référence à commander
310
51501074
Kit CPM2x3 Module central I1 non HART
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
51501081
Kit CPM2x3 Module central I1 HART
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
51501083
Kit CPM2x3 Module central I2 non HART
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
51501082
Kit CPM2x3 Module central I2 HART
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
51501084
Kit CPM2x3 Module central Profibus PA
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
51501085
Kit CPM2x3 Module central Profibus DP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
51502503
Kit CPM2x3: mod. central PB DP; H/W 2.1x
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
71134724
Kit CxM2x3: mod. Rel. Profibus; H/W2.1x
Numéro sur le schéma
Référence à commander
290
71134732
KIT MKP2 Module transmet. pH/Redox/IsFET
Numéro sur le schéma
Référence à commander
230
51507096
KIT MKP3 transmetteur pH/redox
Numéro sur le schéma
Référence à commander
230
51518244
Kit MKD1 module transmetteur Memosens
Numéro sur le schéma
Référence à commander
230
51514966
KIT CxM2x3 alimentation 100…230 V AC
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
51500317
KIT CxM2x3 alimentation 24 V AC/DC
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
51500318
KIT CxM2x3, module relais, 2 relais
Référence à commander
51500320
KIT CXM2X3 module relais 2 rel / CSA
Numéro sur le schéma
Référence à commander
290
51511446
Kit CXM2X3, module relais, 4 relais
Numéro sur le schéma
Référence à commander
300
51500321
KIT CXM2X3 mod. relais. 4rel / CSA
Numéro sur le schéma
Référence à commander
300
51511447
Kit CXM2X3 Mod. relais 2Rel.+I/CSA
Numéro sur le schéma
Référence à commander
290
51504304
Kit CXM2X3 Mod. relais 4Rel+I/CSA
Numéro sur le schéma
Référence à commander
300
51504305
KIT CPM253 borne entrée pH/mV+plaq écran
Numéro sur le schéma
Référence à commander
999
51501071
Kit de montage pour LIQUISYS
Référence à commander
50086842
Upgrade"Pack addit." pour le LIQUISYS-M
Référence à commander
51500385
Upgrade Chemoclean pour LIQUISYS-M
Référence à commander
51500963
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .
Personnaliser
Accepter uniquement l'essentiel
Accepter tout