
Memosens 2.0 : La nouvelle génération de capteurs d'avant-garde
Facilitez vous la vie, augmentez la sécurité de votre process et restez connecté avec la technologie numérique Memosens 2.0.
pH 0 à 14
0 à 135 °C (32 à 275 °F) (gamme d'application de 0 à 100°C (32 à 212 °F))
1 bar, non conçue pour des mesures en continu en process
Le Memosens CPL59E commence à être performant là où les autres capteurs ne résistent pas aux conditions. L'électrode de pH est conçue pour les milieux difficiles p. ex. dans l'industrie chimique et l'industrie des process. Grâce au piège à ions, elle offre une haute résistance aux agents oxydants. Cela protège le capteur et le diaphragme des dérives et des erreurs de mesure.
Memosens CPL59E est idéal pour :
Vérification des boucles de mesure en ligne
Analyse des échantillons ponctuels (sur site ou en laboratoire)
Mesures à des points de process où des contrôles réguliers sont recommandés
Dans les applications suivantes :
Ajustage de la valeur pH dans un fluide
Eau de process dans le secteur chimique
Neutralisation
Surveillance d'un mélange
Le piège à ions fournit d'excellentes performances et une stabilité à long terme même dans des milieux difficiles en présence d'agents oxydants
Large diaphragme PTFE anticolmatage pour éviter les colmatages
Technologie Memosens 2.0 innovante : véritable plug and play et traçabilité optimale
Enregistrement automatique et compensation de la température avec capteur de température intégré
Stockage des données sécurisé incluant numéro de série et historique des étalonnages pour la gestion de la qualité requise
Produits simples
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Mesure du pH pour des mesures en laboratoire et sur des échantillons
aléatoires
EN | FR | ||
31/01/2022
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
31/01/2022 |
Taille du fichier: |
1.1 MB |
Nom du fichier: |
TI01674CFR_0122-00.pdf |
Capteurs de pH de laboratoire avec technologie Memosens 2.0
EN | FR | ||
31/01/2022
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
31/01/2022 |
Taille du fichier: |
1.7 MB |
Nom du fichier: |
BA02016CFR_0221-00.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
Langue: |
Allemand |
Version: |
22/02/2023 |
Taille du fichier: |
1.5 MB |
Nom du fichier: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
Langue: |
French |
Version: |
20/10/2023 |
Taille du fichier: |
16.4 MB |
Nom du fichier: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
Langue: |
Anglais |
Version: |
22/02/2023 |
Taille du fichier: |
1.5 MB |
Nom du fichier: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
Langue: |
Japonais |
Version: |
01/03/2023 |
Taille du fichier: |
1.9 MB |
Nom du fichier: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: HE_01610_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
EN | FR | ||
20/04/2022
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
20/04/2022 |
Taille du fichier: |
352.1 KB |
Nom du fichier: |
Manufacturers Declaration_CPL5xE_China-RoHS.pdf |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20
EN | FR | ||
14/02/2022
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
14/02/2022 |
Taille du fichier: |
281.9 KB |
Nom du fichier: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: EU_01000_01.22
EN | FR | ||
10/02/2022
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
10/02/2022 |
Taille du fichier: |
284.1 KB |
Nom du fichier: |
EU_01000_01.22_nonEx_CPLxxE.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: UK_00482_01.22
Langue: |
Anglais |
Version: |
10/02/2022 |
Taille du fichier: |
296.3 KB |
Nom du fichier: |
UK_00482_01.22 CPLxxE_NonEx.pdf |