
Memosens 2.0 : La nouvelle génération de capteurs d'avant-garde
Facilitez vous la vie, augmentez la sécurité de votre process et restez connecté avec la technologie numérique Memosens 2.0.
pH de 0 à 14 ( gamme d'application 1 à 12)
–5 à 100 °C (23 à 212 °F) (Gamme d'application 0 à 80 °C (32 to 176 °F) )
1 bar, non conçue pour des mesures en continu en process
L'électrode de pH Memosens CPL57E est conçue spécialement pour les applications en "eau pure" dans tous les types d'industrie. Le capteur en verre offre une stabilité à long terme, grâce à un stock additionnel de sel dans son système de référence et garantit des valeurs de mesure très précises en eau pure.
Memosens CPL57E est idéal pour :
Vérification des boucles de mesure en ligne
Analyse des échantillons ponctuels (sur site ou en laboratoire)
Mesures à des points de process où des contrôles réguliers sont recommandés
Dans les applications suivantes :
Eau d'alimentation de chaudière
Eau pure
Eau avec faible force ionique
Haute précision et stabilité à long terme de l'électrode de pH en eau pure grâce à un stock additionnel de sel dans son système de référence
Capteur sans maintenance ne nécessitant pas de faire l'appoint d'électrolyte
Répond aux exigences de la gestion de la qualité avec un stockage des données sécurisé incluant numéro de série et historique des étalonnages
La compensation de température est automatique grâce au capteur de température intégré
Produits simples
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Mesure du pH pour les mesures en laboratoire et sur des échantillons
aléatoires
EN | FR | ||
31/01/2022
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
31/01/2022 |
Taille du fichier: |
969.6 KB |
Nom du fichier: |
TI01675CFR_0122-00.pdf |
Capteurs de pH de laboratoire avec technologie Memosens 2.0
EN | FR | ||
31/01/2022
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
31/01/2022 |
Taille du fichier: |
1.7 MB |
Nom du fichier: |
BA02016CFR_0221-00.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
Langue: |
Allemand |
Version: |
22/02/2023 |
Taille du fichier: |
1.5 MB |
Nom du fichier: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
Langue: |
French |
Version: |
20/10/2023 |
Taille du fichier: |
16.4 MB |
Nom du fichier: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
Langue: |
Anglais |
Version: |
22/02/2023 |
Taille du fichier: |
1.5 MB |
Nom du fichier: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
Langue: |
Japonais |
Version: |
01/03/2023 |
Taille du fichier: |
1.9 MB |
Nom du fichier: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: HE_01610_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
EN | FR | ||
20/04/2022
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
20/04/2022 |
Taille du fichier: |
352.1 KB |
Nom du fichier: |
Manufacturers Declaration_CPL5xE_China-RoHS.pdf |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20
EN | FR | ||
14/02/2022
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
14/02/2022 |
Taille du fichier: |
281.9 KB |
Nom du fichier: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: EU_01000_01.22
EN | FR | ||
10/02/2022
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
10/02/2022 |
Taille du fichier: |
284.1 KB |
Nom du fichier: |
EU_01000_01.22_nonEx_CPLxxE.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: UK_00482_01.22
Langue: |
Anglais |
Version: |
10/02/2022 |
Taille du fichier: |
296.3 KB |
Nom du fichier: |
UK_00482_01.22 CPLxxE_NonEx.pdf |