![Orbipac CPF81 - Electrode de pH analogique compacte pour les applications exigeantes Orbipac CPF81 - Sonde de pH analogique compacte pour les milieux hostiles](/__image/a/75555/k/d3c1d2ff47315d2e2657a6757acd2c217714301b/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/cpf81_analog_pH_sensor_front.jpg)
Données clés
-
Gamme de mesure
pH 0-14
-
Température de process
-10 °C - 110 °C
(14 °F - 230 °F) -
Pression de process
max. 10 bar
(145 psi)
Domaine d'application
L'Orbipac CPF81 est la solution analogique simple pour la mesure de pH en milieu hostile. Il mesure avec fiabilité et précision même en cas de produits fibreux et de débits élevés. Son support intégré permet un gain de place et de temps lors de l'installation en chambre de passage ou en sonde à immersion.
L'Orbipac CPF81 est la sonde de pH robuste pour les process dans les industries minières et le traitement de l'eau industrielle et des eaux usées. Il surveille
la flottation
la lixiviation
la neutralisation
les entrées et sorties
Avantages
Adapté pour l'installation en chambre de passage ou en sonde à immersion
Stabilité à terme : Deuxième pont électrolytique pour une meilleure protection contre les empoisonnements par les ions tels que S2- ou CN-
Le boîtier robuste en polymère assure une protection contre les dommages mécaniques
Membrane plate en option, adaptée pour les débits élevés, les produits fibreux et les applications minières
Vidéos
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Orbipac CPF81D/CPF82D et CPF81/CPF82
Version française - 07/2020
Capteurs de pH/redox, avec technologie numérique Memosens ou analogique Pour les opérations minières, l'eau industrielle et le traitement des eaux usées
EN FR 15/07/202004/06/202030/11/201401/07/200801/03/2004Langue:
French
Version:
15/07/2020
Taille du fichier:
652.7 KB
Nom du fichier:
TI00191CFR_1520.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de pH/redox et demi-cellules de référence
Version française - 05/2020
Capteurs avec technologie Memosens et capteurs analogiques
EN FR 04/05/202031/12/201730/11/2015Langue:
French
Version:
04/05/2020
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01572CFR_0320.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Orbipac CPF81D/CPF82D et CPF81/CPF82
Capteurs de pH/redox, avec technologie numérique Memosens ou analogique
Pour les opérations minières, l'eau industrielle et le traitement des
eaux uséesEN FR 15/07/202004/06/202030/11/201401/07/200801/03/2004Langue:
French
Version:
15/07/2020
Taille du fichier:
652.7 KB
Nom du fichier:
TI00191CFR_1520.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de pH/redox et demi-cellules de référence
Capteurs avec technologie Memosens et capteurs analogiques
EN FR 04/05/202031/12/201730/11/2015Langue:
French
Version:
04/05/2020
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01572CFR_0320.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLangue:
Anglais
Version:
02/12/2021
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Langue:
Japonais
Version:
08/02/2024
Taille du fichier:
5.8 MB
Nom du fichier:
pH selection guide_CP00010C.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenLangue:
Allemand
Version:
01/12/2021
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: OrbiPac
Product root: CPF81-
Declaration number: EU_01110_01.23EN FR 03/01/2023Langue:
Anglais
Version:
03/01/2023
Taille du fichier:
58.9 KB
Nom du fichier:
EU_01110_01.23_CPF81_nonEx unterschrieben.pdf
-
-
-
Conformité UK évaluée
Product family: OrbiPac
Product root: CPF81-
Declaration number: UK_00521_01.22Langue:
Anglais
Version:
12/10/2022
Taille du fichier:
90.5 KB
Nom du fichier:
UK_00521_01.22 UKCA_CPF81_nonEx.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: InduMax P, Liquiline M, Memosens
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS16-, CLS16D-,
CLS21-, CLS21D-, CLS50-, CLS50D-, CLS82D-, CM42-, COS21D-, COS22D-,
COS51D-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPS11-, CPS11D-, CPS12-,
CPS12D-, CPS13-, CPS16D-, CPS171D-, CPS41-, CPS41D-, CPS42-, CPS42D-,
CPS441-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-,
CPS71D-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91-, CPS91D-, CPS92-, CPS92D-,
CPS96D-, CTS1-, CYK10-, CYP01D-, CYP02D-, OPS171D-
Region: USA
Approval agency: FMLangue:
Anglais
Version:
30/11/2020
Taille du fichier:
523.6 KB
Nom du fichier:
FM16US0145XSupp15.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: CeraGel, CeraLiquid, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, Liquiline M, Memocheck, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSi nt, Sensor, TopHit
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-, CLS50-, CLS54-, CM42-, CPF81-, CPF82-, CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS41-, CPS42-,
CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-, CYP03D-
Region: Canada
Approval agency: CSA
Protection: Ex i Cl. I Div. 1Langue:
Anglais
Version:
01/06/2023
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
CSA_CoC_1718339_CM42_2023-06-01.pdf
-