Données clés
-
Gamme de mesure
0 à 2,5 AU
-
Température de process
0 à 90 °C (32 à 194 °F) en continu
Max. 130 °C (266 °F) pendant 2 heures -
Pression de process
Max. 100 bar (1450 psi)
(selon la chambre de passage)
Domaine d'application
L'OUSAF22 est un capteur d'absorption optique pour la mesure précise en ligne de la couleur dans les liquides dans la gamme visible du spectre électromagnétique. Il mesure les changements de couleur les plus faibles, en garantissant les standards de qualité les plus élevés pour vos produits. Par ailleurs, il délivre des valeurs rapides selon les échelles de couleurs standard et évite un prélèvement d'échantillon complexe et coûteux. L'OUSAF22 est adapté à tous les types d'environnement, des zones explosibles (ATEX, FM) aux processus hygiéniques (NEP/SEP).
Le capteur OUSAF22 mesure la couleur pour :
Contrôle qualité / surveillance de la pureté
Dosage de la couleur
Régulation de la décoloration
Surveillance de la distillation
Il peut ainsi être utilisé dans toutes les industries telles que
Sciences de la Vie
Industrie chimique
Industrie agroalimentaire
Pétrole & gaz
Eau
Mesure selon les échelles des couleurs : APHA/Hazen, Pt, EBC, ASBC, ASTM, ICUMSA, Lovibond
Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, tels qu'ATEX et FM, le capteur est adapté à l'utilisation en zone explosible.
Avantages
Surveillance précise de la pureté et de la couleur pour une meilleure qualité du produit
La mesure en ligne rapide et directe évite un prélèvement coûteux et des mesures en laboratoire
Mesure selon les échelles de couleurs standard (APHA/Hazen, etc.)
Capteur nécessitant peu d'entretien avec une longue durée de vie et un fonctionnement stable
Filtre extrêmement performant pour une linéarité très élevée
Adapté au nettoyage en place (NEP) et à la stérilisation en place (SEP)
Agréé pour une utilisation en zone explosible
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
OUSAF22
Capteur optique combiné à la chambre de passage
OUA260 pour la mesure de la couleurEN FR 31/03/201627/05/2013Langue:
French
Version:
31/03/2016
Taille du fichier:
674.9 KB
Nom du fichier:
TI00472CFR_0216.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Operating Instructions Model OUM980 / Model OUSAF22
Model OUM980 Photometric Analyzer/
Model OUSAF22 Dual Beam Inline Color Sensor- Analyzer/Sensor to measure
Spectral AbsorbanceLangue:
Anglais
Version:
01/10/2009
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
OUM980 OUSAF22 FINAL_EH_small.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
OUSAF22 Manuel de mise en service
Capteur optique pour la mesure de concentrations de couleurs
EN FR 31/03/201627/05/2013Langue:
French
Version:
31/03/2016
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA00472CFR_0216.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10 Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN FR 10/01/201831/12/201730/09/201631/03/2016Langue:
Anglais
Version:
10/01/2018
Taille du fichier:
4.7 MB
Nom du fichier:
XA01403CA3_0418.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Process photometer sensors
UK Ex II 2G Ex db IIC T5 GbLangue:
Anglais
Version:
02/11/2022
Taille du fichier:
533.1 KB
Nom du fichier:
XA02914CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
プロセスフォトメータ
水質分析に関する高度な専門知識
Langue:
Japonais
Version:
16/04/2024
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
CP01110CJA_0216_0424_Process photometer.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Prozessphotometer
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
07/09/2016
Taille du fichier:
4.5 MB
Nom du fichier:
CP01110 Process photometer_DE_2016_lowres.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Photomètres de process
Expertise en analyses physico-chimiques
Langue:
French
Version:
07/09/2016
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
CP01110CFR-0616-Photomètres de process.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Fotómetros para procesos
Experiencia en análisis de líquidos
Langue:
Espagnol
Version:
27/01/2015
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
CP01110C23ES_0115_LR.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Process photometers
Expertise in liquid analysis
Langue:
Anglais
Version:
07/09/2016
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
CP01110 Process photometer_EN_2016_LowRes.pdf
-