Domaine d'application
Le CYK20 est un câble de données flexible permettant le raccordement de vos capteurs d'analyse Memosens au logiciel Memobase Plus et au terminal portable Liquiline To Go. Il garantit une connexion totalement étanche et permet un raccordement inductif facile à utiliser et insensible à la corrosion. Bénéficiez d'une transmission de signal totalement sûre et fiable sans corrosion ni interférences potentielles.
Le CYK20 est un câble de données Memosens pour une utilisation en laboratoire dans toutes les industries. Il est adapté aux paramètres suivants :
pH/redox
Oxygène dissous (ampérométrique)
Conductivité conductive
Désinfection
Il connecte tous les capteurs avec tête de raccordement Memosens :
Au logiciel Memobase Plus CYZ71D (Memolink)
Au terminal portable Liquiline To Go CYM290/CYM291
Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, tels qu'ATEX et IECEx, le câble est adapté à l'utilisation en zone explosible.
Avantages
Conçu spécialement pour une utilisation en laboratoire : connexion flexible, facile à utiliser et rapide de capteurs de différents paramètres.
Sécurité de process maximale grâce à la transmission numérique du signal, inductive et sans contact métallique : pas de corrosion, totalement étanche, pas d'interférences potentielles.
Agréé pour une utilisation en zone explosible
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens cable CYK20
Safety Instructions
EN FR 07/12/2012Langue:
Anglais
Version:
07/12/2012
Taille du fichier:
863.6 KB
Nom du fichier:
XA01075CA3_01.12.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Messkabel
Product root: CYK20-
Declaration number: HE_01612_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN FR 20/04/2022Langue:
Anglais
Version:
20/04/2022
Taille du fichier:
386.2 KB
Nom du fichier:
Manufacturers Declaration_CYK20_China-RoHS.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: CeraGel, CeraLiquid, Ceramax, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, Liquiline, Memosens, Messkabel, Orbi Pac, OrbiPore, OrbiSint, OxyMax H, OxyMax W, TopHit
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20EN FR 14/02/2022Langue:
Anglais
Version:
14/02/2022
Taille du fichier:
281.9 KB
Nom du fichier:
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Messkabel
Product root: CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00829_01.20EN FR 09/01/2023Langue:
Anglais
Version:
09/01/2023
Taille du fichier:
282.6 KB
Nom du fichier:
EC_00829_02.23_CYKx0 EMV_RoHS.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: ConduMax H, ConduMax W, Messkabel
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00360_02.16EN FR 06/01/2023Langue:
Anglais
Version:
06/01/2023
Taille du fichier:
296.3 KB
Nom du fichier:
EC_00360_03.23_CLSxxD_Zone2.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: ConduMax H, ConduMax W, Messkabel
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00361_02.16EN FR 06/01/2023Langue:
Anglais
Version:
06/01/2023
Taille du fichier:
285.5 KB
Nom du fichier:
EC_00361_03.23_CLSxxD_nonEx.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Chloromax, Messkabel, OxyMax H, OxyMax W
Product root: CCS142D-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00362_03.16EN FR 06/01/2023Langue:
Anglais
Version:
06/01/2023
Taille du fichier:
284.1 KB
Nom du fichier:
EC_00362_04.23_COSxxD_nonEx.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: CeraGel, CeraLiquid, Memocheck, Memosens, Messkabel, ORBIPORE, ORBISINT, TopHit
Product root: CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS41D-, CPS42D-,
CPS441D-, CPS471D-, CPS491D-, CPS71D-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91D-, C
PS92D-, CPS96D-, CYK10-, CYK20-, CYP01D-, CYP02D-
Declaration number: EC_00387_01.16EN FR 20/04/2016Langue:
Anglais
Version:
20/04/2016
Taille du fichier:
564.8 KB
Nom du fichier:
EC_00387_01.16.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Messkabel
Product root: CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00830_01.20EN FR 19/10/2021Langue:
Anglais
Version:
19/10/2021
Taille du fichier:
303 KB
Nom du fichier:
EC_00830_02.22_CYKx0 ATEX_EMV_RoHS.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Messkabel, OrbiPac
Product root: CPF81D-, CPF82D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00657_03.24EN FR 06/01/2023Langue:
Anglais
Version:
06/01/2023
Taille du fichier:
63.9 KB
Nom du fichier:
EC_00657_03.23_CPF8xD_nonEx unterschrieben.pdf
-