Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
Pour la détection de niveau sans contact
Plage de mesure, conditions idéales :
Liquides: 8 m, solides: 3,5 m
Distance de blocage: 40 cm
Transducteur en PVDF, protection IP67.
Raccord de fixation NPT2
Température de process: -20...+80°C
Membrane auto-nettoyante
Sonde de température intégrée.
:: Diode d'état de commutation
:: Point de commutation réglable
:: Facilité de calibration
-
-
Information technique (TI)
Information technique Prosonic T FTU230, FTU231
Appareil ultrasonique compact pour la détection de niveau sans contact
dans les liquides et solidesEN FR 24/07/2003Langue:
French
Version:
24/07/2003
Taille du fichier:
480 KB
Nom du fichier:
TI247Ffr.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Prosonic T FTU230/23 Operating Instructions
Compact transmitter for non-contact limit detection in liquids and
solidsEN FR 11/06/200801/07/2003Langue:
Anglais
Version:
11/06/2008
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
KA041FA3_0608.pdf
-