Maximisez l'efficacité de vos processus de gaz naturel
Améliorez votre productivité dans les installations de traitement du gaz naturel, de liquéfaction et de GNL
Les variations dans la composition du gaz naturel brut et les conditions fluctuantes des processus et de l'environnement compromettent l'efficacité et l'exploitation ininterrompue du traitement du gaz naturel, des trains de liquéfaction et des installations connexes. Les installations de stockage, de distribution et de regazéification de GNL ont également besoin d'un contrôle de processus de pointe pour une efficacité maximale. Bref, votre compétitivité exige une plus grande précision des mesures et un meilleur contrôle de tous les processus du gaz naturel, tout au long de la chaîne de valeur gazière.
22 %
de la demande mondiale d'énergie est satisfaite par le gaz naturel. La demande a augmenté de 4,6 % en 2018, soit le rythme annuel le plus rapide depuis 2010. La demande devrait augmenter de plus de 10 % au cours des cinq prochaines années. (Source : Gaz 2019, Analyse et prévisions jusqu'en 2024, IEA, juin 2019)
Comment nous pouvons vous aider
Nous offrons une vaste gamme d'outils de terrain, de solutions et de services pour répondre à vos besoins en matière de contrôle et de productivité dans vos processus de gaz naturel et pour répondre aux spécifications de qualité du gaz. Il s'agit notamment d'analyseurs laser pour mesurer les contaminants dans les flux de gaz naturel et la composition du gaz naturel et du GNL ; de mesure précise du débit des gaz humides et secs dans toutes les étapes de traitement et les installations de liquéfaction ; d'analyse et de traitement de l'eau et de la vapeur, ainsi que de solutions pour les transactions commerciales de GNL.
Mesure fiable de niveau par radar filoguidé dans des unités d'adoucissement de gaz.Mesure précise de débit par ultrasons de gaz humides et secs dans les installations de traitement de gaz naturel
Surveillance en ligne de l'H2O à l'état de traces : les analyseurs TDLAS ("Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy" – Spectroscopie d'absorption infrarouge par diode laser accordable) détectent la saturation du lit adsorbant et permettent un contrôle très efficace des systèmes de déshydratation par tamis moléculaire
Mesure précise de la composition de gaz naturel liquéfié : les analyseurs Raman, alimentés par la technologie Kaiser, calculent le contenu énergétique (valeur en BTU et indice de Wobbe) et la valeur monétaire du combustible pendant la production et aux points de transfert en aval.
Utilités : une large gamme d'outils et de solutions dédiés à l'analyse et au traitement de l'eau et de la vapeur pour prévenir les dommages à votre installation et réduire les coûts d'exploitation
Skids de chargement / déchargement par camion pour les transactions commerciales de GNL : conception, ingénierie, approvisionnement et construction de solutions complètes de chargement et de déchargement de GNL par camion, à partir d'une source unique
Applications
Mesure de niveau fiable dans les unités d'adoucissement de gaz
Le gaz naturel brut des réservoirs contient différentes quantités de gaz acides (H2S et CO2). Les unités d'adoucissement éliminent les gaz acides par un procédé d'absorption chimique. Une unité de traitement typique comprend des colonnes de contacteur (absorption) et de stripper (distillation). Un contrôle efficace du niveau dans ces colonnes est vital pour un fonctionnement stable afin d'assurer un écoulement uniforme de l'amine hors de l'unité.
Notre expertise dans le domaine
La technique de mesure de niveau par radar offre des avantages uniques, assurant un fonctionnement parfait et une productivité élevée de l'unité.
Mesure fiable, même dans des conditions de produit et de processus changeantes
Pas de maintenance : pas de pièces mobiles, contrairement aux outils de niveau mécaniques
Mise en service et diagnostic aisés grâce à la gestion des données HistoROM
Intégration simple dans des systèmes de contrôle ou de gestion des actifs
Le gaz naturel non corrosif sortant de l'unité de traitement aux amines est saturé en vapeur d'eau. La déshydratation par tamis moléculaire est utilisée pour obtenir des concentrations minimales en H2O (< 0,1 ppm) nécessaires aux processus cryogéniques dans les unités de récupération de GNL et pour la production de GNL. Une mesure extrêmement précise est nécessaire pour détecter rapidement l'humidité du lit adsorbant afin de permettre à l'opérateur de faire passer le flux du gaz vers un récipient avec un lit adsorbant régénéré.
Notre expertise dans le domaine
Nos analyseurs TDLAS vous assistent dans cette tâche en vous aidant à détecter rapidement la saturation du lit adsorbant.
La technique de spectroscopie différentielle brevetée mesure l'H2O à des niveaux inférieurs au ppm pour une détection rapide de l'humidité du lit adsorbant
La mesure au laser est très sélective et précise pour l'H2O dans le gaz naturel et n'est pas affectée par le méthanol et les autres contaminants.
Un tube de perméation intégré permet d'automatiser les validations d'analyseurs
Consultez notre note d'application sur la mesure de l'H2O dans le gaz d'alimentation GNL sec
Mesure de débit par ultrasons dans les usines de traitement de gaz naturel
Une mesure fiable du débit est indispensable à un traitement optimisé du gaz naturel et pour réduire les défis opérationnels. Des défis inhérents existent en raison des conditions de gaz humide et de la composition variable du gaz d'alimentation. Une mesure précise du débit de gaz dans les unités de déshydratation et d'adoucissement est essentielle pour une plus grande efficacité de processus et pour réduire les problèmes associés à une surcharge du bouilleur et à des pertes chimiques.
Notre expertise dans le domaine
Le débitmètre à ultrasons pour gaz d'Endress+Hauser mesure avec précision les gaz secs et humides dans toutes les étapes de traitement du gaz, incluant l'adoucissement, la déshydratation, le fractionnement et la récupération de GNL.
Plus grande précision et meilleur contrôle du processus grâce à la compensation en temps réel de la pression et de la température
Puissant contrôle de processus grâce à l'analyse avancée des gaz y compris le débit volumique, le débit volumique corrigé, le débit massique, le flux énergétique, la valeur calorifique, l'indice de Wobbe, etc.
Fiabilité du processus et grande sécurité opérationnelle grâce à un autodiagnostic continu et une vérification de l'appareil avec la technologie Heartbeat
Mesures de composition du gaz naturel liquéfié (GNL)
Une mesure précise de la composition de gaz naturel liquéfié est nécessaire pour calculer le contenu énergétique (valeur en BTU et indice de Wobbe) et la valeur monétaire du combustible pendant la production et aux points de transfert en aval. Les données sur la composition sont essentielles aux transactions dans les terminaux d'importation et d'exportation de GNL, au soutage maritime et aux opérations de chargement par camion. Vous recherchez une analyse rapide et précise, de préférence sans avoir à extraire un échantillon.
Notre expertise dans le domaine
L'analyseur Raman alimenté par la technologie Kaiser, mesure la composition du GNL directement dans le liquide cryogénique, garantissant une réponse rapide sans vaporisation de l'échantillon.
La sonde cryogénique Rxn-41 permet la mesure directe dans le flux de GNL sans extraction ni vaporisation de l'échantillon, ce qui améliore la précision des mesures, réduit les coûts d'installation, réduit le temps d'analyse de quelques minutes à quelques secondes, et réduit les risques.
Utilités : solutions analytiques pour l'eau et la vapeur
L'eau et la vapeur jouent des rôles essentiels dans le traitement et la liquéfaction du gaz naturel. La vapeur est utilisée pour la production d'électricité ou comme moyen de chauffage – par exemple, pour la régénération des solvants dans les unités d'élimination des gaz acides ou pour le gaz de régénération dans les lits de déshydratation par tamis moléculaire. Pour maximiser l'efficacité et la sécurité du processus, l'eau d'appoint, l'eau de refroidissement et la vapeur doivent répondre à des spécifications de qualité précises.
Notre expertise dans le domaine
Nous offrons un large portefeuille d'outils dédiés à l'analyse et au traitement de l'eau et de la vapeur.
Eau d'appoint : pour maintenir la qualité et éviter une corrosion grave dans les systèmes à vapeur, l'eau d'alimentation des chaudières nécessite un conditionnement spécifique utilisant des paramètres tels que la turbidité, le pH, la conductivité et le chlore ou le redox.
Vapeur : pour prévenir la corrosion des conduites et l'entartrage de l'équipement, l'oxygène dissous, le pH et la conductivité cationique sont importants
Nos platines d'analyse (SWAS - Steam Water Analysis System) pour Zone 2 ATEX disposent de toute la technologie de mesure nécessaire à la surveillance d'un cycle eau/vapeur
Assurer une fiabilité et une disponibilité maximales avec la technologie de capteur numérique avancée Memosens
Connecter jusqu'à 8 capteurs avec la plateforme de transmetteurs multiparamètres Liquiline, pour économiser de l'espace et de l'argent
Skids de chargement / déchargement par camion pour les transactions de GNL
Le chargement de GNL par camion aide à distribuer le gaz naturel dans des régions sans réseaux de gazoduc raccordant les centrales électriques, les clients industriels et résidentiels et le secteur du transport. Vous recherchez une solution compacte et intégrée fournissant une mesure des quantités et compositions afin de déterminer le contenu de l'énergie, sans extraction d'échantillon.
Notre expertise dans le domaine
Nous proposons des services complets de conception, d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction de solutions de chargement et déchargement de GNL par camion, et une conception unique de skid à faible encombrement avec mesure de la composition du GNL et calcul de l'énergie intégrés.
Mesure fiable et précise de la quantité avec débitmètres massiques Coriolis optimisés pour les applications cryogéniques
Mesure rapide et précise de la composition du GNL à l'aide d'un analyseur Raman alimenté par la technologie Kaiser, permettant de mesurer la quantité et le pouvoir calorifique directement dans le flux de GNL. Pas besoin d'un vaporisateur ou d'un chromatographe en phase gazeuse (CPG)
Conformité, crédibilité et acceptation : agrément pour transactions commerciales et conformité de l'ensemble du système
La sécurité et la facilité d'utilisation garantissent un débit et une disponibilité maximum de l'installation.
Des mesures précises et en temps réel sont la base de l'efficacité tout au long de la chaîne de traitement du gaz naturel / GNL. Notre gamme d'outils et de solutions optimales fournit les données fiables et le contrôle des processus dont vous avez besoin pour résoudre vos problèmes de productivité. Grâce à un réseau de personnel de vente et de service hautement qualifié, nous vous aidons à améliorer l'efficacité, la disponibilité et la sécurité de vos processus de production, de traitement, de liquéfaction, de transport, de stockage et de distribution du gaz naturel.
+20%
en plus de temps de cycle que vous pouvez gagner entre les régénérations du lit de tamis moléculaire en utilisant le système TDLAS
10x
meilleure est la reproductibilité éprouvée pour les transactions commerciales de GNL à l'aide d'analyseurs optiques Raman, alimentés par la technologie Kaiser, par rapport à un chromatographe ou un vaporisateur en phase gazeuse
> 3 millions
de débitmètres installés dans le monde entier dans toutes sortes d'industries
Parcourez notre gamme de produits !
Analyse
Analyse
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
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
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
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
Productivité
Séparation du pétrole et du gaz optimisée grâce à un suivi précis
La séparation de l'eau et des sédiments dans des liquides hydrocarbures peut se révéler être un véritable défi, car vous avez besoin d'informations fiables sur tous les paramètres clés afin d'obtenir des performances optimales. Découvrez notre offre !
Il vous faut des instruments de mesure et des solutions d'automatisation qui vous permettent de contrôler et de gérer efficacement des process de raffinage complexes. Notre offre améliorera la disponibilité et la sécurité de votre installation.
Vous approvisionnez le monde en électricité - nous vous apportons notre savoir-faire pour votre centrale, quelle que soit la centrale : vapeur (charbon, gaz et pétrole), turbine à gaz à cycle combiné, récupération d'énergie, hydroélectricité et nucléaire.
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Endress+Hauser est convaincu de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels tout au long du cycle de l'eau en combinant un portefeuille innovant d'instruments de mesure, des services professionnels et une expertise industrielle.
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Rendre la gestion de vos utilités plus efficace, plus sûre et plus fiable. Faites confiance à Endress+Hauser pour améliorer vos systèmes de production de vapeur et le traitement des eaux industrielles. Pour en savoir plus sur notre offre, cliquez ici.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .