Platines d'analyse vapeur / eau pour les process miniers et métallurgiques
Les panneaux SWAS protègent de manière fiable votre équipement de production de vapeur contre les dépôts et la corrosion
La qualité de la vapeur joue un rôle crucial dans de nombreux domaines des industries minières et métallurgiques. Il est important de mesurer tous les paramètres de qualité de l'eau de manière précise, fiable et complète pour protéger les générateurs de vapeur. Une qualité de vapeur insuffisante entraîne des temps d'arrêt dans le process et des coûts élevés de réparation et de remplacement. Les platines d'analyse SWAS d'Endress+Hauser offrent les dernières technologies de mesure pour les paramètres critiques de la vapeur et de l'eau, ce qui permet de minimiser les coûts d'exploitation et la consommation d'eau de refroidissement.
Le panneau SWAS compact économise jusqu'à 70 % d'eau
comparé aux systèmes traditionnels
Le panneau d'analyse SWAS compact est parfaitement adapté aux industries minières et métalliques ; il offre une fiabilité, une disponibilité et une traçabilité maximales avec une consommation réduite d'eau de refroidissement et de prélèvement. Cela est assuré par la chambre de passage brevetée avec agencement spécifique des différents capteurs. Surveillance efficace de la vapeur et de l'eau pour des process miniers et métallurgiques économes en coûts et en ressources.
Panneau compact SWAS pour une surveillance efficace de l'eau dans la production de vapeur des process miniers et métallurgiques – une solution permettant d'économiser l'eau et les coûts
Production de vapeur industrielle, également utilisée dans l'industrie minière et métallurgique
Comment pouvons-nous vous aider ?
Avec une qualité d'eau conforme aux valeurs spécifiées, vous protégez de manière fiable vos générateurs de vapeur, vos turbines, vos chaudières et vos conduites. La surveillance fiable de la vapeur et de l'eau grâce à nos solutions SWAS vous aide à réduire les coûts de maintenance et à prolonger la durée de vie de vos générateurs de vapeur. Tous nos panneaux d'analyse SWAS minimisent les temps d'arrêt de votre process et vous permettent d'économiser une eau précieuse.
Obtenez une assistance et économisez du temps de travail avec un système compact facile d'entretien et d'utilisation et parfaitement adapté à vos besoins. Tous nos panneaux SWAS permettent une surveillance très efficace et sont conformes CE.
Profitez d'un système compact SWAS, clés en main, qui mesure le pH, l'oxygène dissous, la conductivité et la conductivité acide sur un seul panneau. Données précises en temps réel de votre circuit vapeur/eau sans interruption du process.
Avec un volume d'échantillon de seulement 10 l/h, vous réalisez des économies sur les matières brutes, grâce à notre dispositif de mesure breveté dans la platine SWAS compacte, et à une réduction de 70 % de l'eau de refroidissement et de l'énergie nécessaire par rapport aux systèmes similaires.
Les solutions SWAS complètes et personnalisées sont votre choix lorsque vous avez des températures et des pressions très élevées dans vos applications vapeur. Les panneaux sont extensibles et modulaires lorsque des paramètres supplémentaires sont nécessaires et constituent une solution idéale pour votre application.
Vous pouvez intégrer de manière simple et transparente toutes les informations des panneaux SWAS dans vos automates existants (interfaces : analogique, numérique ou connectivité IIoT). Vous bénéficiez également d'une gestion sécurisée des données qui prouve à tout moment la qualité de votre eau.
Ce que nous offrons
Avec les panneaux d'analyse eau et vapeur d'Endress+Hauser, vous pouvez miser pour vos process miniers et métallurgiques sur des solutions haute technologie d'un seul et même fournisseur. Des instruments d'analyse de pointe parfaitement adaptés à vos...
Avec les panneaux d'analyse eau et vapeur d'Endress+Hauser, vous pouvez miser pour vos process miniers et métallurgiques sur des solutions haute technologie d'un seul et même fournisseur. Des instruments d'analyse de pointe parfaitement adaptés à vos besoins et facilitant votre travail grâce à une faible maintenance. Contactez nos ingénieurs expérimentés et vous recevrez une solution clé en main qu'il vous suffira de raccorder à votre système de prélèvement d'échantillon, à l'électricité et aux communications.
Analyse de l'eau avec tous les paramètres critiques typiques : p. ex. pH/redox, oxygène dissous, conductivité (totale, cationique/acide, différentielle), silice, sodium, turbidité, COT. Paramètres additionnels et capteurs tiers sur demande.
Analyse de l'eau avec tous les paramètres critiques typiques : p. ex. pH/redox, oxygène dissous, conductivité (totale, cationique/acide, différentielle), silice, sodium, turbidité, COT. Paramètres additionnels et capteurs tiers sur demande.
Mesure de jusqu'à huit paramètres avec un transmetteur Liquiline convivial.
Système SWAS compact pour la mesure de la conductivité totale, cationique/acide et différentielle, oxygène dissous, pH pour jusqu'à 50 bar/725 psi et 240 °C/460 °F dans un seul appareil.
Préparation des échantillons avec système de réduction de température jusqu'à 575°C/1,060 °F et de pression jusqu'à 320 bar/4,640 psi.
Calcul intégré du pH à l'aide de la conductivité différentielle.
Calcul de la capacité restante d'échange de cations.
Arrêt automatique du système si la température du condensat excède les limites de sécurité.
Débloquez des efficacités opérationnelles, augmentez la fiabilité des mesures sur le terrain et atténuez les risques liés à la qualité, la sécurité et l'environnement grâce aux services de maintenance d'Endress+Hauser.
Assurez la fiabilité de vos points de mesure et exploiter les meilleures performances de votre process dès le démarrage avec les prestations de mise en service Endress+Hauser.
Découvrez d'autres applications pour cette industrie
Gestion des stocks dans le secteur minier, des métaux et minéraux
Gestion des stocks dans le secteur minier, des métaux et minéraux
Découvrez comment les solutions de gestion des stocks Endress+Hauser peuvent aider le secteur minier, des métaux et minéraux à réduire ses coûts et à accroitre la disponibilité des consommables.
Planification et optimisation des stocks, secteur minier, métaux et minéraux
Planification et optimisation des stocks, secteur minier, métaux et minéraux
Découvrez comment Endress+Hauser permet aux entreprises du secteur minier, des métaux et minéraux d'exploiter les données et l'IIoT pour révolutionner leur chaîne d'approvisionnement.
Systèmes de comptage et de déchargement pour l'industrie minière
Systèmes de comptage et de déchargement pour l'industrie minière
Découvrez comment les solutions Endress+Hauser permettent de réduire les coûts d'approvisionnement en carburant dans l'industrie minière. La précision, l'efficacité et l'intégrité du débitmètre améliorent le déchargement des camions et wagons.
Surveillance de l'eau pour les industries métallurgiques et minières
Surveillance de l'eau pour les industries métallurgiques et minières
Vous devez compter sur les systèmes de refroidissement de vos fours/fours de fusion pour la production de métaux et l'extraction minière ? Découvrez nos solutions qui assurent un contrôle sûr de la qualité de l'eau de refroidissement et de process.
Surveillance efficace des effluents des eaux usées, secteur minier et métaux
Surveillance efficace des effluents des eaux usées, secteur minier et métaux
Explorez comment vous pouvez surveiller la qualité de vos eaux usées à faibles coûts tout en restant conforme avec toutes les limites légales et contractuelles.
Gestion des stocks haut de gamme dans le secteur minier
Gestion des stocks haut de gamme dans le secteur minier
Découvrez comment les solutions de gestion des stocks Endress+Hauser peuvent accompagner votre gestion de la chaîne d'approvisionnement depuis l'excavation jusqu'au site de construction, en passant par le process et la distribution.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .