Système d'analyse vapeur et eau (SWAS) pour centrales de production électrique
Protégez et fiabilisez votre centrale de production électrique avec nos panneaux d'analyse SWAS
Dans les centrales de production électrique, l'analyse de l'eau est un facteur essentiel pour assurer l'absence d'impuretés dans le circuit eau/vapeur. L'eau d'alimentation de chaudière doit être surveillée afin de protéger les turbines, chaudières et conduites contre la corrosion et le colmatage. La surveillance continue de la qualité de l'eau est la seule manière d'assurer que les spécifications requises sont remplies et d'éviter ainsi des réparations coûteuses et une perte de la garantie. Les panneaux d'analyse SWAS d'Endress+Hauser sont équipés de technologies de pointe pour la mesure des paramètres critiques demandés.
Une utilisation éprouvée
Utilisé dans plus de 100 pays
Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'analyse eau et vapeur ont été intégrés dans nos panneaux d'analyse SWAS. Profitez d'une fiabilité, d'une disponibilité et d'une traçabilité maximale pour vos circuits eau et vapeur. Nous proposons une gamme complète de paramètres, même
les plus exigeants, les technologies Memosens et Liquiline pour l'étalonnage aisé des capteurs et les fonctions de maintenance
prédictive, sans oublier le montage optimisé et la consommation réduite d'eau de refroidissement.
Comment nous pouvons vous aider
Avec nos solutions SWAS élaborées, vous maîtrisez parfaitement la qualité de votre eau d'alimentation. Bénéficiez d'une surveillance extrêmement efficace de multiples paramètres, même complexes, de manière centralisée. Une qualité permanente de l'eau aide à réduire les arrêts de process et prolonge la durée de vie de votre centrale de production électrique. Vous respectez de manière fiable les valeurs limites ; la traçabilité et la gestion sûre des données vous permettent de pouvoir prouver à tout moment la qualité de l'eau. Nos systèmes clé en main sont faciles d'installation et d'utilisation.
Accédez de manière rapide, facile et économique à nos solutions standard ou personnalisées avec des outils d'analyse de pointe, une utilisation conviviale et un marquage CE.
Optimisez et simplifiez votre gestion des actifs de votre site grâce à Liquiline et la technologie Memosens qui permettent un traçage complet de l'étalonnage et une maintenance prédictive.
Des process et une maintenance simples et sûrs : c'est possible grâce à la technologie Memosens et à l'échangeur de cations par électrodéionisation, qui régénère en continue la résine sans utiliser de produits chimiques, ce qui protège le process et le personnel.
Profitez d'une intégration parfaite à vos PLC existants avec différentes interfaces fournissant une intégration confortable via une connectivité analogique, numérique et IIoT.
Vissez le panneau SWAS au mur, connectez-le aux réseaux d'eau et d'électricité, et c'est parti – l'installation et la mise en service des points de mesure sont on ne peut plus simples. Une technologie d'avenir, étant donné que vous recevez tous les paramètres et une assistance mondiale d'un partenaire fiable.
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH (HKWZS) a construit une nouvelle centrale à biomasse pour alimenter la ville de Zwickau. Cette centrale a été équipée de la solution de platines d'analyse ultra moderne.
Avec les panneaux d'analyse eau et vapeur d'Endress+Hauser, vous pouvez miser pour votre centrale de production électrique sur des solutions haute technologie d'un seul et même fournisseur. Des instruments d'analyse de pointe parfaitement adaptés à vos...
Avec les panneaux d'analyse eau et vapeur d'Endress+Hauser, vous pouvez miser pour votre centrale de production électrique sur des solutions haute technologie d'un seul et même fournisseur. Des instruments d'analyse de pointe parfaitement adaptés à vos besoins et facilitant votre travail grâce à une faible maintenance. Contactez nos ingénieurs expérimentés pour recevoir une solution clé en main que vous n'avez plus qu'à connecter à votre réseau électrique et de communication.
Analyse de l'eau avec tous les paramètres critiques tels que pH/redox, oxygène dissous, conductivité (totale, cationique/acide, dégazée et différentielle), turbidité, sodium, silicate, ammonium, COT. Paramètres supplémentaires et capteurs d'autres...
Analyse de l'eau avec tous les paramètres critiques tels que pH/redox, oxygène dissous, conductivité (totale, cationique/acide, dégazée et différentielle), turbidité, sodium, silicate, ammonium, COT. Paramètres supplémentaires et capteurs d'autres fournisseurs sur demande.
Préparation des échantillons avec système de réduction de température jusqu'à 575°C et de pression jusqu'à 320 bar.
Mesure de jusqu'à huit paramètres avec un transmetteur Liquiline convivial.
Exécution ATEX sur demande.
Calcul intégré du pH à l'aide de la conductivité différentielle.
Échangeur de cations économique avec calcul de la capacité restante d'échange de cations ou : échangeur de cations à électrodéionisation (EDI) sans échange de résine.
Surveillance numérique du débit pour chaque montage de capteur et signal si aucun échantillon n'est disponible.
Vanne de prélèvement ponctuel en option.
Arrêt automatique du système si la température du condensat excède les limites de sécurité.
Le panneau d'analyse SWAS compact, peu encombrant pour les applications jusqu'à 50 bar et 240 °C, avec refroidisseur d'échantillon et jusqu'à 4 paramètres de mesure (pH/redox, oxygène dissous, conductivité totale, cationique et différentielle), le tout intégré dans un assemblage compact.
Le capteur Oxymax COS22D protège vos produits, process et équipements des effets de l'oxygène. Il est fiable et stable sur une large gamme de mesure, ce qui vous aide à mieux surveiller et contrôler vos applications.
Débloquez des efficacités opérationnelles, augmentez la fiabilité des mesures sur le terrain et atténuez les risques liés à la qualité, la sécurité et l'environnement grâce aux services de maintenance d'Endress+Hauser.
Assurez la fiabilité de vos points de mesure et exploiter les meilleures performances de votre process dès le démarrage avec les prestations de mise en service Endress+Hauser.
Téléchargements
Longue vie à votre centrale !
Platines d'analyse modulaires pour un circuit eau/vapeur sûr
Découvrez d'autres applications pour cette industrie
Surveillance fiable des effluents d'eaux usées dans les centrales électriques
Surveillance fiable des effluents d'eaux usées dans les centrales électriques
Découvrez nos solutions de surveillance pour les eaux usées neutralisées, salines et boueuses qui vous aident à respecter les limites règlementaires en termes de rejet de votre centrale de production électrique et à réduire les coûts opérationnels.
Débitmètres pour déchargement du fuel dans les centrales électriques
Débitmètres pour déchargement du fuel dans les centrales électriques
Les débitmètres Endress+Hauser assurent la disponibilité et l'efficacité de la centrale de production électrique avec le déchargement sûr et précis du fuel et autres liquides.
Systèmes de surveillance des eaux de process pour le secteur de l'énergie
Systèmes de surveillance des eaux de process pour le secteur de l'énergie
Une surveillance efficace et économique des eaux de process dans le secteur de l'énergie grâce aux solutions clés en main Endress+Hauser.
Systèmes de jaugeage de cuve dans le secteur de l'énergie
Systèmes de jaugeage de cuve dans le secteur de l'énergie
Les sociétés du secteur de l'énergie doivent trouver un équilibre délicat pour créer une énergie propre mais abordable. Pour les aider, Endress+Hauser et sa technologie de pointe posent de nouveaux jalons dans le domaine de la mesure des liquides.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .