Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
Historique
Surveillance fiable des effluents d'eaux usées dans les centrales électriques
Optimisez les performances de votre traitement des eaux usées et diminuez vos coûts opérationnels
Les eaux usées des centrales de production électrique contiennent souvent des résidus de gypse issus de l'épuration des gaz de combustion et de nombreux ions devant être éliminés afin de ne pas être rejetés dans l'environnement. La question est de savoir à quel point les eaux usées doivent être traitées pour être conformes aux limites et éviter les frais et les pénalités. En même temps, la pression croissante des coûts peut laisser tendre vers une réutilisation des eaux usées comme eau d'alimentation de chaudière. Nos solutions de surveillance vous aident à adapter le traitement des eaux usées à vos besoins de réutilisation ou de rejet.
Solutions robustes et fiables pour un contrôle optimal de l'eau
Les centrales de production électrique génèrent différents types d'eaux usées : l'eau de refroidissement contient des boues, l'eau d'alimentation de la chaudière contient du sel et les eaux usées issues de la désulfuration des gaz de combustion contiennent du gypse. Endress+Hauser propose des platines pour une surveillance fiable et centralisée de tous les paramètres utiles des eaux usées. Grâce aux appareils de mesure avec les technologies Memosens et Liquiline, les platines d'analyse permettent un contrôle traçable, économique et précis de la qualité des eaux usées dans le cadre des limites légales.
Nos platines compactes d'analyse des eaux usées de votre centrale de production électrique affichent toutes les valeurs de mesure utiles de manière centralisée.
Les platines de mesure sont adaptées à votre centrale de production électrique et à votre process de traitement des eaux usées. Sur demande, vous pouvez également faire installer votre solution clé en main d'analyse des eaux usées dans un coffret.
Exemple de vue d'ensemble d'un process de surveillance des effluents des eaux usées dans des centrales de production électrique.
Nos platines compactes d'analyse des eaux usées de votre centrale de production électrique affichent toutes les valeurs de mesure utiles de manière centralisée.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour le traitement des eaux usées dans les centrales de production électrique, nous avons mis au point des platines de mesure contrôlant avec fiabilité la qualité des eaux usées. Ces platines compactes peuvent être installées presque où vous le voulez. De plus, l’équipement de mesure est robuste, durable et facile d'entretien, et si nécessaire, nos techniciens vous assistent sur site ou à distance.
En 15 minutes seulement, votre platine d'analyse peut être adaptée à vos propres besoins. Cela facilite la phase de planification et apporte une transparence complète à vos coûts opérationnels.
Tout ce dont vous avez besoin pour la surveillance de la qualité des eaux usées dans votre centrale de production électrique - capteurs, ensembles, transmetteurs, vannes, conduites, etc. – est entièrement intégré, connecté et branché sur une platine. Il vous reste à connecter à l'arrivée d'eau et raccorder l'électricité.
Le changement d'échelle flexible, le marquage CE et toute la documentation nécessaire pour une conformité parfaite dans le secteur énergétique.
Nos technologies Memosens et Liquiline uniques comportent un véritable plug-and-play avec capteurs de pré-étalonnage et fonctionnalités prédictives qui avertissent le personnel avant qu'une opération de maintenance soit requise. Cela rend la maintenance plus facile à planifier et moins chère.
Nos ingénieurs compétents vous accompagnent partout dans le monde dans la planification, la mise en service, la maintenance et l'utilisation des platines de mesure afin que votre système de surveillance des effluents des eaux usées fonctionne 24/7.
Ce que nous offrons
Une platine est un dispositif sur lequel tous les points de mesure nécessaires à une surveillance fiable de la qualité des eaux usées sont préinstallés. Choisissez un emplacement flexible adaptés à vos locaux, à votre activité, etc. Toutes les mesures...
Une platine est un dispositif sur lequel tous les points de mesure nécessaires à une surveillance fiable de la qualité des eaux usées sont préinstallés. Choisissez un emplacement flexible adaptés à vos locaux, à votre activité, etc. Toutes les mesures fournissent des résultats précis dès le départ, sans mise en service difficile. Contactez nos experts du secteur énergétique afin de recevoir une solution clé en main pour la surveillance des effluents des eaux usées de votre centrale de production électrique et une assistance professionnelle dans toutes les phases du projet.
Configurez votre platine d'analyse en ligne pour la personnaliser en fonction de vos besoins de mesure
Connectez jusqu'à 8 capteurs par transmetteur pour les paramètres souhaités de qualité des eaux usées, avec nos transmetteurs Liquiline multiparamètres
Configurez votre platine d'analyse en ligne pour la personnaliser en fonction de vos besoins de mesure
Connectez jusqu'à 8 capteurs par transmetteur pour les paramètres souhaités de qualité des eaux usées, avec nos transmetteurs Liquiline multiparamètres
L'utilisation des capteurs pré-étalonnés avec technologie Memosens réduit les temps d'arrêt pour remplacement d'un capteur
Contrôle des paramètres tels que : pH/redox, conductivité, oxygène, turbidité, désinfection (chlore, brome, ozone), ammonium, orthophosphates, nitrates, paramètres totaux (COD, TOC, TP, SAC) - et par spectroscopie si souhaité
Nettoyage automatique et vannes de prélèvement disponibles
Design robuste avec tuyaux PVC intégrés
Intégration transparente à vos réseaux de communication (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, surveillance à distance via un serveur web et une connexion au cloud)
Technologie Heartbeat et fonctions de diagnostic des capteurs intégrées pour une maintenance prédictive et une vérification simple de l'ensemble des points de mesure
Memosens COS81D est le capteur d'oxygène idéal pour les applications avec des exigences hygiéniques et stériles extrêmement strictes, comme la fermentation, l'inertage et la production d'eau potable.
Assurer le fonctionnement continu du traitement des eaux usées
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour les eaux usées. Memosens et Liquiline ainsi que des solutions de surveillance qui facilitent vos process de traitement des eaux usées.
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour le secteur du traitement de l'eau. Memosens et Liquiline de même que les solutions de surveillance, qui vous facilitent le travail à l'installation d'eau.
Simplifiez-vous la vie avec une armoire ou un récipient de mesure personnalisé pour votre tâche de mesure. Obtenez un aperçu de la variété des solutions d'analyse des liquides d'Endress+Hauser dans cette brochure.
Découvrez d'autres applications pour cette industrie
Système d'analyse vapeur et eau (SWAS) pour centrales de production électrique
Système d'analyse vapeur et eau (SWAS) pour centrales de production électrique
Connaissez-vous la meilleure solution pour protéger votre circuit vapeur/eau des impuretés? Découvrez nos panneaux d'analyse SWAS intégrant toutes les techniques de mesure pour le contrôle de la qualité de l'eau dans les centrales de production électrique.
Débitmètres pour déchargement du fuel dans les centrales électriques
Débitmètres pour déchargement du fuel dans les centrales électriques
Les débitmètres Endress+Hauser assurent la disponibilité et l'efficacité de la centrale de production électrique avec le déchargement sûr et précis du fuel et autres liquides.
Systèmes de surveillance des eaux de process pour le secteur de l'énergie
Systèmes de surveillance des eaux de process pour le secteur de l'énergie
Une surveillance efficace et économique des eaux de process dans le secteur de l'énergie grâce aux solutions clés en main Endress+Hauser.
Systèmes de jaugeage de cuve dans le secteur de l'énergie
Systèmes de jaugeage de cuve dans le secteur de l'énergie
Les sociétés du secteur de l'énergie doivent trouver un équilibre délicat pour créer une énergie propre mais abordable. Pour les aider, Endress+Hauser et sa technologie de pointe posent de nouveaux jalons dans le domaine de la mesure des liquides.
Mesure rapide de la composition du carburant alimentant les turbines à gaz
Mesure rapide de la composition du carburant alimentant les turbines à gaz
Optimisez l'efficacité de la combustion du carburant des turbines à gaz en mesurant en temps réel la composition de l'alimentation en carburant qui change rapidement.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .