Panneaux d'analyse vapeur et eau (SWAS) pour l'agroalimentaire
Prenez soin de vos générateurs vapeur avec nos panneaux d'analyse SWAS et évitez les dépôts
et la corrosion
Les applications de vapeur font partie intégrante de la production de produits alimentaires. Pour un fonctionnement régulier avec une consommation d'énergie minimale et pour la protection de l'équipement, la pureté de l'eau d'alimentation doit être mesurée et documentée. Un contrôle inadéquat peut entraîner des dommages, des arrêts et la perte des garanties. Les solutions intelligentes Endress+Hauser, telles que le panneau SWAS compact peu encombrant, offrent des mesures high-tech groupées pour les paramètres critiques et des économies de coûts opérationnels grâce à la consommation réduite d'eau de refroidissement et de prélèvement.
Le panneau SWAS compact économise jusqu'à 70 % d'eau
comparé aux systèmes SWAS traditionnels
Le panneau SWAS compact exceptionnel, parfaitement adapté au secteur agroalimentaire, offre une fiabilité, une disponibilité et une traçabilité maximales avec une consommation réduite d'eau de refroidissement et de prélèvement. Cela est assuré par la chambre
de passage brevetée avec agencement élaboré des capteurs. Surveillance efficace
de la surveillance vapeur et eau pour des économies de coûts et de ressources dans la production de produits alimentaires.
Process de génération de vapeur dans le secteur agroalimentaire
Comment pouvons-nous vous aider ?
L'eau pure est indispensable à la sécurité des produits et la réduction des dépenses d'exploitation dans le secteur agroalimentaire. Non seulement pour la production de produits alimentaires elle-même, mais également pour les circuits auxiliaires de process dans la production, p. ex. la génération de vapeur industrielle. La qualité de l'eau doit être conforme aux normes alimentaires sévères et aux garanties des fabricants de la turbine, de la chaudière et de la tuyauterie. Nos panneaux d'analyse SWAS clés en main aident à réduire les coûts de maintenance, les arrêts de process et à rallonger la vie de votre générateur vapeur.
Obtenez une assistance et économisez du temps de travail avec un système compact facile d'entretien et d'utilisation et parfaitement adapté à vos besoins. Tous nos panneaux SWAS permettent une surveillance très efficace et, grâce au marquage CE, parfaitement conforme.
Profitez d'un système SWAS complet et compact, clés en main, qui analyse le pH, l'oxygène dissous, la conductivité et la conductivité acide dans un seul panneau. Données précises en temps réel de vos points de process critiques sans interruption de la production.
Avec un volume d'échantillon de seulement 10 l/h, grâce à un dispositif de mesure breveté dans le panneau SWAS compact, et 70 % d'eau de refroidissement et d'énergie en moins comparé aux systèmes similaires, vous réalisez des économies sur les matières brutes.
Vous pouvez intégrer tous les panneaux d'analyse SWAS facilement à vos PLC existants avec différentes interfaces analogiques, numériques ou via une connectivité IIoT.
Avec nos systèmes d'analyse vapeur et eau, vous profitez d'une gestion sûre des données vous permettant de pouvoir prouver à tout moment la qualité de l'eau. Raccordement simple via plug-and-play pour une utilisation rapide sur votre site.
Avec la platine compacte SWAS, la surveillance continue des paramètres de qualité, tels que le pH et la conductivité, peut être automatisée et simplifiée lors de la production de fromage.
À l'aide de la platine compacte SWAS d'Endress+Hauser, nous avons pu augmenter considérablement la fiabilité opérationnelle et remplir nos obligations de vérification avec moins d'efforts.
Simon Gutensohn, Directeur général
Milchverwertung Ostallgäu eG
Ce que nous offrons
Les solutions de surveillance intelligentes pour les générateurs vapeur Endress+Hauser, telles que les panneaux SWAS compacts, fournissent des mesures de pointe et centralisées pour tous les paramètres critiques. Cela assure à vos composants d'être...
Les solutions de surveillance intelligentes pour les générateurs vapeur Endress+Hauser, telles que les panneaux SWAS compacts, fournissent des mesures de pointe et centralisées pour tous les paramètres critiques. Cela assure à vos composants d'être protégés contre les dépôts et la corrosion. Les panneaux d'analyse SWAS Endress+Hauser ont fait leurs preuves de nombreuses fois au cours des dernières décennies. Vous recevez une solution clés en main que vous n'avez qu'à raccorder à vos raccords de process.
Analyse de l'eau avec tous les paramètres critiques typiques : p. ex. pH/redox, oxygène dissous, conductivité (totale, cationique/acide, différentielle), turbidité, COT. Paramètres additionnels et capteurs tiers sur demande.
Analyse de l'eau avec tous les paramètres critiques typiques : p. ex. pH/redox, oxygène dissous, conductivité (totale, cationique/acide, différentielle), turbidité, COT. Paramètres additionnels et capteurs tiers sur demande.
Mesure de jusqu'à huit paramètres avec un transmetteur Liquiline convivial.
Système SWAS compact pour la mesure de la conductivité totale, cationique/acide et différentielle, oxygène dissous, pH pour jusqu'à 50 bar/725 psi et 240 °C/460 °F dans un seul appareil.
Préparation des échantillons avec système de réduction de température jusqu'à 575°C/1,060 °F et de pression jusqu'à 320 bar/4,640 psi.
Calcul intégré du pH à l'aide de la conductivité différentielle.
Calcul de la capacité restante d'échange de cations.
Arrêt automatique du système si la température du condensat excède les limites de sécurité.
Le capteur Oxymax COS22D protège vos produits, process et équipements des effets de l'oxygène. Il est fiable et stable sur une large gamme de mesure, ce qui vous aide à mieux surveiller et contrôler vos applications.
Débloquez des efficacités opérationnelles, augmentez la fiabilité des mesures sur le terrain et atténuez les risques liés à la qualité, la sécurité et l'environnement grâce aux services de maintenance d'Endress+Hauser.
Assurez la fiabilité de vos points de mesure et exploiter les meilleures performances de votre process dès le démarrage avec les prestations de mise en service Endress+Hauser.
Téléchargements
Qualité d'eau fiable dans les circuits de vapeur
Vous voulez protéger les chaudières, les turbines et les échangeurs thermiques contre la corrosion et le colmatage ? Jetez un oeil à notre système SWAS Compact et obtenez une qualité d'eau fiable dans vos circuits de vapeur.
Découvrez d'autres applications pour cette industrie
Systèmes d'analyse de l'eau de process pour l'industrie agroalimentaire
Systèmes d'analyse de l'eau de process pour l'industrie agroalimentaire
Grâce aux solutions clés en main d'Endress+Hauser, vous pouvez contrôler de manière efficace, conforme et rentable la qualité des eaux de process pour la production agroalimentaire.
Surveillance intelligente des effluents des eaux usées dans l'agroalimentaire
Surveillance intelligente des effluents des eaux usées dans l'agroalimentaire
Découvrez comment les solutions Endress+Hauser pour la surveillance des effluents des eaux usées permet au secteur agroalimentaire de réduire les coûts tout en protégeant la conformité actuelle et future.
Systèmes de surveillance de l'eau potable dans l'agroalimentaire
Systèmes de surveillance de l'eau potable dans l'agroalimentaire
Découvrez les systèmes Endress+Hauser de surveillance de la qualité de l'eau pour une mesure fiable et rentable de la qualité de l'eau potable dans le secteur agroalimentaire.
Skids de chargement et déchargement dans l'industrie agroalimentaire
Skids de chargement et déchargement dans l'industrie agroalimentaire
Découvrez comment les solutions Endress+Hauser permettent d'augmenter le rendement, d'économiser les coûts et d'améliorer la précision dans l'industrie agroalimentaire pour le chargement et le déchargement de liquides dans les camions et wagons.
Systèmes de tank gauging pour le secteur agroalimentaire
Systèmes de tank gauging pour le secteur agroalimentaire
Découvrez comment les solutions Endress+Hauser de tank gauging optimisent les performances tout en garantissant la conformité dans le secteur agroalimentaire.
Surveillance des stocks de liquides dans le secteur agroalimentaire
Surveillance des stocks de liquides dans le secteur agroalimentaire
Découvrez comment les solutions de gestion des stocks Endress+Hauser vous aident à gérer vos stocks de matières premières ou produits en vrac sur différents sites
Gestion des stocks haut de gamme dans le secteur agroalimentaire
Gestion des stocks haut de gamme dans le secteur agroalimentaire
En savoir plus sur nos solutions haut de gamme de gestion des stocks dans le secteur agroalimentaire et comment Endress+Hauser peut gérer vos stocks sur plusieurs sites.
Surveillance de la température dans les cuves et silos pour l'agroalimentaire
Surveillance de la température dans les cuves et silos pour l'agroalimentaire
Découvrez notre solution pour la surveillance de la température afin de prévenir la dégradation des aliments dans les cuves & silos. La détermination précise du profil de température garantit à tout moment la qualité du produit & la sécurité de l'installation.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .