Instruments de process pour le mélange de l'hydrogène
Assurer un ratio de mélange précis et constant de l'hydrogène et du gaz naturel est essentiel pour les applications en aval. Cela nécessite une mesure de débit précise et fiable des deux gaz ainsi qu'une surveillance en temps réel de la composition du mélange par des analyseurs en ligne.
Paramètres
Focalisation sur les paramètres clés
Mesure précise du débit d'hydrogène
L'hydrogène a une densité et une viscosité faibles comparé au gaz naturel, ce qui rend difficile la mesure précise avec des débitmètres classiques. Des débitmètres spécialisés tels que Coriolis sont nécessaires.
Garantir des ratios précis dans une unité de mélange d'hydrogène et de gaz naturel est essentiel pour la sécurité, l'efficacité et la conformité. La technologie Raman offre une solution hautement précise et fiable pour la surveillance en temps réel de la composition du mélange.
Obtenez un mélange précis avec les débitmètres Coriolis d'Endress+Hauser
Obtenez une intégration transparente de l'hydrogène dans le réseau de gaz naturel grâce à une précision, une stabilité et un contrôle inégalés de la mesure du débit d'hydrogène. Promass Q 300 offre :
Mesure multivariable dans les flux gazeux, y compris le débit massique, la masse volumique, la température et le débit volumique corrigé
Rangeabilité inégalée pour la mesure de débit de l'hydrogène, agréments de transactions commerciales internationaux
Sécurité maximale du process grâce à l'immunité aux conditions de process fluctuantes et sévères
Assurez un rapport de mélange précis avec la technologie Raman
La spectroscopie Raman offre une précision inégalée pour déterminer le ratio de mélange final, mesurant de façon fiable la composition complète du gaz, y compris les composants courants du gaz naturel. Nos analyseurs Rxn5 garantissent :
Analyseur de la composition du gaz à base optique à plusieurs voies pour la redondance ou les mesures distribuées
Temps de réponse et sécurité des opérateurs améliorés avec sonde à distance pour la surveillance en temps réel
Mesure en ligne pour éviter les émissions associées à des mesures de gaz d'extraction
La centrale de production électrique Long Ridge Energy est un exemple parfait de l'utilisation de l'hydrogène vert dans le secteur global de l'énergie.
Messer produit de l'hydrogène avec un vaporeformeur. L'installation dispose d'un grand nombre de capteurs de protection et de sécurité où les valeurs de pression jouent un rôle important.
Découvrez ce qui fait de nous le partenaire idéal pour une production, un transport et un stockage efficaces et durables de l'hydrogène
Mesure et surveillance de l'hydrogène (H2)
L'hydrogène est une solution prometteuse pour réduire les émissions de carbone et son infrastructure se développe rapidement. Découvrez comment Endress+Hauser peut contribuer à la durabilité et assurer la conformité réglementaire.
Instrumentation pour une compression et un transport sûrs et efficaces de l'hydrogène
Découvrez notre gamme de produits pour garantir l'efficacité de la compression et du transport de l'hydrogène.
Comprendre les couleurs d'hydrogène autres que le vert
La promesse de l'hydrogène de réduire les émissions est soulignée par les options vertes, mais la production à base de combustible fossile domine encore. En savoir plus sur ce qui rend vitales les méthodes de production alternatives.
Comment l'hydrogène est-il produit ?
Bien que diverses méthodes de production d'hydrogène existent ou soient actuellement en cours de développement, des défis différents doivent être évalués avec soin pour une production efficace. En savoir plus !
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .