Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure radar 80 GHz

Une nouvelle technologie pour plus de fiabilité et de sécurité dans vos process

Le Micropilot NMR81 haute précision est le premier radar au monde à mesurer le niveau dans des liquides avec une
fréquence d'émission de 80 GHz. Cet appareil a été développé pour une mesure haute précision du niveau dans des applications de transactions commerciales et a été homologué à cet effet par des autorités de contrôle indépendantes. La technologie 80 GHz présente un grand nombre d'avantages.

NMR81 : Le premier radar haute précision au monde pour la mesure du niveau sur liquides avec une fréquence d'émission de 80 GHz ©Endress+Hauser

Avantages

  • Le Micropilot NMR81 utilise un angle d'émission étroit de 3°. En comparaison, un radar de 10 GHz avec une antenne de la même taille aura un angle d'émission de 21°. La mesure est extrêmement fiable, car le faisceau radar évite les obstacles comme les conduites ou les éléments internes sur les parois des cuves.

  • En général, des gammes de mesure plus grandes qu'avec d'autres technologies sont possibles – tout en conservant la même précision. Notre spécialiste en jaugeage de cuves, le Micropilot NMR81, atteint une imprécision maximale de ±0,5 mm (±1/32 inch) sur des gammes de mesure jusqu'à 30 m (98 ft).

Cette technologie permet de simplifier l'ingénierie grâce à l'intégration simple du radar 80 GHz dans les cuves sans se soucier des obstacles présents. Elle permet également d'augmenter la disponibilité de l'installation et sa productivité grâce à des résultats de mesure fiables.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable