

Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.
Données clés
-
Précision
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,14 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,25 °F
Domaine d'application
Le transmetteur de température pour tête de sonde iTEMP TMT182B est conçu pour les applications de toutes les industries nécessitant des mesures de température précises et une communication HART®. L'appareil fournit des informations de diagnostic supplémentaires précieuses et des performances de mesure stables, contribuant à améliorer l'efficacité du process et la stabilité de fonctionnement de l'installation
Transmetteur de température avec communication HART® pour la conversion de différents signaux d'entrée en signaux de sortie analogiques 4-20 mA à échelle réglable
Entrée universelle pour thermorésistances (RTD), thermocouples (TC), résistances (Ω), tensions (mV)
Fiabilité, stabilité sur le long terme, précision élevée et diagnostics avancés pour des opérations sûres
Installation dans toutes les têtes de raccordement de forme B ou armoires de commande
Avantages
Fonctionnement sûr en zone explosible ; agréments internationaux
Fonctionnement fiable avec une surveillance continue des capteurs et des appareils
Informations de diagnostic selon NAMUR NE 107
Prêt à l'emploi : préprogrammé en sortie d'usine si nécessaire
Configuration facile avec logiciel libre
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
iTEMP TMT182B
Transmetteur de température
EN FR 30/08/2022Langue:
French
Version:
30/08/2022
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01692TFR_0122-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
iTEMP TMT182B
Transmetteur de température
EN FR 30/08/2022Langue:
French
Version:
30/08/2022
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA02260TFR_0122-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
iTEMP TMT182B Description device parameters
Temperature transmitter
EN FR 30/08/2022Langue:
Anglais
Version:
30/08/2022
Taille du fichier:
717.2 KB
Nom du fichier:
GP01197TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
iTEMP TMT182B
Transmetteur de température
EN FR 30/08/2022Langue:
French
Version:
30/08/2022
Taille du fichier:
842.7 KB
Nom du fichier:
KA01605TFR_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX :
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nAIIC Gc, Ex ec IIC GcEN FR 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Langue:
French
Version:
17/07/2023
Taille du fichier:
448.1 KB
Nom du fichier:
XA01006TFR_0823-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT182B
ATEX, IECEx :
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 GbEN FR 21/07/2022Langue:
French
Version:
21/07/2022
Taille du fichier:
403.4 KB
Nom du fichier:
XA02905TFR_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT182B
Temperature transmitter
Ex ia IIC T4...T6 Ga
Ex ia IIC T4...T6 Gb
Ex ia [ia Ga] IIC T4...T6 Gb
Ex ib [ia Ga] IIC T4...T6 GbEN FR 17/10/2022Langue:
Anglais
Version:
17/10/2022
Taille du fichier:
394.7 KB
Nom du fichier:
XA03075TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: DIN rail transmitter, Field transmitter, Head transmitters
Product root: TMT127-, TMT128-, TMT142B-, TMT182B-, TMT188-, TMT31-, TMT36-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, TMT82-, TMT84-, TMT85-, TMT86-
Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04143
Manufacturer specification: EMCLangue:
Russe
Version:
05/09/2024
Taille du fichier:
874.1 KB
Nom du fichier:
EACKZ7500533131204143.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Head transmitters
Product root: TMT182B-, TMT71-, TMT72-, TMT86-
Declaration number: EC_00726_04.22EN FR 08/11/2022Langue:
Anglais
Version:
08/11/2022
Taille du fichier:
153 KB
Nom du fichier:
EC_00726_04.22.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Head transmitters
Product root: OTMT71-, OTMT72-, TMT182B-, TMT71-, TMT72-
Declaration number: EC_00695_04.23EN FR 30/05/2023Langue:
Anglais
Version:
30/05/2023
Taille du fichier:
166 KB
Nom du fichier:
EC_00695_04.23.pdf
-