

Données clés
-
Précision
+/- 0,1 °C
-
Pression process max. (statique)
0 bar ... 0,5 bar
(0 psi ... 7.25 psi) -
Gamme de temperature de service
-20 °C...100 °C
(-4 °F...212 °F) -
Longueur dʹimmersion sur demande
18,5 m (60.6 ft)
Domaine d'application
Le Prothermo NMT532 est un convertisseur multi-signal à sécurité intrinsèque avec sonde de température moyenne précise pour la gestion des stocks. C'est une solution performante pour un grand nombre d'applications de jaugeage, qui délivre en continu les données de température moyenne via une communication HART. Pour les transactions commerciales et la mesure précise des stocks, il est recommandé de le raccorder au Proservo NMS5 ou au Tank Side Monitor NRF590 avec le radar Micropilot.
Pour la mesure de précision de la température moyenne.
Raccords process : brides
Température : -20 à +100 °C (-4 à +212 °F)
Distance de mesure : 18,5 m (60.6ft)
Précision : ± 0,1 °C
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions
Avantages
Précision élevée
Appareil à sécurité intrinsèque permettant la configuration électrique la plus sûre possible
Compatible avec FieldCare
Simple et économique
Construction compacte et faible poids
Fiabilité élevée et installation facile
Sans entretien
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Prothermo NMT532
Convertisseur multi-signal à sécurité intrinsèque avec sonde de
température moyenne
précise pour la gestion des stocksEN FR 24/05/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Langue:
French
Version:
05/09/2014
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI00049GFR_1714.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Prothermo NMT532
Prothermo NMT532
EN FR 01/05/2007Langue:
French
Version:
01/05/2007
Taille du fichier:
7.3 MB
Nom du fichier:
BA1032Nfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Prothermo NMT532
Température
EN FR 23/05/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Langue:
French
Version:
05/09/2014
Taille du fichier:
3.1 MB
Nom du fichier:
BA01032GFR_1714.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
NMT532 cFMus
Safety instruction_NMT532 cFMus
Langue:
Anglais
Version:
14/12/2017
Taille du fichier:
123.8 KB
Nom du fichier:
NMT532-7_cFMus_en-fr.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Prothermo NMT532
INMETRO: Ex ia IIB T6…T4 Ga/Gb
EN FR 15/03/2023Langue:
Anglais
Version:
15/03/2023
Taille du fichier:
722.5 KB
Nom du fichier:
XA02658GEN_0223-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Prothermo NMT532_Safety Instructions IECEx KEM 10.0058 X
Safety Instructions for Electrical Apparatus Certified for Use in
Explosion-hazardous Areas
Designation according to IECEx 02EN FR 14/11/201418/05/2011Langue:
Anglais
Version:
14/11/2014
Taille du fichier:
275.9 KB
Nom du fichier:
XA00581G-B08EN02.14.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Prothermo NMT532-Safety Instructions KEMA 03 ATEX 1448 X
Safety Instructions for Electrical Apparatus Certified
for Use in Explosion-hazardous Areas
Designation according to Directive 94/9/ECEN FR 14/11/201418/05/2011Langue:
Anglais
Version:
14/11/2014
Taille du fichier:
396.3 KB
Nom du fichier:
XA00584G-B08EN02.14.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Average Temperature Prothermo NMT532
NEPSI:
Ex ia IIB T6…T4 Ga/Gb
Ex ia IIB T6…T4 GbEN FR 15/02/202107/08/2014Langue:
Anglais
Version:
15/02/2021
Taille du fichier:
518.7 KB
Nom du fichier:
XA01260G-A00EN02.21.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Average Temperature Prothermo NMT532
Tank Gauging
ATEX: II 1/2G Ex ia IIB T6…T4 Ga/Gb
IECEx: Ex ia IIB T6…T4 Ga/GbEN FR 31/10/202230/11/2021Langue:
Anglais
Version:
31/10/2022
Taille du fichier:
718.3 KB
Nom du fichier:
XA01791GEN_0322-00.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Ceraphant, Deltabar, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Fieldgate, Gammapilot, Lev elflex, Liquicap M, Liquicap T, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquipoint, Liquipoint T, Liquitrend, Micropilot, Mic ropilot S, Minicap, Fermentation monitor, Prosonic M, Prosonic S, Prosonic T, Solicap M, Solicap S, Soliphant M, Soliphant T, Spare parts level, Strahlenschutzbehälter, System & Gauging, Tankvision, Waterpilot
Product root: FDU90-, FDU91-, FDU91F-, FDU92-, FDU93-, FDU95-, FHX40-, FHX50-, FHX50B-, FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMD71-, FMD7
2-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMI21-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR10-, FMR10B-,
FMR20-, FMR20B-, FMR30B-, FMR43-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR532-, FMR54-, FMR540-, FMR56-, FMR57-, FMR60B-, FMR62B-, FMR63
B-, FMR66B-, FMR67B-, FMU30-, FMU40-, FMU41-, FMU42-, FMU44-, FMX11-, FMX21-, FTC260-, FTC262-, FTI51-, FTI52-, FTI55-, FTI56-, FTI7
7-, FTL31-, FTL33-, FTL41-, FTL43-, FTL50H-, FTL51B-, FTL51H-, FTL62-, FTL63-, FTL64-, FTL80-, FTL81-, FTL85-, FTM20-, FTM21-, FTM50
-, FTM51-, FTM52-, FTW23-, FTW31-, FTW32-, FTW33-, FWR30-, NMR81-, NMR84-, NMS80-, NMS81-, NMS83-, NMT532-, NMT539-EN FR 14/03/2025Langue:
Anglais
Version:
14/03/2025
Taille du fichier:
623.3 KB
Nom du fichier:
HE_02099_01.25.pdf
-