![Doigt de gant mécano-soudé TA541 Doigt de gant mécano-soudé TA541](/__image/a/24995/k/056621d29c5709cbe4dc31ce3ab6444ab2b21d38/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TA541.jpg)
Données clés
-
Pression process max. (statique)
150 bar (2176 psi)
-
Longueur dʹimmersion standard max.
4.000 mm (157,48")
Domaine d'application
Cet appareil est un doigt de gant métallique avec un raccord process soudé fileté ou à bride. Le raccord à la sonde est un filetage Gaz ou un filetage NPT, la taille dépend du diamètre du tube. De nombreuses brides en différentes tailles et différents matériaux selon les standards usuels sont disponibles pour cet appareil. Idéalement, cela permet une installation flexible dans des applications à fortes contraintes.
Le TA541 est un doigt de gant industriel fabriqué à partir d'un tube mécanosoudé avec une extension ronde et est conçu principalement pour une utilisation avec des thermorésistances et des thermocouples dans des applications à fortes contraintes.
Avantages
L'extrémité du doigt de gant peut être droite ou rétreinte pour un temps de réponse rapide
Grand choix de tailles de conduite, de matériaux et de raccords process
Les longueurs d'extension, d'immersion et la longueur totale peuvent être choisies en fonction des exigences du process
Le raccord process peut être soit un raccord fileté soit une bride à souder
Des versions spéciales peuvent être fabriquées conformément à vos spécifications.
Le raccord à la sonde est un filetage mâle.
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Information technique Protecteurs industriels Série Omnigrad TA
Doigt de gant rond/hexagonal ou tube avec filetage, bride, ou embase à
souderEN FR 26/09/2005Langue:
French
Version:
26/09/2005
Taille du fichier:
109.1 KB
Nom du fichier:
TI138TFR.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Industrial thermowell omnigrad TA541
Heavy duty - General purpose
From pipe - Threaded or flanged weld typeEN FR 01/05/201001/05/2001Langue:
Anglais
Version:
01/05/2010
Taille du fichier:
266.9 KB
Nom du fichier:
TI188Ten_0510.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Omnigrad TA540, TA541 Technical Information
Heavy duty - General purposeprotection tube, threaded or flanged weld
typeEN FR 27/05/2014Langue:
Anglais
Version:
27/05/2014
Taille du fichier:
647.9 KB
Nom du fichier:
TI01158TEN_0114.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN FR 01/12/2016Langue:
Anglais
Version:
01/12/2016
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Langue:
Allemand
Version:
17/05/2023
Taille du fichier:
17.9 MB
Nom du fichier:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoLangue:
Italien
Version:
09/07/2024
Taille du fichier:
20.3 MB
Nom du fichier:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Langue:
Anglais
Version:
17/05/2023
Taille du fichier:
18 MB
Nom du fichier:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Langue:
French
Version:
20/12/2019
Taille du fichier:
60.9 MB
Nom du fichier:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Langue:
Espagnol
Version:
20/04/2018
Taille du fichier:
5.5 MB
Nom du fichier:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Langue:
Italien
Version:
17/02/2020
Taille du fichier:
30.6 MB
Nom du fichier:
FA00006TIT_2020.pdf
-