
Données clés
-
Pression process max. (statique)
1 bar (15 psi)
-
Longueur dʹimmersion standard max.
2.200 mm (86,61")
-
Longueur dʹimmersion sur demande
4.525 mm (178,15")
Domaine d'application
Les points de mesure avec très hautes températures requièrent ces doigts de gant céramiques ou métalliques spéciaux. Le doigt de gant en matériaux spéciaux protège des dommages mécaniques et chimiques dans le process et augmente la durée de vie des capteurs utilisés, d'où une réduction des coûts de maintenance du point de mesure, une amélioration de la qualité des produits et une sécurité accrue de l'installation. Le TWF16 a été spécialement conçu comme pièce de rechange pour les thermocouples haute température TAF16 d'Endress+Hauser.
Adapté pour la cimenterie, le traitement de l'acier, les incinérateurs et fours à cyclones. Pièce de rechange pour thermocouple haute température TAF16.
Températures de Process jusqu'à 1700 °C (3092 °F).
Avantages
Longue durée de vie grâce à l'utilisation de matériaux de doigt de gant innovants ayant une résistance élevée à l'usure et aux produits chimiques
Mesure stable à long terme grâce à la protection du capteur par des matériaux non poreux
Pièces interchangeables
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TWF11, TWF16 Technical Information
Metal or ceramic thermowells
For high temperature assemblies TAF11 and TAF16
Adjustable process connectionEN FR 16/06/2011Langue:
Anglais
Version:
16/06/2011
Taille du fichier:
345.3 KB
Nom du fichier:
TI01015ten_0111.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Protecteurs pour capteurs de température
Protecteurs universels pour capteurs de température dans les
applications industriellesEN FR 01/08/2020Langue:
French
Version:
01/08/2020
Taille du fichier:
675.1 KB
Nom du fichier:
BA02041TFR_0120.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN FR 01/12/2016Langue:
Anglais
Version:
01/12/2016
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Accessories: Thermowells
Product root: TWF16-
Declaration number: HE_00640_01.17
Manufacturer specification: RoHSLangue:
Anglais
Version:
24/04/2017
Taille du fichier:
136.4 KB
Nom du fichier:
HE_00640_01.17 China RoHS TWF16.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Housing, ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Accessories: RTD insert, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: THERMOWELLS, Accessories: Inserts, PLUGS TC DIRECT CONTACT, Terminal head
Product root: GPTC-, MLTWS01-, OTA30A-, OTA30D-, OTA30H-, OTW92-,
OTW93-, OTW94-, OTW95-, OTW96-, TA20A-, TA20B-, TA20D-, TA20J-, TA20R-,
TA20W-, TA21E-, TA21H-, TA30A-, TA30D-, TA30H-, TA30P-, TA30R-, TA30S-,
TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-,
TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA571-, TA572-, TA575-, TA576-, TEC300-,
TET300-, TET90-, TPC100-, TPC200-, TPC300-, TPR100-, TPR300-, TS111-,
TT411-, TT511-, TU111-, TU121-, TU211-, TU221-, TU51-, TU52-, TU53-,
TU54-, TU67-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TWF11-, TWF16-
Declaration number: EC_00544_01.17EN FR 22/05/2017Langue:
Anglais
Version:
22/05/2017
Taille du fichier:
181.1 KB
Nom du fichier:
EC_00544_01.17 RoHS EU Declaration Temperature Accessories.pdf
-
-
-
Divers
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21Langue:
Russe
Version:
26/05/2021
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf
-
-
-
Divers
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479/21Langue:
Russe
Version:
01/03/2021
Taille du fichier:
186.2 KB
Nom du fichier:
EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479_21.pdf
-