![Doigt de gant mécanosoudé TW13 Doigt de gant mécanosoudé TW13](/__image/a/25121/k/82415b66ea80d69f8f05eb22c4bd5c884b6f9bdb/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TW13.jpg)
Données clés
-
Pression process max. (statique)
50 bar (725 psi)
-
Longueur dʹimmersion standard max.
4.000 mm (157,48")
-
Longueur dʹimmersion sur demande
10.000 mm (393,7")
Domaine d'application
Ce doigt de gant est un composant important pour les points de mesure de température pour presque tous les processus industriels, notamment en chimie fine. Il est utilisé pour protéger l'insert de mesure ou les éléments sensibles contre les produits de process agressifs, les pressions et débits élevés du capteur de température lui-même et permet ainsi de remplacer le thermomètre en cours de fonctionnement.
Le doigt de gant TW13 est un composant important pour les points de mesure de température pour presque tous les processus industriels, notamment en chimie fine.
Avantages
Il est possible de choisir la longueur d'extension, d'immersion et la longueur totale en fonction des exigences du process
Grand choix de dimensions, matériaux et raccords process
Il est possible de fabriquer des versions spéciales selon les exigences des clients
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Information technique Doigt de gant pour sondes de température Omnigrad M TW13
Doigt de gant mécanosoudé à bride avec raccord process à bride
EN FR 05/06/201931/07/201810/07/201301/09/2002Langue:
French
Version:
01/09/2002
Taille du fichier:
327.6 KB
Nom du fichier:
Ti264tfr_0902.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN FR 01/12/2016Langue:
Anglais
Version:
01/12/2016
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Langue:
Allemand
Version:
17/05/2023
Taille du fichier:
17.9 MB
Nom du fichier:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoLangue:
Italien
Version:
09/07/2024
Taille du fichier:
20.3 MB
Nom du fichier:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Langue:
Anglais
Version:
17/05/2023
Taille du fichier:
18 MB
Nom du fichier:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Langue:
French
Version:
20/12/2019
Taille du fichier:
60.9 MB
Nom du fichier:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Langue:
Espagnol
Version:
20/04/2018
Taille du fichier:
5.5 MB
Nom du fichier:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Langue:
Italien
Version:
17/02/2020
Taille du fichier:
30.6 MB
Nom du fichier:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Langue:
Japonais
Version:
17/02/2020
Taille du fichier:
38.9 MB
Nom du fichier:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Accessories: Pipe thermowell
Product root: TW13-
Declaration number: HE_00541_01.17
Manufacturer specification: RoHSLangue:
Anglais
Version:
13/03/2017
Taille du fichier:
136.2 KB
Nom du fichier:
HE_00541_01.17 China RoHS TW13.pdf
-