

Aperçu des avantages
-
L'intégration en continu de iTHERM TrustSens offre aux utilisateurs des secteurs des sciences de la vie et de l'agroalimentaire une surveillance optimisée du process pour un effort minimal.
La combinaison composée du capteur de température auto-étalonnable iTHERMTrustSens et de l'adaptateur intelligent Bluetooth et WirelessHART offre une possibilité simple et confortable de lire les données d'étalonnage et de minimiser les risques. -
Statut d'étalonnage facilement accessible
Réduction des coûts grâce à l'économie réalisée sur les coûts d'étalonnage et la diminution des cycles d'étalonnage.
Réduction des risques et élimination des erreurs non détectées
Plus grande transparence des process
Plus grande sécurité du produit
Détails du lot

Composants et pré-configurations
-
Fixations
Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.
Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier -
Composants1
- F
- L
- E
- X
iTHERM TrustSens TM371 Sonde de température compacte
Fixations:TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A _ _Communication; Sortie:AHART; 4-20mA>Cable-Set:CAIP69K, 5m, connecteur M12 coudé -
2
- F
- L
- E
- X
FieldPort SWA50
Fixations:SWA50- _ _ 1A _Boîtier :1316LVersion :AMontage séparé
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
iTHERM TrustSens TM371 Sonde de température compacte
Notre sonde RTD (Pt100) - TrustSens TM371 hygiénique primée est dotée du premier élément sensible Pt100 auto-étalonnable au monde ! La sonde de température hygiénique avec Heartbeat Technology élimine efficacement le risque de non-conformités non détectées, réduit les temps d'arrêt de production tout en augmentant la sécurité des produits et l'efficacité des process dans les applications de l'agroalimentaire et des sciences de la vie. L'instrument est conforme aux réglementations FDA et GMP et s'intègre à l'écosystème de l'industrie du futur basé sur le cloud Netilion.
-
Principe de mesure
Thermorésistance
-
Caractéristiques / Applications
Auto-étalonnable
Style métrique
Sonde de température compacte
Conception hygiénique
Sciences de la vie, agroalimentaire -
Protecteur / tube de protection
Sans
avec protecteur
avec protecteur en T/coudé -
Insert / Sonde
insert non interchangeable
-
Diamètre extérieur tube de protection / insert
6,0 mm (0,24'')
9,0 mm (0,35'')
12,7 mm (0,5") -
Longueur dʹimmersion sur demande
jusqu'à 900,00 mm (35,4'')
-
Matériau tube de protection/protecteur
1.4435 Delta Ferrite < 1%
316L -
Raccord process
Raccord à compression
Adaptateur à souder
Raccords clamp selon ISO2852
Manchon fileté selon DIN 11851
Manchon fileté aseptique selon DIN 11864-1
Système d'étanchéité métal-métal
Filetage selon ISO 228 pour adaptateur Liquiphant
APV Inline
Varivent
Ingold
SMS 1147
Neumo Biocontrol
Dogt de gant coudé TT411 selon DIN 11865 -
Forme de lʹextrémité
Droite
Réduite -
Rugosité de surface Ra
0,76 μm (29,92 μin)
0,38 μm (14,96 μin)
0,38 μm (14,96 μin) électropoli -
Gamme de temperature de service
Pt100:
-40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
en option jusqu'à 190 °C (374 °F)
point de référence pour l'auto étalonnage -
Pression process max. (statique)
à 20 °C : 40 bar (580 psi)
-
Temps de réponse
t50 = 2,5 s
t90 =5,4 s -
Intégration transmetteur en tête
Non (signal 4…20mA, HART)
-
Agrément Ex
CSA C/US IS, I/1+2/A-F
CSA C/US Zone non-Ex
UK II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC Da/Db
ATEX IECEx II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC T6 Da/Db
FieldPort SWA50
Le FieldPort SWA50 convertit le signal HART de l'appareil HART connecté en un signal Bluetooth® ou WirelessHART fiable et crypté. L'application SmartBlue d'Endress+Hauser ou le Field Xpert d'Endress+Hauser sont utilisés pour configurer le FieldPort SWA50 et pour afficher les valeurs mesurées et l'état de l'appareil HART connecté. Les appareils HART peuvent être connectés au Netilion Cloud via le FieldPort SWA50 et un appareil FieldEdge.
-
Principe de mesure
WirelessHART
-
Fonction
Intelligent WirelessHART and/or Bluetooth® interface module for easy and fast connection to HART devices
-
Certification
Zone non ex, ATEX, IEC Ex
-
Entrée
One point-to-point with HART device
-
Sortie
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface,
Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band),
Transmission range under reference conditions:
WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft),
Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft) -
Alimentation auxiliaire / alimentation de transmetteur
Loop-powered 4 to 20 mA
-
Dimensions (lxhxp)
W x H x D: 146 mm x 42 mm x 42 mm
(dimensions en mm 25.4 = 1 inch) -
Software
Internal software for reading data from HART field devices and communicating over WirelessHART and/or Bluetooth®
-
Fonctionnement
Integral via DIP-switches,
Cell Phone configuration via SmartBlue App and Bluetooth®,
Field Xpert configuration via Bluetooth® or HART-modem,
PC configuration via FieldCare and HART-modem,
PC configuration via FieldCare and WirelessHART Gateway -
Tension de service
24 V DC (min. 4 V DC, max. 30 V DC): min. 3.6 mA loop current required for start-up
Voltage drop if internal HART communication resistor is deactivated:
3.2 V in operation, < 3.8 V at start-up
Voltage drop if internal HART communication resistor is activated (270 Ohm):
< 4.2 V at 3.6 mA loop current, < 9.3 V at 22.5 mA loop current