
Données clés
-
Précision
0,075% + influence du séparateur
-
Température de process
-40 °C...400 °C
(-40 °F...752 °F) -
Gamme de mesure de pression
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi) -
Pression process / Limite surpress. max.
160 bar (2400 psi)
-
Distance de mesure max.
400 m (1312 ft) H2O
-
Pièces en contact avec le produit
Alloy C276
316L
Monel
Tantale -
Matériau de la membrane de process
316L, AlloyC,
Tantale,
Or-Rhodium
PTFE -
Cellule de mesure
100 mbar...40 bar
(40 inH2O...600 psi)
Domaine d'application
Le capteur - transmetteur de pression différentielle Deltabar FMD78 avec cellule métallique utilise deux séparateurs capillaires. Utilisé dans les applications de process et hygiéniques pour la mesure continue des différences de pression dans les liquides, vapeurs, gaz et poussières. Le module de données HistoROM intégré facilite la gestion des paramètres du process et de l'appareil. Construction selon IEC 61508 pour une utilisation dans les applications de sécurité jusqu'à SIL3.
Pour la mesure de pression différentielle, niveau, volume ou masse dans les liquides.
Raccords process : raccords filetés, brides, raccords type "pancake" et hygiéniques
Température de process : -70 à +400 °C (-94 à +752 °F)
Gamme de mesure : 100 mbar à +16 bar (1.5 à 240 psi) ;
Incertitude : ±0,075%
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, agréments hygiéniques, agréments marine, SIL
Avantages
Grand choix de raccords process et de matériaux de membrane
Nouvelle membrane TempC pour les séparateurs : effets de la température réduits et courtes périodes transitoires
Sécurité maximale grâce à la traversée étanche aux gaz avec aptitude jusqu'à SIL2/3, certifié selon IEC 61508
Mise en service simple par menus déroulants via l'afficheur local, 4 à 20mA avec HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Concept de gestion des données HistoROM pour une mise en service, une maintenance et un diagnostic simples et rapides
Réduction des coûts grâce au concept modulaire pour le remplacement aisé du capteur, de l'affichage ou de l'électronique
Intégration système simple et indépendante (HART/PA/FF)
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
Version française - 04/2024
Mesure de pression différentielle et mesure de pression HART, PA, FF
EN FR 01/04/202404/01/202203/12/202027/11/202023/11/2020Langue:
French
Version:
01/04/2024
Taille du fichier:
3.7 MB
Nom du fichier:
TI00382PFR_3524-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Terminal module Installation Instructions
Version anglaise - 04/2017
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75, Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75, Deltabar FMD71, FMD72, Deltapilot S FMB70
EN FR 19/04/201726/01/2015Langue:
Anglais
Version:
19/04/2017
Taille du fichier:
385.4 KB
Nom du fichier:
EA01115PA2_0217.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 06/12/202403/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
Mesure de pression différentielle et mesure de pression
HART, PA, FFEN FR 01/04/202404/01/202203/12/202027/11/202023/11/2020Langue:
French
Version:
01/04/2024
Taille du fichier:
3.7 MB
Nom du fichier:
TI00382PFR_3524-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S
Mesure de pression de process/pression différentielle/niveau
hydrostatiqueEN FR 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Langue:
French
Version:
15/05/2008
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
BA296Pfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communication
via
PROFIBUS PAEN FR 01/08/202403/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Langue:
French
Version:
01/08/2024
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA00294PFR_2022.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN FR 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Langue:
Anglais
Version:
03/04/2017
Taille du fichier:
6.3 MB
Nom du fichier:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communicationv
ia
FOUNDATION FieldbusEN FR 01/08/202403/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Langue:
French
Version:
01/08/2024
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
BA00301PFR_2022-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 HART V02.30.zz Operating Instructions
Differential pressure transmitter with metal sensors
EN FR 11/07/202401/03/201815/04/201510/12/201401/11/2014Langue:
French
Version:
11/07/2024
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
BA00270PFR_2122.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71/75 Deltabar S FMD76/77/78, PMD70/75 Deltapilot S FMB70
Pression de process/Pression différentielle, Débit/Hydrostatique -
HARTEN FR 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Langue:
French
Version:
17/01/2013
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
BA00274PFR_1413.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Process pressure measurement/differntial pressure
measurement/hydrostatic level measurement
V 04.00.zzEN FR 10/12/201430/04/201301/10/201122/09/200815/05/2008Langue:
Anglais
Version:
10/12/2014
Taille du fichier:
579.8 KB
Nom du fichier:
KA00252PA2_1514.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cearabar S - pressure transmitter
Deltabar S - differential
pressure transmitter
Deltapilot S - hydrostatic transmitterEN FR 10/12/201407/08/201301/10/201115/05/200801/06/2007Langue:
Anglais
Version:
10/12/2014
Taille du fichier:
580 KB
Nom du fichier:
KA00244PA2_1514.pdf
-