![Cerabar PMP135 - Pression absolue et relative Cerabar PMP135 - Pression absolue et relative](/__image/a/40422/k/82d215b5e59e3655082f2bc97164330f5ee5381d/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Cerabar_PMP135_PP.jpg)
Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
-
Successeur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135 Information technique
Mesure de pression de process
Transducteur de pression avec cellules céramiques et métalliques
Pour les mesures de pression absolue et relative jusqu'à 400 bar
Stable à long terme, résistant aux surpressions et fiableEN FR 01/02/201728/05/201512/02/201508/01/201513/09/2012Langue:
French
Version:
28/05/2015
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
TI00415PFR_1915.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Cerabar T PMP135 Operating Instructions
Pressure Transducer for hygienic applications
EN FR 01/02/201712/02/201513/09/201201/04/2004Langue:
Anglais
Version:
01/02/2017
Taille du fichier:
220.3 KB
Nom du fichier:
KA00198PA6_1517.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Cerabar T PMP131, PMP135 Ga/Gb Ex ib IIC T6 X 1 Ex ib IIC T6 Gb X Safety Instructions
Process Pressure
EN FR 30/09/2016Langue:
Anglais
Version:
30/09/2016
Taille du fichier:
111.8 KB
Nom du fichier:
XA01548PEN_0116.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety Instructions Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
II 3 G EEx nA
EG 02 010 (ATEX)EN FR 20/07/2006Langue:
Anglais
Version:
20/07/2006
Taille du fichier:
217.7 KB
Nom du fichier:
XA191PA3.PDF
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety Instructions Cerabar T PMP131, PMP135
II 1/2 G Ex ib IIC T6 Ga/Gb
II 2 G Ex ib IIC T6 Gb
PTB 02 ATEX 2062 X (ATEX)EN FR 05/04/201626/05/201416/05/201201/04/2002Langue:
Anglais
Version:
05/04/2016
Taille du fichier:
963.5 KB
Nom du fichier:
XA00142PA3_1516.pdf
-
-
-
ZE (Certificat)
Certificate of Compliance Cerabar T PMP135, Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, PTP35
PE 50833 (EHEDG)
EN FR 07/02/201806/03/201718/05/201628/04/2015Langue:
Anglais
Version:
07/02/2018
Taille du fichier:
919.2 KB
Nom du fichier:
ZE01018PEN_0418.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
Functional Safety Manual
Cerabar T PMP131, PMC131, PMP135
Pressure Transducer with 4...20 mA output signalEN FR 01/11/200601/10/200601/02/200601/02/2003Langue:
Anglais
Version:
01/11/2006
Taille du fichier:
821.9 KB
Nom du fichier:
SD160PEN_1006.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Weld-in adapter G1, G3/4 Special Documentation
Weld-in adapter G1, G3/4
EN FR 21/04/2012Langue:
Anglais
Version:
21/04/2012
Taille du fichier:
224.8 KB
Nom du fichier:
SD00352F_01.12.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Misura della pressione
Potenti strumenti per la misura della pressione di processo,
pressione differenziale, livello e portataLangue:
Italien
Version:
19/08/2021
Taille du fichier:
27.9 MB
Nom du fichier:
FA00004PIT_23.21.pdf
-