![Waterpilot FMX167 - Mesure de niveau hydrostatique Waterpilot FMX167 - Mesure de niveau hydrostatique](/__image/a/38591/k/309c08c57be77dd63944fcff5151558071774ca1/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Waterpilot_FMX167_stainless_steel_housing_PP_1.jpg)
Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
Prédécesseur
-
Successeur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Waterpilot FMX167
Mesure de niveau hydrostatique
Sonde à câble fiable et robuste avec cellule de mesure céramique
Appareil compact pour la mesure deEN FR 10/07/201528/10/201310/01/201101/08/201009/06/2009Langue:
French
Version:
10/01/2011
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
TI00351PFR_1311.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Waterpilot FMX167
Mesure de niveau hydrostatique
EN FR 10/07/201528/10/201309/06/200906/02/200801/08/2005Langue:
French
Version:
09/06/2009
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA231PFR_0609.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Compact device for level measurement
Compact device for level measurement
EN FR 10/07/2015Langue:
Anglais
Version:
10/07/2015
Taille du fichier:
675.6 KB
Nom du fichier:
KA01190PEN_0115.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Pressure adapter Installation instruction
Deltapilot M, Deltapilot S, Waterpilot
EN FR 12/04/2012Langue:
Anglais
Version:
12/04/2012
Taille du fichier:
195.4 KB
Nom du fichier:
EA0028PA2_0110.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety Instructions Waterpilot FMX167
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
TÜV 01 ATEX 1685 (ATEX)EN FR 05/04/201610/01/201101/07/2005Langue:
Anglais
Version:
05/04/2016
Taille du fichier:
980.8 KB
Nom du fichier:
XA00131PA3_1416.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Waterpilot FMX167
FM
Drawing No.: 960503-1009 C
Drawing Type: Installation DrawingLangue:
Anglais
Version:
18/10/2011
Taille du fichier:
69.1 KB
Nom du fichier:
XA00632PEN_1311.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety Instructions Waterpilot FMX167
II 3 G Ex nA IIC T6 Gc
EG 01 002 XEN FR 05/04/201627/03/201326/07/201001/09/2005Langue:
Anglais
Version:
05/04/2016
Taille du fichier:
909.8 KB
Nom du fichier:
XA00132PA3_1416.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Waterpilot FMX167
CSA
Drawing No.: 960503-2009 C
Drawing Type: Installation DrawingLangue:
Anglais
Version:
01/06/2011
Taille du fichier:
64.4 KB
Nom du fichier:
XA00608PEN_1311.pdf
-
-
-
Certificats FM/CSA (ZD)
Waterpilot FMX167
FM
Drawing No.: 960503-1009 A
Drawing Type: Control DrawingLangue:
Anglais
Version:
01/03/2001
Taille du fichier:
8.8 KB
Nom du fichier:
ZD063PEN.PDF
-
-
-
Certificats FM/CSA (ZD)
Waterpilot FMX167
CSA
Drawing No.: 960503-2009 B
Drawing Type: Installation DrawingEN FR 01/06/200901/02/2001Langue:
Anglais
Version:
01/06/2009
Taille du fichier:
54.2 KB
Nom du fichier:
ZD064PEN_0609.pdf
-