
Données clés
-
Précision
Standard 0,2%
En option 0,1% -
Température de process
Câble PE : -10 °C…70 °C / 14 °F…158 °F
Câble FEP : -10 °C…80 °C / 14 °F…176 °F -
Gamme de mesure de pression
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
Pression process / Limite surpress. max.
40 bar (600 psi)
-
Distance de mesure max.
100 m (328ft) H2O
-
Pièces en contact avec le produit
Alloy C
316L
Câble (PE/FEP)
revêtement en option AuPt
revêtement en option AuRh -
Matériau de la membrane de process
316L, AlloyC,
Or-rhodium
PE, FEP -
Cellule de mesure
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi)
Domaine d'application
Le Deltapilot FMB53 est une version à câble avec pince d'ancrage. Cet appareil avec cellule de mesure Contite est utilisé typiquement dans l'industrie de l'environnement. Il est destiné à la mesure de niveau dans les liquides et produits pâteux dans les conteneurs ouverts ou fermés et est insensible à la formation de mousse. Pour une utilisation dans des systèmes de sécurité jusqu'à SIL2.
Pour la mesure de niveau.
Raccord process : pince d'ancrage
Température : Avec câble PE : -10 à +70 °C (+14 à +158 °F),
avec câble FEP : -10 à +80 °C (+14 à +176 °F)
Gamme de mesure : 0,1 à 10 bar / 100 m H2O (1.5 à 150 psi / 300 ft H2O)
Précision : ±0,2%, ±0,1% (option)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL, agrément eau potable
Avantages
Cellule de mesure Contite étanche, résistante à la condensation, précision de référence élevée : ±0,2%, en option ±0,1% et effets de la température réduits
Concept modulaire pour le remplacement aisé de l'affichage ou de l'électronique
Intégration système simple et indépendante (HART/PA/FF)
Mise en service simple par menus déroulants via l'afficheur local, 4 à 20 mA avec HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Nombreux agréments internationaux disponibles
Vidéos
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Version française - 04/2024
Mesure de niveau par pression hydrostatique IO-Link, HART, PA, FF
EN FR 01/04/202422/08/202201/07/202113/07/201610/12/2014Langue:
French
Version:
01/04/2024
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
TI00437PFR_2424-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Version française - 09/2021
Mesure de niveau par pression hydrostatique FOUNDATION Fieldbus
EN FR 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Langue:
French
Version:
30/09/2021
Taille du fichier:
936 KB
Nom du fichier:
KA01035PFR_0621-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Mesure de niveau par pression hydrostatique
IO-Link, HART, PA, FFEN FR 01/04/202422/08/202201/07/202113/07/201610/12/2014Langue:
French
Version:
01/04/2024
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
TI00437PFR_2424-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN FR 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Langue:
French
Version:
01/08/2024
Taille du fichier:
7.5 MB
Nom du fichier:
BA00383PFR_0922-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN FR 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Langue:
French
Version:
01/08/2024
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
BA00382PFR_2122-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN FR 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Langue:
French
Version:
01/08/2024
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
BA00384PFR_0922-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Mesure de niveau par pression hydrostatique
FOUNDATION FieldbusEN FR 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Langue:
French
Version:
30/09/2021
Taille du fichier:
936 KB
Nom du fichier:
KA01035PFR_0621-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Mesure de niveau par pression hydrostatique
HARTEN FR 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Langue:
French
Version:
15/12/2021
Taille du fichier:
990.9 KB
Nom du fichier:
KA01033PFR_1821-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Mesure de niveau par pression hydrostatique
PROFIBUS PAEN FR 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Langue:
French
Version:
30/09/2021
Taille du fichier:
965.1 KB
Nom du fichier:
KA01034PFR_0621-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Harting plug HAN7D Installation instruction
Cerabar M/S, Deltabar M/S, Deltapilot M/S
EN FR 11/04/2012Langue:
Anglais
Version:
11/04/2012
Taille du fichier:
292.8 KB
Nom du fichier:
EA0006PA2_0810.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN FR 22/06/2015Langue:
Anglais
Version:
22/06/2015
Taille du fichier:
282.8 KB
Nom du fichier:
EA01131PA2_0115.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Electronics for Cerabar M, Deltapilot M Installation Instruction
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55,
Deltapilot M FMB5xEN FR 30/09/201312/04/2012Langue:
Anglais
Version:
30/09/2013
Taille du fichier:
556.1 KB
Nom du fichier:
EA00016PA2_1313.pdf
-