![Détecteur de niveau à lames vibrantes Liquiphant FTL51H Détecteur de niveau à lames vibrantes Liquiphant FTL51H](/__image/a/32944/k/c18367985b790a5673f4d5e1846c376e03aa352c/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Liquiphant_FTL51H_PP_1.jpg)
Données clés
-
Température de process
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide...64 bar
(vide...928 psi) -
Densité min. du produit
0.5g/cm³
(0.4g/cm³ en option)
Domaine d'application
Le Liquiphant FTL51H est un détecteur de niveau avec tube prolongateur. Il peut être installé en zone explosible. Avec sa conception hygiénique (certificats 3-A, EHEDG, ASME BPE), il répond aux besoins de l'industrie agroalimentaire et de l'industrie des sciences de la vie. Le FTL51H offre la sécurité fonctionnelle SIL2/SIL3. Détection fiable, insensible aux fluctuations des propriétés du produit, au débit, aux turbulences, à la présence de bulles de gaz, à la mousse, aux vibrations ou au colmatage.
Détecteur de niveau pour liquides ; finition de surface électropolie.
Raccords process : raccords filetés, brides et raccords process hygiéniques (Tri-Clamp, raccord laitier, aseptique, DRD, SMS, Varivent)
Température : -50 à +150 °C (-58 à +302 °F)
Pression : -1 à +64 bar (-14.5 à +928 psi)
Matériau du capteur : 316L
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, certificats hygiéniques, agréments marine, SIL
Avantages
Certificats hygiéniques (3-A, EHEDG, ASME BPE). Matériau conforme FDA
Surfaces électropolies et passivées
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions et certificat de sécurité antidébordement (WHG)
Sans maintenance, sans usure, grande longévité : pas de pièces mécaniques en mouvement. Surveillance de la fourche quant à d'éventuels dommages : fonctionnement garanti
Utilisation dans des systèmes de sécurité nécessitant une sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL2/SIL3 selon IEC 61508/IEC 61511-1
Mise en service simple et rapide, pas d'étalonnage
Large choix de raccords process hygiéniques
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Liquiphant M FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H Technical Information
Version française - 10/2017
Point level switch for all kinds of liquids
EN FR 10/01/202009/10/201730/11/201607/05/201504/04/2012Langue:
French
Version:
09/10/2017
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI00328FFR_1717.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Liquiphant M FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H Technical Information
Point level switch for all kinds of liquids
EN FR 10/01/202009/10/201730/11/201607/05/201504/04/2012Langue:
French
Version:
09/10/2017
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI00328FFR_1717.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Liquiphant M FTL51C
Vibronique
Détecteur de niveaupour liquides de tout type
Avec revêtement résistant à la corrosionEN FR 31/08/201813/02/201719/05/201029/11/2007Langue:
French
Version:
19/05/2010
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
TI347FFR_0510.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Liquiphant M Densité et Calculateur de densité FML621 Information technique
Calculateur de densité pour les liquides. Utilisation également en zone
explosibleEN FR 08/10/201212/02/200929/11/2007Langue:
French
Version:
08/10/2012
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
TI00420FFR_1312.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquiphant M FTL 50 H, FTL 51 H Instruction Manual
Liquiphant M FTL 50 H, FTL 51 H Level Limit Switch
EN FR 05/04/200716/08/200501/04/2002Langue:
Anglais
Version:
05/04/2007
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA214Fae.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Electronique FEL 50 A
pour Liquiphant M/S (HT) PROFIBUS PA
EN FR 10/08/2004Langue:
French
Version:
10/08/2004
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA141FFR.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiphant M FTL50, FTL51 Operating Instructions
Point level switch for all kinds of liquids
EN FR 20/01/201729/06/201618/04/200601/04/2006Langue:
Anglais
Version:
20/01/2017
Taille du fichier:
982.5 KB
Nom du fichier:
KA00143FA6_1417.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiphant M FTL50H, FTL51H Operating Instructions
Point level switch for all kinds of liquids
EN FR 20/01/201729/06/201609/07/201006/02/2006Langue:
Anglais
Version:
20/01/2017
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
KA00144FA6_1417.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiphant M Density FTL50H, FTL51H Operating Instructions
Liquiphant M for density and concentration calculation
EN FR 29/06/201615/11/2007Langue:
Anglais
Version:
29/06/2016
Taille du fichier:
962.9 KB
Nom du fichier:
KA00285FA6_1316.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
EN FR 24/04/2012Langue:
Anglais
Version:
24/04/2012
Taille du fichier:
398.2 KB
Nom du fichier:
KA00529FA2_0908.pdf
-