Données clés
-
Précision
+/- 6 mm (0.24 in)
-
Température de process
-40...+150 °C
(-40...+302 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide...40 bar
(vide...580 psi) -
Distance de mesure max.
Standard: 20 m (66 ft)
-
Pièces en contact avec le produit
PTFE, PVDF
Domaine d'application
Radar de niveau Micropilot FMR53 pour des applications simples de mesure de niveau dans les liquides. Avec sa fine antenne tige, le radar à émission libre FMR53 est particulièrement adapté aux petits raccords process. Grâce au revêtement PTFE de l'antenne et au placage de la bride, il résiste aussi aux produits agressifs. Le Micropilot FMR53 est utilisé pour la mesure de niveau continue sans contact dans les liquides, pâtes et boues. La mesure est insensible aux produits changeants, variations de température, ciels gazeux et vapeurs.
Particulièrement adapté aux petits raccords process, capteurs PTFE pouvant être utilisés dans des produits chimiques agressifs.
Raccords process : raccord fileté ou bride
Température : -40 à +150 °C (-40 à +302 °F)
Pression : -1 à +40 bar (-14.5 à +580 psi)
Gamme de mesure maximale : 20 m (66 ft)
Précision : ±6 mm
Bande C : 6 GHz
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL, protocole de linéarité en 5 points
Avantages
Mesure fiable sans contact même en cas de fluctuations des propriétés du produit et du process
Concept de gestion des données HistoROM pour une mise en service, une maintenance et un diagnostic simples et rapides
Fiabilité extrême même en présence d'obstacles dans la cuve grâce à la nouvelle évaluation Multi-Echo Tracking
Hardware et software développés selon IEC 61508 jusqu'à SIL3 (en redondance homogène)
Technologie Heartbeat pour un fonctionnement sûr et économique de l'installation tout au long du cycle de vie
Intégration facile dans un système de commande ou de gestion des équipements et concept de commande intuitive par menus déroulants (sur site ou via le système de commande)
Le concept de test de validité le plus simple au monde pour SIL et WHG permet un gain de temps et une réduction des coûts
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot FMR53, FMR54 HART Manuel de mise en service
Version française - 04/2018
Radar à émissionlibre
EN FR 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Langue:
French
Version:
12/04/2018
Taille du fichier:
4.3 MB
Nom du fichier:
BA01050FFR_0718.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Micropilot FMR53, FMR54
Version française - 07/2020
Radar à émission libre
EN FR 24/07/202012/04/201801/09/201715/12/201628/04/2016Langue:
French
Version:
24/07/2020
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
TI01041FFR_1020.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Micropilot FMR53, FMR54
Radar à émission libre
EN FR 24/07/202012/04/201801/09/201715/12/201628/04/2016Langue:
French
Version:
24/07/2020
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
TI01041FFR_1020.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot FMR53, FMR54 HART Manuel de mise en service
Radar à émissionlibre
EN FR 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Langue:
French
Version:
12/04/2018
Taille du fichier:
4.3 MB
Nom du fichier:
BA01050FFR_0718.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA Manuel de mise en service
Radar à émission libre
EN FR 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Langue:
French
Version:
12/04/2018
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
BA01126FFR_0418.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot FMR53, FMR54 FOUNDATION Fieldbus Manuel de mise en service
Radar à émission libre
EN FR 12/04/201815/12/201616/07/201509/06/201526/06/2013Langue:
French
Version:
12/04/2018
Taille du fichier:
5.1 MB
Nom du fichier:
BA01122FFR_0418.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 Description des paramètres de l'appareil
Mesure de niveau sur liquides et solides
EN FR 30/10/201415/04/2013Langue:
French
Version:
15/04/2013
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
GP01018FFR_0113.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Micropilot FMR5x FOUNDATION Fieldbus Description des paramètres de l'appareil
Mesure de niveau sur liquides et solides
EN FR 16/07/201501/07/2013Langue:
French
Version:
01/07/2013
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
GP01017FFR_0113.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Micropilot FMR5x HART Description des paramètres d'appareil
Radar à émission libre
EN FR 28/04/201630/10/201415/04/201330/01/201314/12/2012Langue:
French
Version:
28/04/2016
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
GP01014FFR_0516.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot FMR53, FMR54 FOUNDATION Fieldbus
Radar à émission libre
EN FR 01/08/202212/04/201801/07/2013Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
KA01126FFR_0322-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA
Radar à émission libre
EN FR 01/08/202212/04/201812/02/201515/04/2013Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
KA01130FFR_0422-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot FMR53, FMR54 HART
Radar à émission libre
EN FR 01/08/202212/04/201822/09/201712/02/201515/04/2013Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
KA01101FFR_0622-00.pdf
-