
Données clés
-
Précision
+/- 5 mm (0,2")
-
Température de process
-40…+60 °C
(-40…+140 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
-1…3 bar (-14,50…43 psi)
-
Distance de mesure max.
Standard : 8 m (26.2 ft)
Avec tube de protection antidébordement : 12 m (39.4 ft) -
Pièces en contact avec le produit
PVDF, PBT
Domaine d'application
Le radar de niveau Micropilot FMR10 offre une mesure de niveau continue sans contact et est idéal pour un grand nombre d'applications dans le domaine de l'eau et des eaux usées et des utilités industrielles. Le FMR10 fait partie des premiers radars sans contact à technologie Bluetooth® pour une configuration et un diagnostic d'une rare simplicité. Les courbes de signaux se visualisent sur une application disponible pour tous les smartphones ou tablettes Bluetooth® (iOS, Android). Grâce à un composant électronique RF unique, le radar est très compact et s'installe facilement dans les espaces réduits.
Radar pour la mesure de niveau continue dans les liquides. Pour une utilisation sur cuves de stockage, bassins ouverts, stations de pompage/relèvement ou en réseau d'assainissement.
Raccords process : raccords filetés
Température de process : -40 à +60 °C (-40 à +140 °F)
Pression de process : -1 à +3 bar (-14,5 à +43 psi)
Gamme de mesure maximale : jusqu'à 12 m (39 ft) avec tube de protection antidébordement monté
Précision : ±5 mm (0,2")
Fréquence de mesure : 26 GHz
Avantages
Radar Bluetooth® sans contact, configuration, utilisation et maintenance via une application
Grâce à un composant RF unique, c'est le radar le plus compact, pour une adaptation parfaite aux applications en espace réduit
Radar au meilleur rapport qualité/prix
Idéal pour les applications dans le domaine de l'eau, des eaux usées et des utilités industrielles (IP66, IP68 / NEMA4x, 6P)
Le corps entièrement en PVDF est résistant aux conditions extérieures. L'électronique entièrement surmoulée empêche les infiltrations d'eau et permet une utilisation dans des conditions ambiantes hostiles
Configuration d'une rare simplicité en trois paramètres seulement pour la plupart des applications
Accès à distance sans fil simple, sûr et sécurisé via Bluetooth®
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Micropilot FMR10
Version française - 12/2022
Radar à émission libre
EN FR 13/12/202217/08/202031/03/202001/07/201908/03/2017Langue:
French
Version:
13/12/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI01266FFR_0922-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Micropilot FMR10
Version française - 10/2023
Radar à émission libre
EN FR 30/10/202328/08/202330/03/202027/06/2016Langue:
French
Version:
30/10/2023
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
BA01577FFR_0423-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Micropilot FMR10
Radar à émission libre
EN FR 13/12/202217/08/202031/03/202001/07/201908/03/2017Langue:
French
Version:
13/12/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI01266FFR_0922-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Micropilot FMR10
Radar à émission libre
EN FR 30/10/202328/08/202330/03/202027/06/2016Langue:
French
Version:
30/10/2023
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
BA01577FFR_0423-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot FMR10
Radar à émission libre
EN FR 30/03/202027/06/2016Langue:
French
Version:
30/03/2020
Taille du fichier:
752.5 KB
Nom du fichier:
KA01247FFR_0216.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Micropilot FMR10
Radar à émission libre
EN FR 01/08/2023Langue:
French
Version:
01/08/2023
Taille du fichier:
302.7 KB
Nom du fichier:
KA01657FFR_0123-00.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Guide de sélection de mesure de niveau radar à émission libre
Liquides, solides en vrac, stockage, process et mesure transactionnelle
Langue:
French
Version:
14/01/2019
Taille du fichier:
3.7 MB
Nom du fichier:
PU01252F.02.19 - Guide de sélection radar_sscoupe.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Transmisores de nivel radar para la medida de nivel Transmisores de nivel radar digital +
Transmisores de nivel radar para la medida de nivel
Transmisores de nivel radar digital +Langue:
Espagnol
Version:
24/01/2024
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
PU01461F00ES0224.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Langue:
Anglais
Version:
14/10/2022
Taille du fichier:
10.5 MB
Nom du fichier:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiLangue:
Italien
Version:
03/03/2023
Taille du fichier:
46.9 MB
Nom du fichier:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Langue:
Allemand
Version:
14/10/2022
Taille du fichier:
10.6 MB
Nom du fichier:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Dielectric constant (DC value) - Compendium
Access to several thousand DCvalues for all kinds of different media.
Also via App. See QR-Code in the document.Langue:
Anglais
Version:
20/12/2022
Taille du fichier:
4.3 MB
Nom du fichier:
CP01076F00EN0322.pdf
-