Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
-
Successeur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-
-
-
Information technique (TI)
Micropilot M FMR250 Information technique
Radar
Mesure de niveau continue et sans contact sur solides en vrac
Technique 2 fils 4…20 mA, économiqueEN FR 01/10/201231/01/201131/12/200903/08/200904/05/2009Langue:
French
Version:
01/10/2012
Taille du fichier:
3 MB
Nom du fichier:
TI00390FFR_1412.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot M FMR250 HART Mise en service
Mesure de niveau radar
EN FR 30/07/201018/05/200931/08/200631/01/200628/11/2005Langue:
French
Version:
30/07/2010
Taille du fichier:
9.4 MB
Nom du fichier:
BA284FFR_0310.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Micropilot M FMR250
Mesure de niveau radar
EN FR 30/07/201018/05/200931/08/200631/01/200628/11/2005Langue:
French
Version:
31/08/2006
Taille du fichier:
8.6 MB
Nom du fichier:
BA331Ffr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Micropilot M FMR250 - Description des fonctions
Mesure deniveau radar
EN FR 03/08/200631/01/200621/11/200501/08/2004Langue:
French
Version:
03/08/2006
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
BA291Ffr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot M FMR250 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement in solids.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.EN FR 30/07/201018/05/200930/06/2007Langue:
Anglais
Version:
30/07/2010
Taille du fichier:
5.4 MB
Nom du fichier:
BA336FEN_0310.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot II/M - exchange of housing F12
Micropilot II/M - exchange of housing F12
EN FR 15/04/2021Langue:
Anglais
Version:
15/04/2021
Taille du fichier:
194.9 KB
Nom du fichier:
KA00556F00_A2.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot M FMR250 HART (SW 1.0) Instalation instructions for parabolic reflector
Smart Transmitter for continuous and non-contact level measurement in
solids. Cost-effective 4 20 mA 2-wire technology.EN FR 30/07/200401/08/2003Langue:
Anglais
Version:
30/07/2004
Taille du fichier:
63.6 KB
Nom du fichier:
KA236FA6.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot M, Leveflex M, Prosonic M - Modification of F12 housing (2 wire) for connection of FHX40
Micropilot M, Leveflex M, Prosonic M - Modification of F12 housing (2
wire) for
connection of FHX40EN FR 20/04/2021Langue:
Anglais
Version:
20/04/2021
Taille du fichier:
188.7 KB
Nom du fichier:
KA00594F_A2.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot M FMR250 Instructions condensées
Mesure de niveau radar
EN FR 31/12/2009Langue:
French
Version:
31/12/2009
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
KA1017FFR_1209.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot M FMR250 Instructions condensées
Mesure de niveau radar Profibus
EN FR 31/12/2009Langue:
French
Version:
31/12/2009
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
KA1016FFR_1209.pdf
-