Pour les applications hygiéniques : radar Micropilot 80 GHz
La réponse à vos exigences uniques
Notre nouveau capteur hygiénique 80 GHz Micropilot FMR63B offre efficacité, simplicité, sécurité tout en répondant aux exigences des applications hygiéniques. Le design de cet appareil répond aux normes de conformité telles que EHEDG ou 3-A. Son capteur et son antenne sont optimisés pour les cuves étroites et les changements de niveau rapides. Heartbeat Technology avec détection de la mousse, combinée à l'index de précision radar, l'Ethernet-APL et les assistants, réduit les erreurs
et les interruptions du process.
Avantages
Design hygiénique : les matériaux et leurs surfaces, joints et raccords process répondent aux normes de conformité strictes du secteur des sciences de la vie et de l'agroalimentaire, p. ex. EHEDG, 3-A ou ASME BPE.
La Heartbeat Technology et le Radar Accuracy Index (RAI) offrent une vérification avec traçabilité. La précision du capteur de niveau radar peut être vérifiée alors qu'il est installé, sans interruption du process, ce qui permet un étalonnage plus rapide et plus simple.
Excellentes performances de mesure : la puce rapide du capteur et l'angle d'émission étroit de l'antenne permettent d'obtenir des mesures précises même en cas de changements de niveau rapides et de surfaces turbulentes.
Simplicité : grâce au fonctionnement intuitif avec données en temps réel et à la présentation des données selon les normes NAMUR les erreurs sont évitées et les problèmes résolus rapidement. Les assistants assurent une mise en service sûre et rapide de l'appareil de mesure.
Paré pour l'avenir : comme tous les instruments de notre nouvelle gamme étendue de capteurs de niveau radar 80 GHz, le Micropilot FMR63B avec ses options de communication innovantes, comme Ethernet-APL, est équipé pour une transmission de données sûre et rapide.
Design hygiénique

Quelles que soient vos exigences en termes de pureté ou de conformité, notre Micropilot FMR63B est adapté aussi bien à une utilisation dans les applications du secteur de la vie, aux régulations très strictes, que dans le secteur agroalimentaire (p. ex. laiteries ou brasseries). Composé d'une seule et unique pièce, le capteur ne présente aucun joint nécessitant d'être remplacé, ce qui réduit le risque d'interruption du process.
Du joint au raccord process, les parties du capteur en contact avec le fluide répondent aux exigences des certifications EHEDG, 3-A ainsi que ASME BPE. Ils sont donc adaptés au nettoyage externe avec des agents de nettoyage agressifs comme le peroxyde d'hydrogène (H2O2).
Rapide et précis

La vitesse est essentielle dans le cas de changements de niveau rapides ou de surfaces turbulentes, p. ex.dans les cuves de mélanges utilisées pour produire des antibiotiques ou des solutions d'injection. Notre Micropilot FMR63B mesure plus rapidement que l'ancienne génération. Des mesures de niveau précises au millimètre près sont possible même dans le cas de fluctuation de la masse volumique du fluide, ce qui permet de réaliser des réglages précis de la concentration.
Les algorithmes du Micropilot FMR63B ont été optimisés spécialement pour les cuves étroites et les process rapides, tels qu'on en trouve généralement dans la fabrication de cultures cellulaires et de vaccins et dans les process de remplissage. L'angle d'émission étroit de l'antenne permet des résultats de mesure précis, non sensibles aux équipements tels que les agitateurs ou déflecteurs. Les appareils de mesure de notre dernière gamme radar 80 GHz peuvent être utilisés ici sans problème.
Heartbeat Technology avec index de précision radar

Heartbeat Technology augmente l'efficacité de votre production et réduit les temps d'arrêt. Heartbeat Monitoring peut être utilisé par exemple dans les endroits propices à la formation de mousse ou de colmatages, notamment dans le brassage de la bière ou dans une cuve de fermentation. Heartbeat Technology surveille en continu la formation de mousse à la surface du liquide et envoie un signal si nécessaire. Cela permet de prendre les mesures adaptées, comme l'utilisation d'un agent antimousse, et de les contrôler efficacement en fonction des besoins.
Les cycles d'étalonnage peuvent être prolongés de manière efficace au moyen de Heartbeat Technology avec Radar Accuracy Index (RAI), qui permet de vérifier la précision du radar de l'appareil sans interrompre le process. Pour cela, le RAI évalue la précision de la mesure de référence pendant une vérification traçable conformément à ISO 9001, afin d'analyser l'écart de mesure possible par rapport à l'appareil à sa sortie d'usine.
Cela signifie que vous avez toujours des informations sur la précision de votre appareil de mesure. La vérification est effectuée en moins de trois minutes directement au niveau du point de mesure et sans appareils supplémentaires. La documentation est générée automatiquement.
Connectivité et simplicité

Vous cherchez à augmenter votre efficacité future ? En plus de 4...20 mA, HART et Profibus, nos appareils de mesure sont équipés de l'Ethernet-APL industriel. La possibilité de connecter les données du terrain aux installations du process vous offre une transparence globale de l'installation et prépare vos process à une numérisation future.
Notre nouvelle gamme de capteurs de niveau radar 80 GHz répond à des exigences strictes en matière de facilité d'utilisation et de sécurité du produit. L'utilisation intuitive via Bluetooth® et l'application SmartBlue, ainsi qu’avec un smartphone ou une tablette, se fait en temps réel. Les erreurs sont réduites grâce aux nouvelles fonctionnalités approuvées de l'appareil, telles que les assistants de mise en service, l'analyse à distance via Bluetooth® ou encore HistoROM pour un transfert aisé des paramètres vers le nouvel appareil.
Sciences de la vie

Vous recherchez de hauts niveaux de précision au millimètre près, par exemple pour ajuster la concentration dans les solutions ? Vous travaillez avec des liquides de masse volumique variable ou changeante ? Ou avec des solides comme des ingrédients pharmaceutiques actifs ou des excipients ? Notre capteur de niveau radar Micropilot FMR63B 80 GHz pour la mesure du niveau sans contact dans le respect des exigences d'hygiène les plus strictes est adapté pour de nombreuses applications.
Fabrication de vaccins, bioréacteurs pour cultures cellulaires ou encore cuves de mélange pour la production d'antibiotiques, de produits de plasma sanguin et de solution pour injection et perfusion ; tout est possible.
Industrie agroalimentaire

Qu'il s'agisse de lait en poudre, de produits laitiers, de jus de fruit, de sirop ou de limonade - partout où les aliments et boissons sont conservés dans des cuves de stockage hygiéniques et cuves de process, un timing parfait et des process de production sans interruptions sont essentiels. Le Micropilot FMR63B assure une mesure du niveau sans contact constante et précise, ainsi que conformité, nettoyage facile, maintenance préventive pendant l'utilisation et connectivité optimale.
Pour des projets uniques : les vôtres.
Micropilot pour les applications hygiéniques
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Téléchargements
-
-
Faits sur l'entreprise
Brochure Innovation - Pour des projets uniques : les vôtres.
Brochure Innovation - La nouvelle génération de capteurs radar 80 GHz - Micropilot
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-
-
-
Faits sur l'entreprise
eBook - Pour des projets uniques : les vôtres.
eBook - La nouvelle génération de capteurs radar 80 GHz - Micropilot
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-
-
-
Faits sur l'entreprise
Dépliant d'information : Indice de précision des radars Heartbeat Technology
Dépliant d'information : Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Garder un œil sur votre précision
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-