
Données clés
-
Précision
+/- 2 mm + 0,17 % de la distance mesurée
Domaine d'application
La version séparée du Prosonic FMU95 avec boîtier de terrain ou boîtier sur rail profilé pour le montage en armoire de commande est adaptée pour la mesure de niveau continue sans contact de liquides, pâtes, boues et solides en vrac pulvérulents ou à forte granulométrie.
Mesure de niveau continue sans contact dans les fluides, les pâtes, les boues et les solides en vrac pulvérulents ou à forte granulométrie avec jusqu'à 5 ou 10 sondes à ultrasons.
Gamme de mesure jusqu'à 45 m (148 ft) (selon la sonde et le produit mesuré)
Calcul des valeurs moyennes et totales
Avantages
Configuration simple par menus déroulants via un afficheur 6 lignes en texte clair ; 15 langues au choix
Diagnostic simple et rapide grâce à la représentation des courbes enveloppes sur l'afficheur
Configuration, diagnostic et documentation du point de mesure simples à l'aide du logiciel d'exploitation fourni "FieldCare"
Correction du temps de parcours via sondes de température intégrées ou externes
Linéarisation (jusqu'à 32 points, librement configurables)
Intégration système via PROFIBUS DP avec jusquà 20 valeurs mesurées
Reconnaissance automatique des sondes FDU9x
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Prosonic S FMU95
Version française - 05/2021
Technologie de mesure à ultrasons
EN FR 31/05/202124/08/202012/08/201622/03/201302/04/2012Langue:
French
Version:
31/05/2021
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI00398FFR_1921.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Version française - 04/2024
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 06/12/202403/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 06/12/202403/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Prosonic S FMU95
Technologie de mesure à ultrasons
EN FR 31/05/202124/08/202012/08/201622/03/201302/04/2012Langue:
French
Version:
31/05/2021
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI00398FFR_1921.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Prosonic S FMU95
Slot Index lists for PROFIBUS DP
EN FR 02/04/201221/05/2007Langue:
Anglais
Version:
02/04/2012
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA00346FEN_1312.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Prosonic S FMU95 PROFIBUS DP
Technologie de mesure à ultrasons
Mesure de niveau
5 ou 10 capteursEN FR 31/05/202117/08/202002/04/201208/09/200905/05/2007Langue:
French
Version:
31/05/2021
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
BA00344FFR_1621.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Description des fonctions de l’appareil Prosonic S FMU95
Transmetteur pour 5 ou 10 sondes à ultrasons
EN FR 02/04/201208/09/200905/05/200702/03/2007Langue:
French
Version:
02/04/2012
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
BA00345FFR_1312.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Prosonic S FMU95
Level measurement
EN FR 31/08/2020Langue:
Anglais
Version:
31/08/2020
Taille du fichier:
803 KB
Nom du fichier:
GP01152FEN_0120.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Adapter plate for Prosonic S FMU90/FMU95
Mounting Instructions
EN FR 07/01/2008Langue:
Anglais
Version:
07/01/2008
Taille du fichier:
145.3 KB
Nom du fichier:
KA256FA2_0905.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Exchange of DIN rail housing for Prosonic S FMU90, FMU95
Exchange of DIN rail housing for Prosonic S FMU90, FMU95
EN FR 19/05/2021Langue:
Anglais
Version:
19/05/2021
Taille du fichier:
751.7 KB
Nom du fichier:
KA00644FA2_0507.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Mounting plate for Prosonic S FMU90, FMU95 with field housing
Mounting plate for Prosonic S FMU90, FMU95 with field housing
EN FR 19/05/2021Langue:
Anglais
Version:
19/05/2021
Taille du fichier:
321 KB
Nom du fichier:
KA00646FA2_0507.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Prosonic S FMU95 PROFIBUS DP
Technologie de mesure à ultrasons
Mesure de niveau
5 ou 10 capteursEN FR 11/07/202231/05/202124/08/202015/02/201728/06/2016Langue:
French
Version:
11/07/2022
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
KA01069FFR_0622-00.pdf
-