
Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.
Données clés
-
Température de process
-52°C...+450°C
(-61°F...+842°F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Any
-
Pièces en contact avec le produit
Non-contact
Domaine d'application
Le conteneur de source FQG74 est conçu pour contenir en interne de façon fiable jusqu'à 20 sources radioactives avec des activités maximales lors de mesures radiométriques. Grâce au blindage élevé et robuste, le conteneur de source est facile à utiliser dans un tube plongeur droit ou courbé.
Le conteneur de source FQG74 est utilisé en combinaison avec un transmetteur radiométrique pour la détection de niveau ou la mesure continue du niveau et de la densité multipoints. Il est adapté aux applications avec de longues gammes de mesure.
Pétrole et gaz
Mesure des variations de densité dans le process de séparation
Contrôle du niveau du lit catalytique à travers différentes élévations dans le réacteur pour le processus d'hydrocraquage
Secteur pétrochimique/chimique
Mesure de niveau ou de densité multipoint dans les réacteurs des process PTA et de traitement de l'urée
Avantages
Sécurité (agrément type A) et protection contre les radiations maximales
Mise en service simple des sources – la position de la source peut être réglée individuellement par des câbles indépendants (longueur de câble maximale : 30 mètres)
Le blindage élevé permet, dans la plupart des cas, le montage dans une zone accessible et de se passer d'une zone contrôlée
La grande polyvalence obtenue avec les différentes versions du conteneur de source permet une utilisation dans plusieurs applications
Cadenas pour le verrouillage de la position on/off et la protection contre le vol
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Conteneur de source FQG74
Mesure de niveau radiométrique
EN FR 16/12/202426/09/2024Langue:
French
Version:
16/12/2024
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
TI01798FFR_0424-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Source container FQG74
Radiometric level measurement
EN FR 11/11/2024Langue:
Anglais
Version:
11/11/2024
Taille du fichier:
33.5 MB
Nom du fichier:
BA02365FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Sight glass of the cover with seal
Source Container FQG74
EN FR 14/03/2025Langue:
Anglais
Version:
14/03/2025
Taille du fichier:
756.8 KB
Nom du fichier:
EA01508FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Rope extension
Source Container FQG74
EN FR 14/03/2025Langue:
Anglais
Version:
14/03/2025
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
EA01509FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Seal set Shutter, hood, transportation lock
Source Container FQG74
EN FR 14/03/2025Langue:
Anglais
Version:
14/03/2025
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
EA01512FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Sight glasses of the shutter with seal
Source Container FQG74
EN FR 14/03/2025Langue:
Anglais
Version:
14/03/2025
Taille du fichier:
712.8 KB
Nom du fichier:
EA01506FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Innovation Brochure – Source container FQG74
The source holder for radiometric measurements in extreme applications.
Langue:
Anglais
Version:
13/03/2025
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
IN01342F00EN0225.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Source container
Product root: FQG74-
Declaration number: HE_02009_01.24
Manufacturer specification: Radiometric measurementEN FR 10/02/2025Langue:
Anglais
Version:
10/02/2025
Taille du fichier:
509.5 KB
Nom du fichier:
HE_02009_01.24.pdf
-