Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre à ultrasons Prosonic Flow E Heat (DN50 / 2") pour la mesure d'énergie

Prosonic Flow E Heat
Débitmètre à ultrasons

Débitmètre à ultrasons industriel, homologué pour la mesure d'énergie thermique

9EHB
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Ultrasons / Débit

  • En-tête produit

    Débitmètre à ultrasons industriel, homologué pour la mesure d'énergie thermique.
    Respect strict des réglementations de transactions commerciales.
    Choix idéal pour la gestion des réseaux d’énergie (par ex. chauffage et refroidissement) dans toutes les industries.

  • Caractéristiques du capteur

    Stabilité à lont terme – capteur fiable avec construction industrielle robuste. Économies d'énergie et de coûts – capteur optimisé pour des conduites entièrement isolées. Mesure de débit fiable – grande dynamique de mesure.
    Classe de précision 2 selon les agréments internationaux comme MI-004, EN 1434, OIML R75. Boîtier du capteur entièrement en inox. Température de process jusqu'à 150 °C (302 °F).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Fonctionnement sûr et sans effort – mise en service inutile, pas d'accès non autorisé à l'appareil grâce au verrouillage de la sortie impulsion. Indication de process simple – lecture directe des informations d'état par des LED de couleur. Meilleure lisibilité – diagnostic complet.
    Sortie impulsion certifiée. Transmetteur économique, optimisé pour l'application.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 50 à 150 (2 à 6")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4301 (F304)
    Raccord process : 1.4571 ; 1.4404 (F316L) ; 1.0038 (S235JR) ; 1,4306 (F304L) ; 1.4307 (F304L) ; A105

  • Variables mesurées

    Vitesse d'écoulement, vitesse du son

  • Erreur de mesure max.

    MID 004 classe de précision II (2%)

  • Gamme de mesure

    0,025 à 5 m/s (0.02 à 16.4 ft/s)
    0 à 6360 dm3/min (0 à 1680 gal/min)

  • Pression de process max.

    PN 25/ ASME Cl. 150

  • Gamme de température du produit

    0 à 150° (17.8 à 302 °F)

  • Gamme de température ambiante

    -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Inox

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Compact : AlSi10Mg, revêtu

  • Indice de protection

    Standard : IP66/67, boîtier type 4X
    Avec boîtier couvert : IP20, boîtier type 1

  • Affichage/Exploitation

    Lecture directe des informations d'état par des LED de couleur

  • Sorties

    Impulsion/fréquence

  • Entrées

    Aucun

  • Communication numérique

    Aucun

  • Alimentation

    DC 19,2 à 28,8 V

  • Certificats Ex

    Aucun

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick, EAC

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    MI-004 Energie calorifique
    OIML R75 Class 2

  • Agréments et certificats pression

    DESP

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1