Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
std_productprofile_product_usp_7832. Mesure de haute précision des quantités les plus faibles de liquides et de gaz pour la commande de process continue.
Caractéristiques du capteur
Sécurité du process maximale - tube de mesure autovidangeable. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression du process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur.
Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F) Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
1.4301 (304), résistance à la corrosion Boîtier de raccordement du capteur (standard) : AlSi10Mg, revêtu Boîtier de raccordement du capteur (option) : 1.4301 (304) ; 1.4404 (316L)
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; polycarbonate
Indice de protection
Capteur version séparée (standard) : IP66/67, boîtier type 4X Capteur version séparée (option) : IP69. Version transmetteur séparée : IP66/67, boîtier type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Sorties
4 sorties : 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive) Double sortie impulsion (active/passive) Sortie relais
DC 24 V AC 100 à 230 V AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV SÜD)
Agréments et certificats pression
CRN
Certificats matière
Certificat matière 3.1
Agréments et certificats hygiéniques
3-A, EHEDG
En-tête produit
std_productprofile_product_usp_7832. Mesure de haute précision des quantités les plus faibles de liquides et de gaz pour la commande de process continue.
Caractéristiques du capteur
Sécurité du process maximale - tube de mesure autovidangeable. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression du process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur.
Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F) Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
1.4301 (304), résistance à la corrosion Boîtier de raccordement du capteur (standard) : AlSi10Mg, revêtu Boîtier de raccordement du capteur (option) : 1.4301 (304) ; 1.4404 (316L)
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; polycarbonate
Indice de protection
Capteur version séparée (standard) : IP66/67, boîtier type 4X Capteur version séparée (option) : IP69. Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Sorties
4 sorties : 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive) Double sortie impulsion (active/passive) Sortie relais
DC 24 V AC 100 à 230 V AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV SÜD)
Agréments et certificats pression
CRN
Certificats matière
Certificat matière 3.1
Agréments et certificats hygiéniques
3-A, EHEDG
En-tête produit
std_productprofile_product_usp_7832. Mesure de haute précision des quantités les plus faibles de liquides et de gaz pour la commande de process continue.
Caractéristiques du capteur
Sécurité du process maximale - tube de mesure autovidangeable. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression du process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur.
En-tête produit
std_productprofile_product_usp_7832. Mesure de haute précision des quantités les plus faibles de liquides et de gaz pour la commande de process continue.
Caractéristiques du capteur
Sécurité du process maximale - tube de mesure autovidangeable. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression du process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur.
Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F) Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
1.4301 (304), résistance à la corrosion Boîtier de raccordement du capteur (standard) : AlSi10Mg, revêtu Boîtier de raccordement du capteur (option) : 1.4301 (304) ; 1.4404 (316L)
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; polycarbonate
Indice de protection
Capteur version séparée (standard) : IP66/67, boîtier type 4X Capteur version séparée (option) : IP69. Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Sorties
4 sorties : 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive) Double sortie impulsion (active/passive) Sortie relais
DC 24 V AC 100 à 230 V AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV SÜD)
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
ISEM module électronique,Promass 300/500
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
33
XPD0028-
Module E/S, emplacement 1, 300/500
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
34
XPD0037-
Module E/S, slot 2/3/4, 300/500
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
XPD0038-
Module E/S, slot 2/3/4, 300/500
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
XPD0038-
Module d'affichage, 300/500/DKX001
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
50
XPD0031-
Set d'alimentation, 100-230VAC, Ex
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
31
71323007
Kit alimentation, 24VDC, Ex
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
31
71323008
Set d'alim. ,100-230VAC/24VDC, Non Ex
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
31
71323009
Set élec.prin.extens., 500 num., Ex
Electronique (périphérie)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
47
71323012
Set élec.prin.extens.,500 num., Non Ex
Electronique (périphérie)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
47
71323013
Set ISEM extension, 500 numérique, Ex
Electronique (capteur)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
36
71323015
Set T-DAT, 100/300/400/500
Mémoire
Numéro sur le schéma
Référence à commander
39
71185788
Set module cartouche, 300/500, Ex
Electronique (périphérie)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
37
71323010
Kit ISEM câble ruban, 300/500
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
46
71323005
Kit ISEM câble ruban, 500 digital
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
46
71323006
Set bornier racc. option A, 300/500, Ex
Module de raccordement
Numéro sur le schéma
Référence à commander
45
71323075
Set bornier racc. option B, 300/500, Ex
Module de raccordement
Numéro sur le schéma
Référence à commander
45
71323076
Set bornier racc. option C, 300/500, Ex
Module de raccordement
Numéro sur le schéma
Référence à commander
45
71327819
Set bornier option A, 500 num., Non-Ex
Module de raccordement
Numéro sur le schéma
Référence à commander
45
71323077
Set bornier option B, 500 num., Non-Ex
Module de raccordement
Numéro sur le schéma
Référence à commander
45
71323078
Set bornier option C, 500 num., Non-Ex
Module de raccordement
Numéro sur le schéma
Référence à commander
45
71327820
Set carte de connexion, Promass 500, Ex
Electronique (capteur)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
44
71323268
Set carte connex., Promass 500,Ex,-50oC
Electronique (capteur)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
44
71323269
Set couvercle, hublot, Alu, Non-Ex/Exde
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71323016
Set Couv,hublot, Alu, -50oC, Non-Ex/Exde
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71323017
Kit couv., verre de vue, Alu., Exd
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71323020
Set Couvercle, hublot, Alu, -50oC, Exd
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71323021
Set Joint de couvercle, hublot/borgne
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
70
71323026
Set Joint de couv., hublot/borgne, -50°C
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
70
71323027
Set Couvercle, compart.électr., Alu, Ex
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
71323032
Set Couv., compart.électr., Alu,-50oC,Ex
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
71323033
Set Joint couvercle,compart.électr., Ex
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
74
71323036
Set Joint couv.,compar.électr.,-50oC, Ex
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
74
71323037
Set Couvercle, montage mural, Alu, Ex
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
23
71323038
Set Couvercle,montage mural,Alu,-50oC,Ex
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
23
71323039
Set Joint couv., montage murale, Ex
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
75
71323042
Set Joint couv., montage mur.,-50oC, Ex
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
75
71323043
Kit Couv, alu,Promag 400,500 numérique
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71384170
Kit cover, polycarbonate
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71408508
Kit joint couvercle, alu,400,500 numéri.
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
70
71278078
Kit 10 joints couvercle, polycarbonate
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
70
71278077
Set couvercle,Alu,séparé, Alu
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
71228796
Set Couvercle, Séparé, Alu, -50oC
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
71323050
Set Joints boitier, séparé, Alu
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
73
71323051
Set Joints boitier, séparé, Alu, -50oC
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
73
71323052
Set Couvercle, séparé, inox 1.4301
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
71323053
Set Couvercle, séparé, inox 1.4301,-50oC
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
71323054
Set Joints boitier, séparé, inox
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
73
71323057
Set Joints boitier, séparé, inox, -50oC
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
73
71323058
Set Couvercle,ultra compact, inox 1.4301
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
71185793
Set couv., ultra compact, 1.4301, -50oC
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
71323060
Set joint boitier,ultra compact, inox
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
73
71185799
Set Joints boitier, ultra compact, -50oC
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
73
71323062
Set Joints d'interface, 300/500
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
71
71323071
Set Joints interface, 300/500, -50°C
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
71
71323072
Set capot protection option A,300/500,Ex
Divers
Numéro sur le schéma
Référence à commander
11
71323081
Set capot protection option B,300/500,Ex
Divers
Numéro sur le schéma
Référence à commander
11
71323082
Kit sécurisation de serrage, vis
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
13
71276494
Set joint, Promass/Cubemass
Autres pièces
Référence à commander
DKS-
TAG RFID de rechange
Autres pièces
Référence à commander
XPRFID-
Set protec. afficheur 400,500 digital
Numéro sur le schéma
Référence à commander
82
71228792
Kit protection clim., 400/800/500 dig.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
71343504
Kit couverc protec. intempéries 300/500
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
71343505
Kit Montage tuyaux,400/800/500 numérique
Référence à commander
71346427
Kit montage tuyaux, Transmetteur 10/500
Référence à commander
71346428
Kit antenne portée étendue
Référence à commander
71351317
Transmetteur Promass 500, 8X5BXX
Référence à commander
8X5BXX-
Promass 500, set de câble de capteur
Référence à commander
DK8012-
Set de câbles pour capteur, Promass 500
Référence à commander
DK8013-
Promass A, set de montage
Référence à commander
DK8MS-
Capteur 80/83/84A, set de montage
Référence à commander
DK8AS-
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .