Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
std_productprofile_product_usp_7824. Mesure de haute précision des quantités les plus faibles de liquides et de gaz pour la commande de process continue.
Caractéristiques du capteur
Sécurité du process maximale - tube de mesure autovidangeable. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression du process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Boîtier compact à double compartiment avec jusqu'à 3 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Afficheur séparé disponible.
Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F) Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
1.4301 (304), résistant à la corrosion
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; inox pour construction de transmetteur hygiénique
Indice de protection
IP66/67, boîtier type 4X IP69
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration Afficheur séparé disponible
Sorties
3 sorties : 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive) Double sortie impulsion (active/passive) Sortie relais
DC 24 V AC 100 à 230 V AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV SÜD)
Agréments et certificats pression
CRN
Certificats matière
Certificat matière 3.1
Agréments et certificats hygiéniques
3-A, EHEDG
En-tête produit
std_productprofile_product_usp_7824. Mesure de haute précision des quantités les plus faibles de liquides et de gaz pour la commande de process continue.
Caractéristiques du capteur
Sécurité du process maximale - tube de mesure autovidangeable. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression du process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Boîtier compact à double compartiment avec jusqu'à 3 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Afficheur séparé disponible.
Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F) Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
1.4301 (304), résistant à la corrosion
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; inox pour construction de transmetteur hygiénique
Indice de protection
IP66/67, boîtier type 4X IP69
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration Afficheur séparé disponible
Sorties
3 sorties : 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive) Double sortie impulsion (active/passive) Sortie relais
DC 24 V AC 100 à 230 V AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV SÜD)
Agréments et certificats pression
CRN
Certificats matière
Certificat matière 3.1
Agréments et certificats hygiéniques
3-A, EHEDG
En-tête produit
std_productprofile_product_usp_7824. Mesure de haute précision des quantités les plus faibles de liquides et de gaz pour la commande de process continue.
Caractéristiques du capteur
Sécurité du process maximale - tube de mesure autovidangeable. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression du process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Boîtier compact à double compartiment avec jusqu'à 3 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Afficheur séparé disponible.
En-tête produit
std_productprofile_product_usp_7824. Mesure de haute précision des quantités les plus faibles de liquides et de gaz pour la commande de process continue.
Caractéristiques du capteur
Sécurité du process maximale - tube de mesure autovidangeable. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression du process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Boîtier compact à double compartiment avec jusqu'à 3 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Afficheur séparé disponible.
Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F) Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
1.4301 (304), résistant à la corrosion
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; inox pour construction de transmetteur hygiénique
Indice de protection
IP66/67, boîtier type 4X IP69
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration Afficheur séparé disponible
Sorties
3 sorties : 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive) Double sortie impulsion (active/passive) Sortie relais
DC 24 V AC 100 à 230 V AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV SÜD)
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
ISEM module électronique,Promass 300/500
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
33
XPD0028-
Module E/S, emplacement 1, 300/500
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
34
XPD0037-
Module E/S, slot 2/3/4, 300/500
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
XPD0038-
Module d'affichage, 300/500/DKX001
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
50
XPD0031-
Set d'alimentation, 100-230VAC, Ex
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
31
71323007
Kit alimentation, 24VDC, Ex
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
31
71323008
Set d'alim. ,100-230VAC/24VDC, Non Ex
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
31
71323009
Set T-DAT, 100/300/400/500
Mémoire
Numéro sur le schéma
Référence à commander
39
71185788
Set module cartouche, 300/500, Ex
Electronique (périphérie)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
37
71323010
Set module cartouche, 300/500, Non Ex
Electronique (périphérie)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
37
71323011
Kit ISEM câble ruban, 300/500
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
46
71323005
Set bornier racc. opt.A, 300/500, Non-Ex
Module de raccordement
Numéro sur le schéma
Référence à commander
45
71323073
Set bornier racc. option B, 300, Non-Ex
Module de raccordement
Numéro sur le schéma
Référence à commander
45
71323074
Set bornier racc. opt.C, 300/500, Non-Ex
Module de raccordement
Numéro sur le schéma
Référence à commander
45
71327818
Set bornier racc. option A, 300/500, Ex
Module de raccordement
Numéro sur le schéma
Référence à commander
45
71323075
Set bornier racc. option B, 300/500, Ex
Module de raccordement
Numéro sur le schéma
Référence à commander
45
71323076
Set bornier racc. option C, 300/500, Ex
Module de raccordement
Numéro sur le schéma
Référence à commander
45
71327819
Set bornier, transm., affich.séparé, 300
Terminaux
Numéro sur le schéma
Référence à commander
49
71323079
Set couvercle, hublot, Alu, Non-Ex/Exde
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71323016
Set Couv,hublot, Alu, -50oC, Non-Ex/Exde
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71323017
Set Couv., borgne, Alu, Non-Ex/Exde
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
71323018
Set Couv., borgne, Alu,-50oC, NonEx/Exde
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
71323019
Kit couv., verre de vue, Alu., Exd
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71323020
Set Couvercle, hublot, Alu, -50oC, Exd
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71323021
Set Couvercle, borgne, Alu, Exd
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
71323022
Set Couvercle, borgne, Alu, -50oC, Exd
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
71323023
Set Joint de couvercle, hublot/borgne
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
70
71323026
Set Joint de couv., hublot/borgne, -50°C
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
70
71323027
Kit couvercle, vitre,polycarbonate, hyg.
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71587949
Kit couvercle, aveugle/comp.électr.,hyg.
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
71587950
Kit joint de couvercle, hygiénique
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
70
71587951
Set Couv., compart.électr., Alu, Non-Ex
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
71323028
Set Couv., électro., Alu, - 50oC, Non-Ex
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
71323029
Set Joint couv., compart.électr., Non-Ex
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
74
71323030
Set Joint couv., électr.,-50oC, Non-Ex
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
74
71323031
Set Couvercle, compart.électr., Alu, Ex
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
71323032
Set Couv., compart.électr., Alu,-50oC,Ex
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
71323033
Set Joint couvercle,compart.électr., Ex
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
74
71323036
Set Joint couv.,compar.électr.,-50oC, Ex
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
74
71323037
Set Couvercle, afficheur séparé, Alu
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
28
71323044
Set Couvercle, affich.séparé, Alu, -50oC
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
28
71323045
Set Joint couvercle, afficheur séparé
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
76
71323048
Set Joint couvercle,affich.séparé,-50oC
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
76
71323049
Set Joints d'interface, 300/500
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
71
71323071
Set Joints interface, 300/500, -50°C
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
71
71323072
Set joints interface, Promag 300, hygié.
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
71
71368491
Set protection option A,300/500, Non Ex
Divers
Numéro sur le schéma
Référence à commander
11
71368488
Set couvercle protec option B,300,Non Ex
Divers
Numéro sur le schéma
Référence à commander
11
71368489
Set capot protection option A,300/500,Ex
Divers
Numéro sur le schéma
Référence à commander
11
71323081
Set capot protection option B,300/500,Ex
Divers
Numéro sur le schéma
Référence à commander
11
71323082
Set joint, Promass/Cubemass
Autres pièces
Référence à commander
DKS-
TAG RFID de rechange
Autres pièces
Référence à commander
XPRFID-
Kit couverc protec. intempéries 300/500
Numéro sur le schéma
Référence à commander
87
71343505
Kit antenne portée étendue
Référence à commander
71351317
Transmetteur Promass 300, 8X3BXX
Référence à commander
8X3BXX-
Promass A, set de montage
Référence à commander
DK8MS-
Capteur 80/83/84A, set de montage
Référence à commander
DK8AS-
Afficheur séparé DKX001
Référence à commander
DKX001-
Câble de connexion pr. affichage distant
Référence à commander
DKX002-
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .