Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Banc d'étalonnage de Cernay

Conductivité étalonnée

Contrôle et surveillance du process dans différentes conditions

La mesure de conductivité étalonnée des débitmètres Proline Promag est un paramètre de mesure supplémentaire pour améliorer l'efficacité des process. Servant d'indicateur de la qualité du produit en détectant les impuretés dans le fluide et le process, il évite les arrêts non planifiés et permet le contrôle du process et du NEP, la surveillance du produit, la surveillance de l'eau ou la détection des fuites avec diverses conductivités.

Avantages

  • Qualité de produit optimisée

  • Efficacité du process renforcée

  • Moins d'arrêts non planifiés de l'installation

  • Économies de coûts : moins de pertes matières et d'utilisation de détergent

Mesure de la conductivité avec les débitmètres électromagnétiques

La conductivité est cruciale dans une large gamme d'applications. Les appareils Proline Promag d'Endress+Hauser sont équipés d'une technologie brevetée pour la mesure de la conductivité avec une répétabilité de jusqu'à ±1 % et une précision atteignant ±5 %. Pour obtenir cette précision, la mesure de la conductivité est étalonnée pendant l'étalonnage du débit en usine.